Передача электроэнергии

Управление ячейками и интеграция подстанций

Управление ячейками и защита подстанции

Управление ячейкой и решения по защите SEL дают возможность осуществлять мониторинг и управление критически важным оборудованием и функциями подстанции, в числе которых схемы с двумя выключателями, АПВ, УРОВ и вспомогательные устройства, такие как воздушные выключатели, заземляющие выключатели и другие.

SEL-2240 Axion

Полностью интегрированное модульное решение ввода-вывода и управления. Можно выбрать базу на 4 или 10 слотов и добавить модули связи и управления в соответствии с потребностями. Независимо от того, требуют ли ваши задачи использования удаленного терминала (RTU) или сверхпрочного программируемого логического контроллера (ПЛК), SEL-2240 станет отличным выбором.Узнайте больше 

SEL-451 Система защиты, автоматизации и управления ячейкой

Комплексное управление ячейками подстанции, быстродействующее УРОВ и упрощенное конфигурирование в одной экономичной системе. Гибкая конфигурация шин для легкого отслеживания состояния и управления 20 разъединителями и двумя выключателями.Узнайте больше 

Решения для вторичных цифровых систем (цифровых подстанций)

Когда вторичная система вашей подстанции — низковольтное оборудование, которое контролирует и защищает высоковольтное первичное оборудование подстанции использует для передачи данных между измерительными трансформаторами и защитными реле цифровые технологии вместо аналоговых цепей, это облегчает установку и повышает безопасность подстанции.Чтобы помочь вам воспользоваться этими преимуществами, SEL предлагает два подхода к выбору вторичной цифрового системы: решение на базе нашей инновационной технологии TiDL и решение Sampled Values (SV), соответствующее стандарту IEC 61850-9-2. Решение SEL для вторичных цифровых систем предлагает множество преимуществ. Вы можете:
  • Повысить безопасность посредством перемещения силовых медных кабелей из пункта управления туда, где не работают люди.
  • Сократить затраты путем снижения расходов на материалы и трудозатрат, необходимых для монтажа электропроводки, ввода в эксплуатацию и составления документации.
  • Минимизировать сбои, возникающие вследствие ошибок монтажа электропроводки, путем уменьшения количества физических маршрутов и соединений.

Проектирование решения SEL TiDL

В технологии TiDL SEL простота и безопасность решения обеспечивается использованием архитектуры точка-точка. Технология ориентирована на защиту, не требует проектирования сети, коммутируемой сети, внешнего источника времени для защиты и предполагает прохождение минимального обучения. Технология TiDL проста в реализации и предлагает высокий уровень кибербезопасности.

Проектирование решения на базе технологии Sampled Values (SV) и стандарта IEC 61850-9-2

Решение SEL Sampled Values (SV) — это основанный на использовании каналов связи, совместимый со стандартом IEC 61850-9-2 вариант модернизации вторичных систем подстанции, включающий устройства сопряжения со встроенной защитой.

Инженерно-технические услуги

Мы поможем вам спроектировать решение, отвечающее требованиям вашей распределительной системы. От инженерных исследований и проектирования системы до ввода в эксплуатацию и обучения, помимо глубокого понимания основных принципов электроэнергетических систем, в каждом нашем проекте проявляется техническая изобретательность наших высококвалифицированных инженеров. Независимо от того, насколько сложна и замысловата ваша система, мы поможет вам защитить, упростить и контролировать ее.

Продукты и услуги, в которых можно быть уверенными

Устройства SEL разработаны и изготовлены с учетом самых сложных в мире условий эксплуатации — их технические характеристики превосходят все отраслевые стандарты температуры, стойкости к ударам и электростатическому напряжению. Опциональное конформное покрытие обеспечивает дополнительный уровень защиты от находящихся в воздухе загрязнителей при использовании в экстремальных средах.Если какой-либо продукт выходит из строя по гарантии, мы бесплатно отремонтируем или заменим его. На каждое устройство SEL предоставляется безусловная десятилетняя гарантия — лучшая в отрасли.

Вопросы? Свяжитесь с нами!

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем разработать решение, наиболее эффективно решающее ваши задачи.

Не имеющая себе равных поддержка

Все решения SEL сопровождаются бесплатной технической поддержкой в течение всего срока службы.

Нет отдельных договоров на обслуживание, сроков действия договоров или дат окончания срока действия. Независимо от частоты ваших обращений или срока эксплуатации ваших устройств SEL, вы найдете дружелюбного человека, который соединит вас с необходимыми вам услугами и поддержкой.

Услуги специалистов нашей службы поддержки клиентов доступны в региональных офисах по всему миру. В ее штате работают инженеры по прикладной области SEL, которые являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах. Мы всегда готовы предоставить вам технические знания и ресурсы, необходимые для эффективной работы вашего решения SEL.

Подробнее о качестве продукции и техподдержке SEL