Защита генераторов
Решения SEL могут защитить отдельные генераторы или целые блоки генерации, включая повышающие трансформаторы.Реле SEL также идеально подходят для использования в когенерационных установках. Они обеспечивают идеальную защиту газовых и паровых турбин и готовы к интеграции с системами управления электростанцией, поэтому вы можете достичь необходимого соотношения электрической и тепловой энергии в вашей теплоэлектросистеме. Устройства SEL, интегрированные в системы или используемые в виде автономных решений, идеально подходят для следующих задач:
- Комплексная защита генератора и повышающего трансформатора.
- Надежные каналы связи для сетей защиты на базе IEC 61850.
- Системы автоматизации, оповещения, точного времени и наблюдения за состоянием оборудования.
- Защищать от преждевременной поломки лопаток турбин и накопленной усталости металла от нерасчетных частот.
- Предотвращать перегрев турбины, вызванный двигательным режимом.
- Интегрироваться в существующие схемы защиты и управления на основе стандарта IEC 61850 для сокращения количества проводки и улучшения ситуационной осведомленности.
SEL-400G Усовершенствованная система защиты генератора
Расширенные функции защиты генераторов, шин генераторов и повышающих трансформаторов генераторов (GSU) — все в одном устройстве. Автоматический контроль синхронизации частоты, напряжения и фазы. Выявляйте неисправности быстрее, ограничивайте повреждение генератора и быстрее возвращайтесь к работе.- Комплексная защита статора от замыканий на землю
- Защита обмотки ротора/возбуждения через ввод сигнала (SEL-400G плюс реле защиты цепи статора от замыканий на землю SEL-2664S и модуль защиты от замыканий на землю SEL-2664)
- Синхронизация с энергосетью
- Учет измерений энергии и составление отчетов
SEL-700G Реле защиты генератора
Комплексное решение для защиты и синхронизации генераторов любого размера. Благодаря гибким параметрам ввода/вывода, расширенным возможностям связи и различным вариантам монтажа это - идеальное решение как для модификаций и модернизации, так для реализации нового проекта.- Дифференциальная токовая защита
- Мониторинг износа выключателя
- Обнаружение секционирования
- Синхронизация с энергосетью
- Функции учета энергии и формирования отчетов
Мониторинг, управление и интеграция
Передача данных о состоянии реле, температуре статора и температуре подшипников в систему управления предприятием с помощью устройств SEL.
SEL-2240 Axion
Прочная модульная платформа для дистанционного сбора данных. Доступны версии с 4 или 10 слотами, в которые вставляются модули в соответствии с требованиями вашей системы. Каждый Axion становится узлом сети управления, передающим детерминированные сигналы по оптоволоконному каналу связи на удаленные терминалы (RTU), реле или программируемые логические контроллеры (ПЛК).Узнайте большеSEL-3555 Контроллер автоматизации в режиме реального времени (RTAC)
Наш самый мощный контроллер автоматизации — мощный и гибкий контроллер, разработанный для автоматизации и интеграции систем защиты как большого, так и малого масштаба.Узнайте большеСвязь и кибербезопасность
Коммуникационные решения SEL помогают обеспечить надежность сетей связи, кибербезопасность и соответствие требованиям аудита NERC CIP.