Устройства SEL можно использовать для выполнения следующих задач:
- Обнаружение и устранение неисправностей кабеля фидера.
- Развертывание контроллеров автоматизации в режиме реального времени SEL (RTAC) и безопасных сетевых коммутаторов для управления коэффициентом мощности с использованием каналов связи.
- Надежное и экономичное управление точкой общего присоединения между энергосистемой и ресурсами выработки электроэнергии.
- Быстрое развертывание проекта возобновляемых источников энергии с помощью готовых библиотек системы управления.
Защита и межсоединения
SEL-651R Реклоузер с расширенными функциями
Готовое решение для точки общего присоединения (ТОП). Одно недорогое устройство управляет соединением с энергосетью с защитой и синхронизацией, соответствующими стандарту IEEE 1547-2018. Инновационная функция быстрого обнаружения секционирования SEL обеспечивает безопасность с обеих сторон точки присоединения.Узнайте большеМониторинг, управление и интеграция
SEL-734/734T Revenue Meter
Оптимизация системы через анализ данных, определение тенденций использования и диагностику системных проблем.- Измерение ключевых показателей качества энергии и формирование отчетов о них.
- Измерение электроэнергии в широком диапазоне токов для расчета оплаты
- Запись провала, перенапряжения и прерывание подачи напряжения (VSSI)
- Автоматическое чтение данных — сбор данных спроса и потребления энергии в зависимости от тарифов и учет потребления энергии в зависимости от времени суток.
- Регистрация формы сигналов и пусков
Связь и кибербезопасность
Коммуникационные решения SEL помогают обеспечить надежность сетей связи, кибербезопасность и соответствие требованиям аудита NERC CIP.
SEL-2742 Коммутатор программно-определяемой сети
Первый в отрасли сетевой коммутатор, поддерживающий программно-определяемые сети (SDN) и разработанный с учетом условий эксплуатации в энергосетях. Централизованное программное управление трафиком позволяет контролировать коммуникационные потоки и помогает защитить цифровые и физические интерфейсы.- Сетевая безопасность — контроль над тем, что происходит в сети, и устранение сетевых уязвимостей.
- Централизованное управление сетью и сбор журналов.
- Сбор данных в соответствии с NERC CIP (с помощью контроллера потока программно-определяемой сети SEL-5056 и приложения SEL Flow Auditor)
- Синхронизация времени по локальной сети.
- Развертывание подстанции — подходит для суровых условий.