Генерация

Для установок с дизельгенераторами и установок с комбинированным циклом

С помощью решения SEL обеспечивается надежная защита, управление, интеграция и синхронизация критически важных функций вашей генераторной установки. Преимущества SEL в дизельгенераторах и установках с комбинированным циклом:
  • Комплексная защита генератора и повышающего трансформатора.
  • Обеспечение безопасных каналов связи для интеграции в системы управления предприятием.
  • Системы автоматизации, оповещения, точного времени и наблюдения за состоянием оборудования.
Устройства SEL можно использовать для выполнения следующих задач:

Поршневые генераторы

Реле обеспечивают защиты дизельных и газовых поршневых генераторов. Они предлагают как отличную автономную защиту генераторных установок, так и возможность интеграции с системами управления предприятия.

SEL-700G Реле защиты генератора

Комплексное решение для защиты и синхронизации генераторов любого размера. Благодаря гибким параметрам ввода/вывода, расширенным возможностям связи и различными вариантами монтажа это - идеальное решение для проектов по модернизации и модификации.
  • Дифференциальная токовая защита
  • Мониторинг износа выключателя
  • Обнаружение секционирования
  • Синхронизация с энергосетью
  • Функции учета энергии и формирования отчетов
Узнайте больше 

Установки комбинированного цикла

Усовершенствованная система защиты генератора SEL-400G обеспечивает защиту больших систем производства энергии в комбинированном цикле, включая повышающие трансформаторы.

SEL-400G Усовершенствованная система защиты генератора

Расширенные функции защиты генераторов, шин генераторов и повышающих трансформаторов генераторов (GSU) — все в одном устройстве. Автоматический контроль синхронизации частоты, напряжения и фазы. Выявляйте неисправности быстрее, ограничивайте повреждение генератора и быстрее возвращайтесь к работе.
  • Комплексная защита статора от замыканий на землю
  • Защита обмотки ротора/возбуждения через ввод сигнала (SEL-400G плюс реле защиты цепи статора от замыканий на землю SEL-2664S и модуль защиты от замыканий на землю SEL-2664)
  • Синхронизация с энергосетью
  • Учет измерений энергии и составление отчетов
Узнайте больше 

SEL-2664S Реле защиты статора от замыканий на землю

Защита генераторов с высокоимпедансным заземлением от замыканий на землю в остановленном состоянии, во время запуска и в процессе работы.
  • Защита обмоток статора
  • Защита при запуске генератора
  • Резервная защита критически важных процессов
  • Устранение слепых зон защиты посредством ввода многочастотного сигнала
Узнайте больше 

Мониторинг, управление и интеграция

Передача данных о состоянии реле, температуре статора и температуре подшипников в систему управления предприятием с помощью устройств SEL.

SEL-2240 Axion

Прочная модульная платформа для дистанционного сбора данных. Доступны версии с 4 или 10 слотами, в которые вставляются модули в соответствии с требованиями вашей системы. Каждый Axion становится узлом сети управления, передающим детерминированные сигналы по оптоволоконному каналу связи на удаленные терминалы (RTU), реле или программируемые логические контроллеры (ПЛК).Узнайте больше 

SEL-3560 Контроллер автоматизации в режиме реального времени (RTAC)

Наш самый мощный контроллер автоматизации — мощный и гибкий контроллер, разработанный для автоматизации и интеграции систем защиты как большого, так и малого масштаба.Узнайте больше 

Связь и кибербезопасность

Коммуникационные решения SEL помогают обеспечить надежность сетей связи, кибербезопасность и соответствие требованиям аудита NERC CIP.

Инженерно-технические услуги

Мы поможем вам спроектировать решение, отвечающее требованиям вашей распределительной системы. От инженерных исследований и проектирования системы до ввода в эксплуатацию и обучения, помимо глубокого понимания основных принципов электроэнергетических систем, в каждом нашем проекте проявляется техническая изобретательность наших высококвалифицированных инженеров. Независимо от того, насколько сложна и замысловата ваша система, мы поможет вам защитить, упростить и контролировать ее.

Продукты и услуги, в которых можно быть уверенными

Устройства SEL разработаны и изготовлены с учетом самых сложных в мире условий эксплуатации — их технические характеристики превосходят все отраслевые стандарты температуры, стойкости к ударам и электростатическому напряжению. Опциональное конформное покрытие обеспечивает дополнительный уровень защиты от находящихся в воздухе загрязнителей при использовании в экстремальных средах.На каждое устройство SEL предоставляется десятилетняя гарантия — лучшая в отрасли. Если какой-либо продукт выходит из строя по гарантии, мы бесплатно отремонтируем или заменим его.

Вопросы? Свяжитесь с нами!

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем разработать решение, наиболее эффективно решающее ваши задачи.

Не имеющая себе равных поддержка

Все решения SEL сопровождаются бесплатной технической поддержкой в течение всего срока службы.

Нет отдельных договоров на обслуживание, сроков действия договоров или дат окончания срока действия. Независимо от частоты ваших обращений или срока эксплуатации ваших устройств SEL, вы найдете дружелюбного человека, который соединит вас с необходимыми вам услугами и поддержкой.

Услуги специалистов нашей службы поддержки клиентов доступны в региональных офисах по всему миру. В ее штате работают инженеры по прикладной области SEL, которые являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах. Мы всегда готовы предоставить вам технические знания и ресурсы, необходимые для эффективной работы вашего решения SEL.

Подробнее о качестве продукции и техподдержке SEL