Распределение

Защита фидеров

Всесторонние защитные функции реле SEL позволяют защитить фидеры и заложить основу для более безопасной и надежной распределительной системы.

Решения SEL для защиты фидеров идеально подходят для следующих задач:
  • Обнаружение неисправностей и анализ событий дают возможность быстро вернуть систему в работу и выявить первопричину неисправности.
  • Для радиальных и кольцевых распределительных сетей используйте МТЗ с выдержкой времени, направленную МТЗ, защиту от повышения/понижения напряжения и защиту по частоте.
  • Сверхбыстрое обнаружение и подавление дуговой вспышки с использованием волоконно-оптических датчиков помогает повысить безопасность и предотвратить повреждение оборудования.
  • УРОВ и улучшенный мониторинг состояния выключателей.
  • Управление ячейками с мониторингом износа выключателей и быстродействующим обнаружением неисправностей.
Гибкий выбор протоколов связи, среди которых DNP3, Modbus, связь по технологии Mirrored Bits и IEC 61850, дает возможность выбрать безопасную конфигурацию сети.По мере необходимости можно добавлять расширенные возможности связи и автоматизации.

SEL-751 Реле защиты фидера

Защита, автоматизация и управление фидером в одном устройстве. Производственных задач.
  • Комплексная защита радиальных и кольцевых распределительных сетей
  • Обнаружение неисправностей и анализ событий
  • Обнаружение и подавление дуговой вспышки
  • Чувствительная защита нейтрали и чувствительная ненаправленная защита от замыканий на землю (SEF)
  • Ситуационная осведомленность и мониторинг активов
  • Защита в опасных и потенциально взрывоопасных средах
Узнайте больше 

SEL-451 Система защиты, автоматизации и управления ячейкой

Комплексное управление ячейками подстанции и быстродействующая защита выключателей в одном мощном и экономичном устройстве. Производственных задач.
  • Управление ячейками с мониторингом износа выключателей и быстродействующим обнаружением неисправности выключателей
  • МТЗ
  • Обнаружение высокоомных повреждений
  • Защита распределительных устройств, установленных на опорной плите
  • Решения для вторичных цифровых систем подстанций - используйте технологии SEL Time-Domain Link (TiDL) или Sampled Values​(SV) для перемещения сигналов высокой энергии из диспетчерского пункта и замены медной проводки на оптоволоконную.
Узнайте больше 

Инженерно-технические услуги

Мы поможем вам спроектировать решение, отвечающее требованиям вашей распределительной системы. От инженерных исследований и проектирования системы до ввода в эксплуатацию и обучения, помимо глубокого понимания основных принципов электроэнергетических систем, в каждом нашем проекте проявляется техническая изобретательность наших высококвалифицированных инженеров. Независимо от того, насколько сложна и замысловата ваша система, мы поможет вам защитить, упростить и контролировать ее.

Продукты и услуги, в которых можно быть уверенными

Устройства SEL разработаны и изготовлены с учетом самых сложных в мире условий эксплуатации — их технические характеристики превосходят все отраслевые стандарты температуры, стойкости к ударам и электростатическому напряжению. Опциональное конформное покрытие обеспечивает дополнительный уровень защиты от находящихся в воздухе загрязнителей при использовании в экстремальных средах.На каждое устройство SEL предоставляется десятилетняя гарантия — лучшая в отрасли. Если какой-либо продукт выходит из строя по гарантии, мы бесплатно отремонтируем или заменим его.

Вопросы? Свяжитесь с нами!

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем разработать решение, наиболее эффективно решающее ваши задачи.

Не имеющая себе равных поддержка

Все решения SEL сопровождаются бесплатной технической поддержкой в течение всего срока службы.

Нет отдельных договоров на обслуживание, сроков действия договоров или дат окончания срока действия. Независимо от частоты ваших обращений или срока эксплуатации ваших устройств SEL, вы найдете дружелюбного человека, который соединит вас с необходимыми вам услугами и поддержкой.

Услуги специалистов нашей службы поддержки клиентов доступны в региональных офисах по всему миру. В ее штате работают инженеры по прикладной области SEL, которые являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах. Мы всегда готовы предоставить вам технические знания и ресурсы, необходимые для эффективной работы вашего решения SEL.

Подробнее о качестве продукции и техподдержке SEL