SEL-TMU — это устройство для удаленного сбора данных, разработанное для использования в составе системы на основе технологии Time-Domain Link (TiDL). Устройство SEL-TMU размещается на площадке подстанции. Его функция заключается в оцифровке аналоговых сигналов, поступающих от первичного оборудования, и последующей их передаче по оптоволоконному кабелю на реле SEL TiDL в диспетчерской.
Оцифровка данных—SEL-TMU оцифровывает дискретные сигналы ввода/вывода и поступающие от первичного оборудования аналоговые данные, такие как напряжения и токи, и передает оцифрованные данные на реле TiDL по оптоволоконным каналам «точка-точка». Поток данных SEL-TMU автоматически и независимо синхронизируется с каждым подключенным реле, устраняя необходимость во внешнем источнике времени.
Обмен данными—SEL-TMU может передавать данные четырем реле TiDL через прямые оптоволоконные соединения без необходимости использования сетевого коммутатора. Эта функция обмена данными дает гибкость при проектировании оптимальной схемы защиты системы и повышает экономичность установки за счет сокращения количества устройств.
Простое в эксплуатации оборудование—Поскольку SEL-TMU не нуждается в пользовательских настройках и микроконтроллере, устройство легко в развертывании и управлении в долгосрочной перспективе. Самозамыкающиеся разъемы ТТ повышают безопасность персонала, обеспечивая дополнительный уровень защиты и упрощая и ускоряя переподключения между устройствами SEL-TMU.
Надежная самодиагностика—Надежная функция самодиагностики SEL-TMU обнаруживает находящееся вне допуска состояние устройства. Если возникает состояние за пределами допусков, SEL-TMU выполняет соответствующие действия, в частности, при обнаружении отказа отключает выходы, чтобы избежать ложного срабатывания выключателя, а затем предупреждает подключенные реле TiDL.
Светодиодные индикаторы показывают состояние каждого порта и общее состояние устройства.
Оптоволоконные порты SFP позволяют SEL-TMU обмениваться данными с четырьмя реле TiDL.
16 универсальных контактных входов работают в диапазоне 24–250 В пост. тока.
7 гибких контактных выходов предназначены для передачи сигналов отключения, переключения или аварийного оповещения.
 Предлагаются модели с 8 входами по току или с 4 входами по току и 4 входами по напряжению.
Широкий диапазон напряжений источника питания: 48–250 В пост. тока, 100–240 В среднеквадратичное напряжение.
 Это решение, в котором реализована технология TiDL, простое, не требует сетевого проектирования и высокоточной синхронизации по времени. Для передачи данных от устройств SEL-TMU на площадке подстанции на реле SEL TiDL в диспетчерской используется двухточечная оптоволоконная архитектура. С SEL-TMU могут быть сопряжены следующие реле с технологией TiDL:
Устройство сопряжения SEL-TMU передает данные реле SEL TiDL напрямую по немаршрутизируемому протоколу и не предлагает интерактивного удаленного пользовательского доступа. Такая функциональность повышает безопасность, снижает сложность и сокращает затраты, связанные с необходимостью соответствия нормативным требованиям к распределенной системе удаленного сбора данных.
Конфигурирование сети и ввод в эксплуатацию выполняются через подключенные реле SEL TiDL. ПО SEL Grid Configurator можно использовать для настройки и ввода в эксплуатацию пользовательских топологий TiDL с учетом области применения. Программное обеспечение сопоставляет входы/выходы SEL-TMU с локальными входами/выходами реле TiDL и проверяет состояние всех соединений и устройств. Чтобы конфигурация была более интуитивно понятной, вы можете дать определенным входам/выходам SEL-TMU пользовательские имена (например, на основе физического расположения устройства или используя номенклатуру компании).
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.