html{display:none} SEL-RPM Модуль резервного питания | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:05
Loaded: 7.91%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:05
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    SEL-RPM

    Модуль резервного питания

    SEL-RPM объединяет до трех источников переменного тока и один источник постоянного тока, обеспечивая единый надежный выход постоянного тока (нерегулируемое напряжение 125 В постоянного тока) для питания оборудования защиты, мониторинга и управления. Накопительные конденсаторы большой емкости обеспечивают поддержание непрерывности электропитания и поддерживают переключение или размыкание/замыкание выключателей при потере всех входных источников.

    Цены от

    2 360 долл. США

    Запрос связи

    (0/250)

    *Эти поля являются обязательными для заполнения.


    Улучшенная доступность и надежность электропитания подстанции—Объединяя несколько источников питания, SEL-RPM полагается на разнообразие питания управления для обеспечения работы оборудования защиты, мониторинга и управления во время потери любого отдельного источника. Кратковременное прерывание может привести к гораздо более длительной неготовности устройства к работе. Надежный выход нерегулируемого напряжения 125 В постоянного тока, обеспечиваемый модулем, помогает уменьшить количество повторных пусков и дает возможность оборудованию продолжать работу.

    Поддержание непрерывности электропитания—Благодаря накопительным конденсаторам большой емкости SEL-RPM обеспечивает значительное время непрерывности электропитания оборудования при потере всех входных источников, поддерживая непрерывную работу при кратковременных перебоях в подаче энергии. SEL-RPM обеспечивает бесперебойность питания подключенной нагрузки 25 Вт в течение 50 секунд (номинальное время).

    Отключение выключателя—В случае полной потери питания SEL-RPM дает возможность оборудованию защиты и управления отключить выключатели до того, как оно будет обесточено. Модуль обеспечивает непрерывное питание мощностью 100 Вт и моментальный бросок тока 30 А для отключения выключателей. Даже без каких-либо работающих источников питания конденсаторы SEL-RPM обеспечивают для целей отключения 1300 Вт/с энергии (номинально).

    Простота использования—SEL-RPM прост в использовании, поскольку не имеет перемычек и не нуждается в настройке. Модуль также не требует технического обслуживания, поскольку в нем нет батарей, встроенного программного обеспечения или других компонентов, которые изнашиваются или требуют обслуживания. Можно установить один модуль SEL-RPM в пустом отсеке каждой панели для питания нескольких реле. Это обеспечивает разнообразие источников в системе с двумя батареями без больших затрат на установку и обслуживание второй системы батарей.

    Разнообразие источников питания управления

    SEL-RPM имеет один вход постоянного тока и три изолированных входа переменного тока, что позволяет подключать модуль к различным источникам питания в любой комбинации. Вы получаете нерегулируемое выходное напряжение 125 В постоянного тока для повышения готовности устройств.

    RPM_app002_ru

    Подробности

    Несколько источников питания в одном модуле

    SEL-RPM объединяет несколько источников питания управления (например, батарею постоянного тока, источник станции и резервный генератор) через три входа переменного тока и один вход постоянного тока. Разнообразие источников питания управления, особенно на станциях без батарей, повышает надежность вашего питания управления. В случае возникновения неполадок в одном источнике другие источники продолжают бесперебойное питание управления через SEL-RPM.

    Поддержание непрерывности электропитания

    Имея емкость 126 мФ, SEL-RPM позволяет продолжать работу защитных реле, компьютеров и контроллеров автоматизации при кратковременных перебоях питания. Время поддержания непрерывности работы зависит от подключенной нагрузки и напряжения отпускания подключенного устройства. Типичное время поддержания непрерывности для панели защиты с четырьмя реле фидера при нормальной работе составляет 50 секунд. Для панели автоматизации типичное время поддержания непрерывности при нормальной работе составляет 30 секунд. Чтобы увеличить время поддержания непрерывности, можно установить и параллельно эксплуатировать несколько модулей SEL-RPM.

    Работа во время потери питания

    Поскольку SEL-RPM позволяет оборудованию продолжать работу при потере питания управления, вы можете:

    • Оценить возможность непрерывной работы устройств, чтобы разрешить срабатывание переключателя питания, запуск резервного генератора или автоматическое повторное включение.
    • Запрограммировать автоматический выключатель на отключение при потере всех источников питания.
    • Внедрить схему «отключения при потер е питания управления» и другие схемы безопасности.
    • Питать реле достаточно долго, чтобы отключить выключатели и сохранить записи о событиях.

    Готовится к выпуску: Конформное покрытие (опционально)

    Конформное покрытие печатной платы обеспечивает модулю SEL-RPM дополнительный уровень защиты от агрессивных сред и загрязняющих веществ в воздухе, таких как сероводород, хлор, соль и влага.

    Видео

    Представляем модуль резервного питания SEL-RPM

    SEL Redundant Power Module: Uninterrupted Ride Through During Power Failures

    Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.