Реле SEL-849 — это универсальное устройство, предназначенное для использования как на промышленных предприятиях, так и в энергетическом секторе. Реле обеспечивает защиту двигателя по току, напряжению и тепловой перегрузке; защиту фидера по току и напряжению; дуговую защиту и учет электроэнергии.
SEL-849 легко устанавливается внутри щитовой станции управления (ЩСУ) или в панель управления. С целью прощения удаленной связи реле управления двигателем могут оснащаться опциональными дисплейными панелями SEL-3421 и SEL-3422 (человеко-машинные интерфейсы).
Защита двигателя—Реле SEL-849 предлагает все основные функции защиты двигателя, включая защиту при коротком замыкании, потери нагрузки, заклинивании нагрузки, частых пусках, несбалансированном токе и опрокидывании фазы. Усовершенствованная тепловая модель обеспечивает защиту трехфазных асинхронных двигателей и двигателей с частотно-регулируемым приводом низкого и среднего напряжения. Использование внешнего трансформатора тока нулевой последовательности обеспечивает возможность организации высокочувствительной защиты от коротких замыканий на «землю» в системах с высокоимпедансным заземлением.
Защита фидера—Гибкость конфигурирования элементов максимальной токовой защиты без и с выдержкой времени (например, МТЗ, защита по напряжению, направленная защита по мощности) обеспечивает защиту цепей фидера.
Измерение и мониторинг — Встроенный регистратор последовательных событий (SER) позволяет анализировать осциллограммы аварийных событий для обеспечения оперативной пусконаладки, тестирования и послеаварийной диагностики. Реле управления двигателем SEL-849 позволяет сократить количество отдельных устройств измерения и контроля благодаря функциям отчетов о пуске двигателя, динамике его работы и эксплуатационной статистики, измерения потребления энергии и минимума/максимума..
Дуговая защита—Повысьте безопасность рабочих с помощью встроенной в реле функции обнаружения вспышки дугового разряда. Функция обнаружения вспышки дугового разряда, контролируемая элементами защиты от перегрузки по току, обеспечивает надежную, эффективную и быстродействующую дуговую защиту.
Прямое подключение — Опциально входы напряжения выдерживают до 690 В, при этом встроенные ТТ допускают подключение до 128 А тока полной нагрузки. Для более высоких значений напряжений и токов используются внешние измерительные трансформаторы.
Опциональный интерфейс ЧМИ—Опциональные дисплейные модули (SEL-3421 или SEL-3422) устанавливаются снаружи ЩСУ с установленным реле SEL-849 и обеспечивают надежный и безопасный доступ к реле.
Интеграция—Реле SEL-849 поддерживает различные коммуникационные порты и протоколы, благодаря которым реле можно интегрировать с координируемыми или контролирующими системами управления и защиты. Среди них IEC 61850 версия 1, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, EtherNet/IP, протокол параллельного резервирования IEC 62439 (PRP), DNP3, SEL ASCII, и SNTP.
EIA-232 или EIA-485 обеспечивает быстрый и простой инженерный доступ.
Оптический датчик обеспечивает высокоскоростное и надежное обнаружение дуговой вспышки.
Можно использовать компактные порталы для проводников двигателя с номинальным током полной нагрузки (FLA) в диапазоне 0,5–256 A или внешних трансформаторов тока для FLA до 6000 A.
Дополнительные входы напряжения для прямого подключения (допускающие до 690 В перем. тока) включают защитные элементы на основе напряжения.
Порт Ethernet с доступом к ЧМИ позволяет удаленно просматривать записи о состоянии и событиях, что повышает безопасность.
Широкий спектр протоколов и средств связи обеспечивает гибкость связи с другими устройствами и системами управления.
Варианты питания: 110–240 В перем. тока; 125–250 В пост. тока или 24–48 В пост. тока.
Разъемы для входа термистора и аналогового выхода позволяют контролировать температуру оборудования и интегрировать его с распределенной системой управления (DCS).
Разъемы для цифровых входов и выходов обеспечивают удобный способ подачи управляющих сигналов и контроля работы оборудования.
Большой ЖК-дисплей для навигации, управления реле и диагностики.
Контекстные клавиши навигации
Два фиксированных и восемь программируемых трехцветных светодиодных индикаторов.
Основные функции управления двигателем
Простой ЧМИ для проверки состояния и управления.
Пользовательская маркировка для программируемых светодиодных индикаторов.
SEL-849 обеспечивает защиту двигателей низкого напряжения практически в любой области применения, включая насосные установки, установки для охлаждения и нагревания воздуха, холодильные установки и установки для обработки сыпучих материалов. Оно также может использоваться для защиты асинхронных двигателей, двигателей с частотно-регулируемым электроприводом или как реле защиты фидера. Его также можно использовать в качестве телеметрического устройства для измерения и учета электроэнергии.
Основное применение SEL-849 — защита ЩСУ от перегрузки и вспышки дугового разряда. В данном случае SEL-849 управляет пускателем, контролируя запуск и остановку двигателя. SEL-849 получает команды запуска/остановки по промышленным протоколам управления на базе Ethernet, посредством бинарных вводов или кнопки пуск/стоп на HMI. Компактный форм-фактор 71,1 мм (2,8 дюйма) х 127,0 мм (5 дюймов) x 152,4 мм (6 дюймов), легко устанавливается в шкафы и выдвижные устройства ЩСУ. Встроенные трансформаторы тока экономят место и сокращают время установки.
Реле SEL-849 — отличный выбор для дистанционных измерений, а также мониторинга и управления. Благодаря небольшому размеру, низкой стоимости, различным протоколам связи и опциональному удаленному ЧМИ реле идеально подходит для решения таких задач системы распределения электроэнергии, как мониторинг концов линии и учет электроэнергии.
Веб-интерфейс облегчает электрикам и техникам настройку и мониторинг SEL-849.
Опциональные протоколы передачи данных, такие как IEC 61850 версия 1 и EtherNet/IP, позволяют интегрировать реле SEL-849 как в более ранние, так и в новые системы управления. В зависимости от конфигурации можно также выбрать Modbus TCP, Modbus с последовательным сетевым соединением, DNP3 LAN/WAN или DNP3 для последовательного интерфейса. При конфигурации с двумя портами Ethernet реле также поддерживает протокол PRP IEC 62439 и быстрое переключение при отказе. Для максимальной гибкости SEL-849 включает в себя опцию с внутренними или внешними смачиваемыми магнитоуправляемыми контактами входов.
Как правило, ЩСУ подвержены сильным токам КЗ, в результате чего повышается опасность возникновения дуги. Способность реле SEL-849 обнаруживать вспышку дугового разряда значительно снижает ее общую разрушающую силу.
Все реле SEL предназначены для работы в неблагоприятных условиях, в которых другие реле могут отказать. SEL-849 работает в экстремальных условиях. Диапазон его рабочих температур составляет от –40° до +85°C. Реле спроектировано на основе нормативных требований и испытано на соответствие действующим стандартам, включая вибрации, электромагнитную совместимость и неблагоприятные условия окружающей среды.
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-849 | R106-V2 | 003 | 6.6.0.0 |
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3421 | R107-V0 | SEL-3421-R107-V0-Z000000-D20250117 | 15.02.25 | ~3250450001 |
| SEL-3422 | R107-V0 | SEL-3421-R107-V0-Z000000-D20250117 | 15.02.25 | ~3250450001 |
| SEL-849 | R110-V0 | SEL-849-R110-V0-Z007004-D20250117 | 15.02.25 | ~3250450001 |
| SEL-849 | R109-V1 | SEL-849-R109-V1-Z006004-D20250117 | 15.02.25 | ~3250450001 |
| SEL-849 | R108-V3 | SEL-849-R108-V3-Z005003-D20250117 | 15.02.25 | ~3250450001 |
| SEL-849 | R107-V5 | SEL-849-R107-V5-Z004002-D20250117 | 15.02.25 | ~3250450001 |
| SEL-849 | R106-V8 | SEL-849-R106-V8-Z003002-D20250117 | 15.02.25 | ~3250450001 |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-849 | R106-V2 | 003 | 6.6.0.0 |