Продукты
Решения
Инженерные услуги
Образование
Поддержка
Компания
Вход в систему
SEL-749M
Обзор
Документация
Поддержка
SEL-749M
Toggle Dropdown
Обзор
Документация
Поддержка
Документация
Рекомендуемые
Инструкция по эксплуатации
SEL-749M Motor Relay
Рекламный листок
SEL‑749M Реле защиты электродвигателя
Литература о товаре
Документы отсортированы по новизне.
Показать публикации на английском языке
Литература о товаре
Информационные листы
SEL‑749M Реле защиты электродвигателя
На английском языке
Conformal Coating
Спецификации
На английском языке
SEL-749M Motor Relay
SEL-749M Motor Relay
Инструкции по эксплуатации
На английском языке
SEL-749M Motor Relay
SEL-749M Installation Instructions
Инструкции
На английском языке
Dust-Protection Assembly
Шаблоны маркировки
На английском языке
SEL-2410 and SEL-749M Configurable Label Template
SEL-2410 and SEL-749M Configurable Label Template (A4)
SEL-749M Configurable Label Instructions
Информация для заказа
На английском языке
SEL-710, 749M, 751A, 787, 2410, 2411, 2414
SELect
I/O Cards
SEL-749M Motor Protection Relay
Инструкции по установке платы входа/выхода
SELect
На английском языке
SEL-749M Option Cards
Файлы для скачивания
На английском языке
SEL DeviceNet Communications Card User's Guide
SEL-749M DeviceNet EDS Files R101
SEL-749M DeviceNet EDS Files R103
SEL-749M DeviceNet EDS Files R104
SEL-749M DeviceNet EDS Files R105
SEL-749M DeviceNet EDS Files R106
SEL-749M DeviceNet EDS Files R201
Публикации
Руководства по применению
На английском языке
SEL Fiber-Optic Device Compatibility Guide
Applying SEL Motor Protection Relays to Motors That Use an Autotransformer Starting Scheme
Maintaining Switched-Mode Relay Responsiveness in an RSTP Network
Applying SEL Motor Relays on Reciprocating Loads
Modbus Configuration for SEL-700 Series Relays and RTAC Devices
Introduction to SEL Relays for New Users
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Performing Complex Math Using Four-Function Math Variables in SEL-700 Series Relays
Setting Up an RTAC HMI for an SEL-700 Series Relay Using Various Protocols
Step-by-Step Procedure for Downloading and Viewing Motor Start Reports From SEL Motor Protection Relays
Modeling Induction Motor Starting Using Basic Motor Data
Related Material
Motor Modeling Spreadsheet
Указания по применению
На английском языке
Wiring SEL-2400, SEL-2200, and SEL-700 Series Devices
Replacing Single-Phase Electromechanical Motor Protection Relays With the SEL-749M Motor Relay
Cyclic Loads and SEL Motor Relays
Cyclic Motor Load Case Study With SEL-749M
Тематические исследования
На английском языке
SEL Technology Improves Relay Response Under High Fault-Current Conditions
Схемная документация