html{display:none} SEL-7250 Узлы для прямой замены | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-7250

Узлы для прямой замены

Узлы SEL для прямой заменой для двигателей, генераторов, трансформаторов, фидеров и устройств защиты и измерений служат для оптимизации проектов модернизации. Эти полностью укомплектованные, предварительно собранные комплекты для модернизации спроектированы таким образом, чтобы максимально соответствовать характерным особенностям, форм-фактору и расположению клеммных колодок конкретного реле предыдущего поколения. Компонентами узлов для прямой замены являются доказавшие свою надежность при эксплуатации в реальных условиях реле SEL, специальные монтажные пластины, клеммные колодки и другое оборудование, что обеспечивает быструю, беспроблемную и экономически-эффективную модернизацию.


Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Модернизация реле в разных областях применения. Мы предлагаем узлы для прямой замены для двигателей, генераторов, трансформаторов, фидеров и измерительных устройств.

Повышение эффективности системы с помощью совершенно нового оборудования. Релейное оборудование предыдущего поколения обычно отличается сниженной производительностью и износом, что снижает надежность оборудования. Узлы SEL для прямой замены не изменяют назначение существующего оборудования.

Оптимизация установки и настройки. Узлы для прямой замены обеспечивают простую, быструю и безошибочную установку. Монтажные работы для каждого блока могут быть выполнены в течение часа без использования каких-либо электроинструментов. Вырезание и сверление панелей не требуются; каждый узел спроектирован в соответствии с существующими панельными и монтажными отверстиями. Расположение клеммной колодки и обозначения проводки полностью соответствуют сборке продукта предыдущего поколения, и со всеми комплектами для модернизации SEL поставляет этикетки для маркировки проводки.

Минимизация инженерных работ. Исключение трудоемких и дорогостоящих инженерных задач, таких как проверка чертежей и схем. Все монтажные комплекты поставляются с монтажными схемами, поэтому для установки документация по вашей системе не требуется.

Станьте партнером SEL для разработки по решения «под ключ». Мы предлагаем комплексные услуги по проектированию, установке и вводу в эксплуатацию проектов модернизации, что экономит ваше время и сокращает расходы.

Комплексная поддержка. На всю продукцию SEL предоставляется всемирная десятилетняя гарантия; бесплатные услуги диагностики и ремонта и локальная техническая поддержка.

Специально спроектированные на замену сборки

В настоящее время доступны следующие узлы прямой замены ряда реле предыдущих поколений. По запросу специалисты инженерно-технической службы SEL также разрабатывают нестандартные конструкции, отвечающие особым требованиям к защите, связи и монтажу.

Особенности

    1. 1

      Порт локального доступа

    2. 2

      Монтажная пластина

    3. 3

      ЧМИ реле контроля и управления электродвигателем SEL-3421

    4. 4

      Клеммные колодки управления

    5. 5

      Реле управления двигателем SEL-849

    6. 6

      Клеммная колодка ТТ и ТН

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Реле защиты электродвигателя SEL-710

    2. 2

      Передняя монтажная пластина

    3. 3

      Клеммная колодка управления и РДТ

    4. 4

      Задняя монтажная пластина

    5. 5

      Клеммная колодка ТТ и ТН

    6. 6

      Источник питания 24 В пост. тока

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Реле защиты электродвигателя SEL-710

    2. 2

      Монтажная пластина

    3. 3

      Предварительно собранная рама

    4. 4

      Клеммная колодка управления и РДТ

    5. 5

      Клеммная колодка ТТ и ТН

    6. 6

      Источник питания 24 В пост. тока

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      ЧМИ реле SEL-3421

    2. 2

      Порт локального доступа

    3. 3

      Монтажная пластина

    4. 4

      Клеммная колодка ТТ

    5. 5

      Реле управления двигателем SEL-849

    6. 6

      Клеммная колодка управления и ТН

    1
    2
    3
    4
    5
    6

Модели для прямой замены

Модели для прямой замены

Подробности

В узлах SEL для прямой замены реализованы самые эффективные и проверенные в условиях эксплуатации инженерные разработки SEL в области механического проектирования, прокладки кабелей, защиты, точного времени, автоматизации, связи и измерений.

Отличительная особенность компании SEL

При производстве узлов для прямой замены SEL использует те же принципы производства мирового класса (World Class Manufacturing), которые мы используем для изготовления наших продуктов, чья эффективность хорошо известна в отрасли. Такой подход позволяет нам разрабатывать, производить, тестировать и поставлять высококачественные комплексные решения.

Вертикальная интеграция и стандартизированный для сфер применения дизайн помогают нам поддерживать конкурентоспособные цены и качество, при этом удовлетворять самым высоким требованиям к функциональности и осуществлять поставки в течение нескольких недель, а не нескольких месяцев.

Валидация проекта для гарантии ожидаемой производительности

Мы создаем прототип и тестируем конструкцию модуля для каждой сферы применения, чтобы убедиться, что он соответствует техническим условиям к функциональности. Этот процесс позволяет нашему производственному цеху должным образом документировать процессы и тестировать производственное оборудование.

Качество

Мы разрабатываем, производим и тестируем наши узлы для прямой замены таким образом, чтобы до поставки гарантировать, что они работают надлежащим образом.

Гарантия и поддержка

Узлы SEL для прямой замены сопровождаются исключительной десятилетней гарантией и лучшей в отрасли техподдержкой клиентов.

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.


Common Replacements

Replacement for GE Multilin 169, 269, and 369 Relays Without RTDs

Replacement for GE Multilin 169, 269, and 369 Relays Without RTD

This assembly is equipped with the SEL-849 Motor Management Relay and the SEL-3421 Motor Relay HMI for motor applications without resistance temperature detectors (RTDs). The front of the mounting plate contains the SEL-3421 HMI and an Ethernet port for local access. The back of the plate contains the SEL-849 relay and the CT, PT, and control terminal blocks. All connections between the SEL relay and interposing terminal blocks are prewired.

Replacement for GE Multilin 169, 269, and 369 Relays With RTDs

Replacement for GE Multilin 169, 269, and 369 Relays With RTD

This assembly is equipped with the SEL-710 Motor Protection Relay for motor applications with up to ten RTDs. It consists of two components: a front mounting plate and a rear mounting plate. The front mounting plate contains the SEL-710 relay and the CT and PT terminal block. The rear mounting plate contains the control and RTD terminal blocks and a 24 Vdc power supply to provide wetting voltage. All connections between the SEL relay and interposing terminal blocks are prewired. For shallow compartment applications, two extension rings are available to projection-mount the SEL-710.

Replacement for GE Miltillin SR469 Relays

Replacement for GE Multilin SR469 Relays

This assembly is equipped with the SEL-710 Motor Protection Relay for motor applications with up to 12 RTDs. It consists of a mounting plate, frame, and terminal blocks, which all come preassembled as a single unit. The front of the mounting plate contains the SEL-710 relay. The back of the plate and the adjoining frame contain the CT, PT, control, and RTD terminal blocks and a 24 Vdc power supply to provide wetting voltage. All connections between the SEL relay and interposing terminal blocks are prewired.

Replacement for Westinghouse/CutlerHammer/Eaton IQ-1000, IQ-1000II, MP-3000, and MP-4000 Relays

Replacement for Westinghouse/CutlerHammer/Eaton IQ-1000, IQ-1000II, MP-3000, and MP-4000 Relays

This assembly is equipped with the SEL-849 Motor Management Relay and the SEL-3421 Motor Relay HMI for motor applications without RTDs. The front of the mounting plate contains the SEL-3421 HMI and an Ethernet port for local access. The back of the plate contains the SEL-849 relay and the CT, PT, and control terminal blocks. All connections between the SEL relay and interposing terminal blocks are prewired.