html{display:none} SEL-710 Реле защиты электродвигателя | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-710

Реле защиты электродвигателя

Вместо SEL-710 компания SEL рекомендует использовать реле защиты электродвигателя SEL-710-5. SEL-710-5 предлагает дополнительные функции защиты и передачи данных. Среди них обнаружение начальных повреждений, мониторинг вибраций и EtherNet/IP. Кроме того, реле доступно в конфигурации с цветным сенсорным дисплеем.

Предоставление технической поддержки и действие гарантии на SEL-710 не прекращаются.

Сравнение параметров SEL-710 и SEL-710-5

Цены от

3 390 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Самая современная защита двигателя — Реле обеспечивает защиту трехфазных двигателей низкого или среднего напряжения используя продвинутую тепловую модель, которая включает элементы защиты запуска при блокировке ротора, учет времени между запусками, учет количества запусков в час, таймер задержки перезапуска, потерю нагрузки, небаланс токов, блокировку нагрузки/задерживание ротора, отказ выключателя/контактора, защиту по частоте, МТЗ, включая фазные токи, токи обратной последовательности, токи нулевой последовательности, а также элементами с зависимой временной характеристикой. Реле обеспечивает управление нагрузкой, пуск переключением со звезды на треугольник, управлением прямым/обратным запуском и двухскоростным регулятором. Реле SEL-710 опциально может оснащаться входами тока и напряжения для защиты от проскальзывания ротора, элементами дифференциальной токовой защиты (87М), защиты от понижения/повышения напряжения, понижения мощности, по реактивной мощности, от опрокидывания фазы, защиты по коэффициенту мощности и защиты от потери напряжения.

Тепловая защита на основе RTD и положительного температурного коэффициента (PTC) — Для мониторинга температуры обмоток статора, подшипников, температуры окружающей среды и прочих рабочих значений температур электродвигателя реле позволяет подключать до десяти резистивных датчиков температуры напрямую к опциональной плате входа RTD. Чтобы освободить место для других опциональных плат реле, можно использовать внешний RTD модуль SEL-2600, позволяющий снимать до 12 уникальных показаний рабочих температур и отправлять эти показания в реле по каналу связи. Функции сигнализации и отключения по пороговым значениям RTD позволяют организовать гибкую резервную защиту и также могут использоваться для коррекции смещения данных тепловой модели или для создания схем голосования для подтверждения решений по снижению последствий аварий. Опциально к реле можно подключить PTC терморезисторы, в качестве резервного теплового измерительного устройства.

Надежная защита в сложных эксплуатационных условиях — SEL-710 способно работать в экстремальных условиях. Диапазон его рабочих температур составляет от –40° до +85°C. Реле спроектировано на основе нормативных требований и испытано на соответствие действующим стандартам, включая вибрации, электромагнитную совместимость и неблагоприятные условия окружающей среды. Кроме того, реле SEL-710 сертифицировано по стандартам ATEX и Underwriters Laboratories (UL) по классу I, разделу 2 для использования в опасных и потенциально взрывоопасных средах.

Токовые защиты — В качестве резервной защиты фидера, питающего двигатель используются элементы МТЗ с обратнозависимой временной характеристикой и без выдержки времени. Модель SEL-710 обеспечивает комплексную МТЗ, включая фазные токи, токи обратной последовательности, нулевой последовательности и токи нейтрали.

Измерение и мониторинг — Измеряемые величины включают: фазные напряжение и ток, последовательности напряжения и тока, мощность и частоту, а также регистрацию максимальных и минимальных значений. В блоке энергонезависимой памяти реле хранит 19 последних отчетов событий продолжительностью 64 цикла или 77 последних отчетов продолжительностью 15 циклов. Реле также производит контроль и подачу сигнала при превышении пороговых значений по измеряемым величинам. Например, выключатели подвержены механическому и электрическому износу при каждом срабатывании. С каждым срабатыванием реле аккумулирует данные об измеренном токе и прибавляет значение в счетчике срабатываний выключателя. Если результат этих данных превышает пороговые значения кривой износа, то реле подает сигнализацию через контакт выхода, порт связи или дисплей на передней панели. Данная информация позволяет осуществить своевременное и экономичное планирование обслуживания выключателя.

Интеграция и автоматизация — Для интеграции SEL-710 в высокопроизводительные системы защиты, автоматизации и управления воспользуйтесь одним из девяти протоколов связи с четырьмя независимыми последовательными портами: для медного кабеля или для оптоволоконного Ethernet (одножильного или двухжильного), совместно с мощной логической частью реле и программируемыми элементами передней панели.

Особенности

    1. 1

      Возможность использования сообщения по умолчанию или запрограммировать до 32‑х пользовательских значений

    2. 2

      Большой ЖК-дисплей 2 × 16 символов

    3. 3

      Светодиодные индикаторы на передней панели можно запрограммировать для индикации пользовательской сигнализации

    4. 4

      С реле поставляется комплект этикеток для пользовательской маркировки

    5. 5

      Используйте кнопки по умолчанию, или запрограммируйте собственные кнопки и бирки для определенных действий.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Варианты питания: 24–48 В пост. тока, 110–250 В пост. тока и 110–240 В перем. тока

    2. 2

      Порт 1 одновременно поддерживает два сеанса Modbus TCP, два FTP, два Telnet, один SNTP и шесть сеансов IEC 61850

    3. 3

      Опционально Ethernet, Modbus® TCP и/или IEC 61850

    4. 4

      Вход IRIG-B или PTC

    5. 5

      Связь Mirrored Bits®

    6. 6

      Позиции для дополнительных плат ввода-вывода показаны на примере карты 4 DI/4 DO, карты входов RTD и карты входов напряжения и тока дифференциальной токовой защиты

    7. 7

      Позиции для дополнительных плат ввода-вывода показаны на примере карты 4 DI/4 DO, карты входов RTD и карты входов напряжения и тока дифференциальной токовой защиты

    8. 8

      Входы ТТ включают опциональный вход для элемента чувствительной токовой защиты нейтрали

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8

Подробности

Оптимальное время пуска
Реле SEL-710 вычисляет значение тепловой энергии в двигателе для определения максимально безопасного времени пуска при полной защите двигателя. Точный мониторинг данных по температуре также снижает время между пусками.

Удобное управление
Четыре программируемых кнопки на передней панели позволяют быстро осуществлять управление. По умолчанию кнопки оснащаются заводскими настройками пуска и останова.

Расширенная защита
Реле SEL-710 обеспечивает МТЗ, защиту от тепловой перегрузки, защиту от минимального тока, небаланса токов, дифференциальную токовую защиту, защиту от потери фазы, замыканий на землю, по понижению или повышению частоты и т. д.

Протоколы коммуникации
Реле обеспечивает выбор подключения через одиночный или двойной порт Ethernet по медному или оптоволоконному кабелю, а также по шинам Modbus TCP, IEC 61850, Modbus Serial, EIA-232, EIA-485, Telnet, или по протоколу передачи данных FTP. Одно или несколько подключений, включая мульти-сессионный Modbus, обеспечивают максимальную гибкость для адаптации под конкретные технические задачи.

Надежная конструкция
Устройство предлагает самый широкий в отрасли диапазон рабочих температур — от –40° до +85°C. Реле SEL-710 устойчиво к вибрации, броскам тока, быстрым переходным процессам и экстремальным температурам и соответствует самым строгим отраслевым стандартам. Печатные платы имеют опциональное конформное покрытие и, таким образом, обеспечивают дополнительный барьер для воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, соль и влага. Кроме того, реле SEL-710 сертифицировано по стандартам ATEX и Underwriters Laboratories (UL) по классу I, разделу 2 для использования в опасных и потенциально взрывоопасных средах.

  • Гибкость в выборе входов-выходов для местного управления и работы в системе: Базовый набор имеет три цифровых выхода и два цифровых входа. SEL-710 оснащен тремя слотами для подключения опциональных карт SELect, включая следующие варианты:
    • Четыре цифровых входа (DI) и четыре цифровых выхода (DO)
    • Четыре скоростных гибридных цифровых выхода, четыре цифровых входа
    • Восемь DI
    • Четыре DO, три DI, один аналоговый выход (AO)
    • Четыре аналоговых ввода (AI) и четыре AO.
    • Восемь AI для значений параметра постоянного тока
    • Три входа напряжения переменного тока
    • Входы дифференциальной токовой защиты и три входа напряжения переменного тока
    • 10 входов РДТ
  • Выбор между входом для данных кода времени IRIG-B или входом терморезистора положительного теплового коэффициента.
  • Внешние РДТ (12 входов для РДТ и один контактный вход в SEL-2600A или SEL-2600D, устанавливаемые рядом с двигателем).
  • Выбор между подключением по Ethernet, Modbus TCP, IEC 61850, Modbus Serial, EIA-232, EIA-485, Telnet или по протоколу передачи данных FTP.
  • Конформное покрытие: Защищает оборудование от влияния суровых условий и воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, соль и влага.
  • Монтажный комплект—Заменить существующие реле защиты двигателя на SEL-710 можно с помощью комплектов для прямой замены и монтажных адаптеров:

Минимальная версия ПО

Продукт Номер обновления Номер Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-710 R411-V0 007 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Видео

How to Set the SEL-710 Motor Protection Relay

Последние версии встроенной программы

Версии микропрограммы для этого продукта отсутствуют.

Продукт Номер обновления Идентификатор встроенной программы Дата релиза Серийный номер
SEL-710 R412-V2 SEL-710-R412-V2-Z008004-D20241014 15.11.24 ~3243200001
SEL-710 R411-V3 710-R411-V3-Z007004-D20241014 15.11.24 ~3243200001

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

Минимальная версия ПО

Продукт Номер обновления Номер Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-710 R411-V0 007 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Инструкции по эксплуатации

На английском языке