html{display:none} SEL-651RA Управление реклоузером | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-651RA

Управление реклоузером

SEL-651RA с 14-контактным разъемом кабеля управления обеспечивает исключительные защиту и функции связи для автоматической реконфигурации сетей и других задач автоматизации распределения электроэнергии. Эти функции помогают обеспечить надежное электроснабжение как можно большего числа потребителей в случае повреждения.

Быстрый ввод устройства SEL-651RA в эксплуатацию обеспечивается путем задания только необходимых уставок с помощью шаблонов проектирования ПО acSELerator QuickSet SEL-5030. Удобные в использовании шаблоны проектирования позволяют создавать упрощенные интерфейсы уставок и могут быть приспособлены к конкретным нуждам. Шаблоны управления сохраняются в памяти устройства управления реклоузером, позволяя тем самым быстро менять настройки. Популярные уставки реклоузера в формате «EZ» дополнительно упрощают и ускоряют ввод в эксплуатацию для основных приложений.

Совместимость реклоузера

Установленные вспомогательные устройства

Смонтированные на площадке вспомогательные устройства

Цены от

5 280 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Сведение к минимуму количества отключений — Ограничение влияния на систему и потребителей за счет интеграции реклоузеров и средств управления в систему распределения. Повышение надежности достигается за счет сохранения энергоснабжения потребителей, которые не находятся на поврежденной стороне фидера.

Схемы защит с использованием средств коммуникации — Интегрирование SEL-651RA в сеть Ethernet или в сеть с последовательной передачей данных по протоколам DNP3 и Modbus или с помощью опционального протокола IEC 61850. Использование связи для локального и удаленного технического доступа, систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), защиты и управления в режиме реального времени, восстановления кольцевых схем, обнаружения секционирования энергосистемы, блокировки и быстрого отключения шины. Протокол параллельного резервирования (PRP) также доступен в стандартной конфигурации устройств управления реклоузером SEL-651RA с двумя медными портами Ethernet или двумя оптоволоконными портами Ethernet. PRP — это протокол резервирования на базе Ethernet, который обеспечивает беспроблемное аварийное переключение для таких систем, как электрические подстанции.

Система обнаружения высокоимпедансных повреждений — Обнаружение упавших на землю проводов и высокоимпедансных повреждений при помощи опциональной технологии AST. Узнать больше об этой эффективной технологии.

Защита источников распределенной генерации — Защита и энергосети, и независимых производителей электроэнергии с помощью одного бюджетного устройства. Контроль за распределением электроэнергии благодаря функциям защиты и синхронизации, соответствующим стандарту IEEE 1547-2018, и инновационной функции быстрого обнаружения секционирования энергосистемы SEL.

Обнаружение бросков тока — Выявление включения питания трансформатора или запуска двигателя и блокировка отключения при обнаружении бросков тока элементом блокировки по второй гармонике. Элемент обнаружения гармоник позволяет реализовывать блокировки отдельных отключающих элементов до момента затухания бросков тока.

Отключение нагрузки — Применение элементов защиты от снижения частоты и напряжения для реализации базовых схем отключения нагрузки. В случае применения более сложных схем отключения нагрузки можно использовать элементы скорости изменения частоты для отключения нагрузки (ROCOF) для увеличения или уменьшения частоты.

Повышение эффективности работы систем распределения с помощью синхрофазоров — Синхрофазоры в системах распределения позволяют выявлять состояние секционирования.

Определение места повреждения — Сочетание индикаторов неисправности SEL и устройства управления реклоузером позволяет точно определять место повреждения, даже на боковых линиях (на что ни одно из устройств по отдельности не способно). В случае обнаружения повреждения устройство управления реклоузером SEL сообщает данные о расстоянии от реклоузера до места повреждения. Стоит отметить, что в случае эксплуатации линий с ответвлениями реклоузер не сможет определить, в каком ответвлении произошло повреждение. Бригада линейных монтеров может легко обнаружить область повреждения, отследив сработавшие индикаторы повреждения на линии.

Безопасная связь по сети Ethernet — Стандарт MACsec дает возможность повысить уровень существующей системы кибербезопасности SEL-651RA и сократить расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание. MACsec защищает трафик сети Ethernet (кроме IEC 61850 GOOSE и PRP) между SEL-651RA и маршрутизаторами/радиостанциями с поддержкой MACsec SEL-3622 или сервером ключей посредством обеспечения конфиденциальной связи и целостности сообщений между устройствами. Управление ключами автоматизировано с помощью протокола MACsec Key Agreement (MKA), что упрощает ввод в эксплуатацию и улучшает общий пользовательский опыт.

Особенности

Подробности

Аналоговые маломощные входы напряжения
Использование аналоговых маломощных входов (LEA) приводит к сокращению затрат и экономии места. Входы LEA могут использоваться для трех или всех шести входных каналов напряжения. Многие популярные реклоузеры оснащены датчиками, встроенными в проходные изоляторы реклоузера, благодаря чему нет необходимости устанавливать дополнительные трансформаторы напряжения для измерения линейного напряжения. SEL-651RA поддерживает такие устройства.

Обнаружение высокоимпедансных повреждений
Выявление большего числа высокоимпедансных повреждений по сравнению с традиционными системами защит за счет применения технологии Arc Sense.

Дополнительные входы и выходы
При необходимости устройство может обеспечить до семи входов и восьми выходов, включая два входа 125 В пост. тока и пять входов 12 В, а также пять выходов Form A (нормально разомкнутые контакты) и два выхода Form C (переключающие контакты).  

Ethernet
Доступны следующие варианты портов Ethernet: одиночный оптоволоконный, сдвоенный медный, сдвоенный оптоволоконный.

IEC 61850
Простая интеграция SEL-651RA по протоколу IEC 61850.

Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея повышенной емкости (40 Ач) продлит время эксплуатации оборудования в случае нарушения подачи питания переменного тока.

Настраиваемые маркировки
Кнопки и светодиодные индикаторы могут быть промаркированы пользователем в соответствии с текущими задачами с помощью комплекта сменных вставных маркировок.

Трехцветные светодиоды
Устройство обеспечивает возможность программирования кнопок и индикаторов красного, желтого и зеленого цвета в зависимости от пожеланий пользователя.

Вспомогательные устройства
Имеется выбор вспомогательных устройств, представленных для заказа на сайте, для реализации конкретных исполнений.

Минимальная версия ПО

Продукт Номер обновления Номер Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-651RA R101-V1 001 6.6.0.0

Последние версии встроенной программы

Версии микропрограммы для этого продукта отсутствуют.

Продукт Номер обновления Идентификатор встроенной программы Дата релиза Серийный номер
SEL-651RA R106-V0 SEL-651RA-R106-V0-Z006001-D20230130 14.02.23 ~1230450001

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

Минимальная версия ПО

Продукт Номер обновления Номер Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-651RA R101-V1 001 6.6.0.0

ABB: Joslyn TriMod 300R

Eaton (Cooper): CXE, NOVA Auxilliary Powered, RE, RVE, RXE, VSA, VSO, VWE, VWVE27, VWVE38X, WE, WVE27, WVE38X

G&W Electric: Viper-G, Viper-S

Hawker Siddeley (Whipp & Bourne): GVR (при наличии интерфейсного модуля)