html{display:none} SEL-5030 ПО ACSELERATOR QuickSet | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-5030

      ПО acSELerator QuickSet

      Программное обеспечение acSELerator QuickSet SEL-5030 является инструментом инженеров и техников для быстрой и легкой настройки, ввода в эксплуатацию, а также управления устройствами защиты, управления, измерения и мониторинга энергетической системы. Менеджер устройств QuickSet, бесплатно идущий в комплекте вспомогательный пакет расширения, обеспечивает дополнительное управление устройством, контроль и возможность управления версиями.

      Бюджетная розничная цена

      В комплекте с поддерживаемыми продуктами

      Поддерживаемые продукты

      Последняя версия программного обеспечения и примечания к выпуску:

      Запрос связи

      (0/250)

      *Эти поля являются обязательными для заполнения.


      Создание оптимальных настроек. В QuickSet настройки разбиты на логические группы, что позволяет быстро определить необходимые настройки устройства. QuickSet автоматически проверяет допустимые пределы этих настроек и разрешения на их использование.

      Сокращение времени на разработку.Вы можете создавать пользовательскую логику в графическом редакторе логики (GLE). Использование инструментов перетаскивания для создания диаграмм и уравнений управления SELogic упростит настройку логики поддерживаемых реле согласно поставленным задачам.

      Централизованный менеджер устройств. Повышение эффективности совместной работы благодаря тому, что устройства и связанные с ними данные систематизированы в одном месте.

      Стандартизированное развертывание новых устройств. Сокращение числа человеческих ошибок при развертывании новых устройств благодаря использованию шаблонов. Предопределенные шаблоны позволяют легко настраивать новые устройства в соответствии со стандартами компании.

      Проектирование экранов ячейки. Новое программное обеспечение acSELerator Bay Screen Builder позволяет проектировать, изменять и развертывать экраны ячейки для устройств SEL с поддержкой сенсорного дисплея. В Bay Screen Builder можно настроить экраны ячейки в соответствии с используемыми вами стандартами и устранить ограничения, связанные с фиксированным, ненастраиваемым набором экранов ячейки, поставляемым с устройствами. Кроме того, при проектировании экранов можно использовать доступные в программном обеспечении символы ANSI и IEC, что дает возможность поддерживать широкий спектр проектов.

      Подробности

      Графический редактор логики (GLE)
      GLE служит для упрощения разработки пользовательской логики и предлагает интуитивно понятный интерфейс системы автоматизированного проектирования САПР для создания логики устройства в формате, аналогичном диаграммам функциональных блоков стандарта IEC 61131. Использование инструментов перетаскивания для создания диаграмм и уравнений управления SELogic упростит настройку логики поддерживаемых реле согласно поставленным задачам. В целях инженерного документирования логических схем диаграммы функциональных блоков можно сохранять или распечатывать.

      Загрузчик встроенного ПО
      Быстрый и простой инструмент автоматизированного управления встроенным ПО предназначен для экономии вашего времени. Актуальная версия встроенного ПО необходима для соблюдения требований новейших стандартов и защиты, ведь речь идет о постоянно развивающейся отрасли. Загрузчик встроенного ПО упрощает обновление или откат версии встроенного ПО на подключенных устройствах с сохранением настроек устройства.

      Человеко-машинный интерфейс (ЧМИ)
      Настраиваемый ЧМИ дает возможность получать данные устройств локально или удаленно. С помощью автоматических оперативных обновлений вы быстро получаете визуальную информацию без необходимости использовать командную строку. Вы можете просматривать рабочее состояние или журнал и вносить необходимые коррективы. Графическое представление цифровой и аналоговой информации дает возможность проверять и анализировать производительность устройств. Интерфейсы ЧМИ устройств отличаются.

      Шаблоны проектирования QuickSet
      Использование шаблонов проектирования QuickSet позволяет быстро развертывать как новые, так и на существующие устройства, обеспечивает единообразность настройки и сокращает ее время. Пользовательские шаблоны дают возможность фиксировать настройки в соответствии с вашими требованиями, а также скрывать и предотвращать доступ к неиспользуемым настройкам. Это упрощает внедрение новых устройств и помогает избежать ошибок ввода. Шаблоны проектирования QuickSet — это лицензированная функция QuickSet. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю службы поддержки клиентов.

      Управление активами
      Вы имеете возможность связать соответствующую информацию об устройстве с физическим активом и систематизировать устройства так, чтобы имитировать их структуру в системе. Менеджер устройств QuickSet содержит важную информацию, относящуюся к устройству, например, специфичные для устройства настройки, настройки защиты, методологии связи, однолинейные электрические схемы и шаблоны ввода в эксплуатацию. Безопасный доступ к этим данным гарантируется использованием индивидуальных учетных данных пользователя.

      Устранение различий
      Сокращение ручного управления при настройке устройств. Менеджер устройств можно использовать для хранения настроек устройств в ходе процесса настройки. При совместной работе с коллегами вы будете точно знать, какие различия существуют между версиями, используя встроенные отчеты о сравнении и объединении.

      Управление устройствами на базе рабочих групп в QuickSet
      С помощью функции управления устройствами на базе рабочих групп в QuickSet можно предоставить членам рабочей группы безопасный доступ к централизованной базе данных, что повышает производительность и экономит время. Члены группы могут вносить изменения в конфигурацию, сравнивать настройки, создавать пользовательские версии настроек ИЭУ и использовать все другие функции менеджера устройств, владея при этом самой актуальной информацией. Управление устройствами на базе рабочих групп QuickSet — это дополнительный модуль, доступный для всех пользователей QuickSet. Для получения дополнительной информации о модуле управления устройствами на базе рабочих групп обратитесь к представителю службы поддержки клиентов.

      Проектирование, управление и развертывание пользовательских экранов ячеек для поддерживаемых устройств
      Разработка собственных экранов ячеек позволяет устранить ограничения, связанные с использованием экранов ячеек, поставляемых производителем устройства. Выполнить эту задачу можно с помощью простого в использовании и интуитивно понятного программного обеспечения acSELerator Bay Screen Builder. Программное обеспечение для проектирования поддерживает символы ANSI и IEC, что обеспечивает вариативность при проектировании экранов ячеек. Обратите внимание, что с помощью Bay Screen Builder вы можете проектировать и развертывать пользовательские экраны ячеек только для реле SEL с сенсорным дисплеем.

      Минимальная версия ПО

      Видео

      acSELerator QuickSet Device Manager Overview

      Video Playlists

      How to Set the SEL Secure Communications System

      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 1: Overview
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 2: Using acSELerator QuickSet
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 3: Configuring acSELerator Team Software
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 4: Configuring the SEL-3620
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 5: Configuring the SEL RTAC
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 6: Putting It All Together

      Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

      Минимальная версия ПО


      Инструкции по эксплуатации

      Лицензия QuickSet Designer

      Инструмент QuickSet Designer интегрирован в QuickSet. Хотя шаблоны проектирования можно просматривать без лицензии, для использования функции редактирования требуется лицензия. Одна лицензия включает поддержку обновлений в течение одного года. Если по истечении года вы обновите QuickSet без покупки другой лицензии на обновления, ваша лицензия станет недействительной, а функции редактирования шаблонов проектирования будут отключены. Чтобы приобрести или продлить лицензию QuickSet Designer, свяжитесь с местным торговым представителем SEL.

      Управление устройствами на базе рабочих групп QuickSet

      Функция управления устройствами на базе рабочих групп QuickSet повышает производительность и экономит время. С ее помощью члены рабочей группы получают безопасный доступ к централизованной базе данных. Члены группы могут вносить изменения в конфигурацию ИЭУ, сравнивать настройки, создавать пользовательские версии настроек и использовать все другие функции менеджера устройств. Им также всегда доступна актуальная информация. Управление устройствами на базе рабочих групп QuickSet — это лицензированная функция QuickSet. Управление устройствами на базе рабочих групп QuickSet — это подключаемый модуль, доступный для пользователей QuickSet. Для получения дополнительной информации о модуле управления устройствами на базе рабочих групп свяжитесь с местным торговым представителем SEL.

      Информацию об управлении лицензиями на программное обеспечение на портале лицензирования клиентов можно получить здесь.