html{display:none} SEL-5705 Synchrowave Reports Программное обеспечение для создания отчетов о качестве электроэнергии | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-5705 Synchrowave Reports

Программное обеспечение для создания отчетов о качестве электроэнергии

Программное обеспечение SEL-5705 Synchrowave Reports упрощает отслеживание соответствия качества электроэнергии и составление отчетов согласно требованиям стандарта IEEE 519-2014. Synchrowave Reports обнаруживает искажения формы сигналов тока и напряжения в одной точке или во всей энергетической системе, анализирует данные и предоставляет информацию о работе системы, которая помогает быстро идентифицировать гармонические искажения.

Synchrowave Reports автоматизирует создание отчетов и упрощает анализ данных благодаря функции доставки отчетов по электронной почте. Программное обеспечение предлагает четыре варианта отчетов: ежедневные или еженедельные сводные отчеты с высокой степенью соответствия нормативным требованиям по каждой точке измерений и ежедневные или еженедельные подробные отчеты с данными о гармониках тока и напряжения до 50-й гармоники по каждой точке измерений.

Бюджетная розничная цена

418 долл. США за точку измерений, включая Meter Reports, Team Profile и Team Event
4970 долл. США за 25 устройств (требуется ПО Team Profile, которое продается отдельно)


Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Большая информированность о работе системы. Вы можете отслеживать и обнаруживать искажения формы сигналов напряжения и тока и выявлять источники гармоник с долговременными эффектами, ухудшающими качество электроэнергии.    

Получение подробной информации. Идентификация гармонических искажений от 2-го до 50-го порядка для каждой точки измерений.

Оптимизация процессов. Вы имеете возможность автоматизировать анализ данных и создание ежедневных и еженедельных отчетов в соответствии с нормативными требованиями. Отчеты в формате PDF могут быть доставлены прямо в ваш почтовый ящик.

Генерация сводных или подробных отчетов Доступны ежедневные или еженедельные сводные и подробные отчеты. Одностраничные сводные отчеты включают информацию о том, превышают ли значения напряжения и тока пороговые значения. Также регистрируется информация о местоположении, типе устройства и конфигурации системы. В подробных отчетах приводится сводная информация с отдельными значениями гармоник напряжения и тока по каждой точке измерений, вплоть до 50-й гармоники. Эта дополнительная степень детализации помогает определить точные частотные диапазоны, вызывающие гармонические искажения.

обзор

В системах переменного тока наиболее эффективная передача энергии осуществляется при чистой синусоидальной форме волны, поскольку она содержит только основную частоту. Инновации в преобразовании энергии переменного/постоянного тока привели к широкому внедрению энергоэффективных светодиодных ламп в качестве средств освещения, частотно-регулируемых приводов в промышленности и инверторов в области распределенной генерации и зарядки электромобилей. Коммутационная природа этих устройств увеличивает нелинейные искажения в линиях распределения и передачи, создавая в энергетической системе нежелательные гармоники. Будучи одним из типов искажения сигнала, гармоники негативно влияют на нагрузки на соседних линиях и источники генерации, приводя к выделению избыточного тепла, снижению эффективности, снижению мощности системы, механическим колебаниям двигателей и генераторов, мерцанию света и другим проблемам.

Таким образом, с целью максимизировать эффективность и производительность системы электроэнергетические компании, производители электроэнергии и потребители сталкиваются с необходимостью выявлять и устранять источники гармонических искажений. В этом контексте многие электроэнергетические компании должны следовать требованиям стандарта IEEE 519-2014.

Архитектура системы

Synchrowave Reports работает в координации с измерительными приборами и анализаторами качества электроэнергии SEL-735 и программным обеспечением acSELerator Team SEL-5045. Измерительный прибор измеряет данные на границе балансовой принадлежности (ГБП) и записывает агрегированные значения в соответствии со стандартами качества электроэнергии IEC 61000 в локальный регистратор данных профилей нагрузки (LDP). Team регулярно опрашивает счетчик и собирает данные LDP, архивируя их в базе данных acSELerator.

Synchrowave Reports подключается к базе данных acSELerator и извлекает информацию для создания, просмотра, анализа и пересылки отчетов IEEE 519. Доступ к Synchrowave Reports осуществляется посредством платформы Synchrowave через веб-браузер.

Особенности

    1. 1

      Поиск недавно созданных отчетов и статуса соответствия нормативным требованиям для каждой точки измерений. Сортировка по имени, дате/времени и статусу соответствия.

    2. 2

      Извлечение и печать отчетов в интерфейсе веб-браузера или сохранение их в формате PDF на локальном или сетевом диске.

    1
    2
    1. 1

      Создание шаблона для генерации ежедневных или еженедельных отчетов.

    2. 2

      Просмотр расписания генерации отчетов и настройка времени создания и доставки отчетов по электронной почте.

    3. 3

      Назначение точки измерений и задание необходимых параметров для каждого шаблона.

    1
    2
    3
    1. 1

      Расписание создания отчетов и доставки по электронной почте.

    2. 2

      Просмотр и управление существующими запланированными задачами.

    1
    2
    1. 1

      Просмотр информации высокого уровня о том, превышают ли гармоники тока и напряжения пороговые значения.

    2. 2

      Для управления активами доступ к такой информации, как местоположение, тип устройства и конфигурация системы.

    1
    2
    1. 1

      Неудовлетворительный уровень указывает на частоту и количество превышений пороговых значений IEEE 519.

    2. 2

      Настраиваемые оповещения предупреждают о несоответствии нормативным требованиям.

    1
    2

Подробности

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.


Инструкции по эксплуатации

На английском языке

Synchrowave Reports требуется доступ к записям LDP, собранным Team и хранящимся в базе данных acSELerator Database. Лицензии на необходимое программное обеспечение доступны в форме комплекта программного обеспечения для каждой точки измерений или в форме отдельных компонентов в случае большого числа устройств.

Для получения более подробной информации о вариантах лицензирования обратитесь к местному торговому представителю SEL.