html{display:none} SEL-5045 ПО ACSELERATOR TEAM | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-5045

      ПО acSELerator Team

      Программное обеспечение acSELerator Team SEL-5045 автоматизирует сбор данных системы питания из нескольких устройств и сохраняет эти данные в централизованном месте для обеспечения легкого доступа. Что бы ни произошло, будь то отключение реле, системный отказ или предупреждение системы безопасности, программа Team всегда готова оказать помощь, осуществляя непрерывный фоновый мониторинг, сбор данных, отправление уведомлений и хранение. Это гарантирует вам наличие данных в нужное время для обнаружения коренной причины, ведения учета для соблюдения нормативных требований, и поддержания максимальной эффективности работы вашей системы.

      Лицензия на сбор данных о событиях для 25 подключенных устройств,

      Количество 1: 3 297 долл. США

      Последняя версия ПО

      Запрос связи

      (0/250)

      *Эти поля являются обязательными для заполнения.


      Автоматический сбор данных интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ)—Ускорьте анализ первопричин путем автоматического сбора данных о событиях сразу, как только они происходят. Осциллографические данные событий хорошо подходят для контроля системы, анализа неисправностей, поиска и устранения их причин. Быстро определяйте важные события по типу, устройству, месту или времени с помощью средства просмотра событий.

      Мониторинг производительности системы—Собирайте данные последовательности событий (SOE) из устройств SEL и отбирайте устройства GE для помощи при проведении общего анализа производительности системы. Наряду с осциллографическими данными, последовательность событий представляет собой основной источник информации во время анализа неисправностей, поскольку она содержит записи изменений состояния устройства с временной отметкой.

      Своевременные системные уведомления—Получайте мгновенные оповещения по электронной почте и посредством текстовых сообщений при возникновении новых событий.

      Отчеты о качестве электроэнергии—Объединяйте в совокупность получаемые из измерительных приборов SEL данные профиля, содержащие тенденции изменения энергии, спроса, напряжения, тока, гармоники и частоты, которые могут предложить полезную информацию о качестве и учете энергии путем дальнейшего анализа, проводимого программным обеспечением acSELerator Meter Reports SEL-5630.

      Управление хранением отчетов—Настройте серверы программы Team на автоматическое удаление устаревших отчетов и управляйте размером базы данных.

      Обнаружение местоположения неисправности линии электропередачи—Определяйте точное место повреждения, чтобы направить ремонтные бригады и быстро восстановить электроснабжение. Функция обнаружения местоположения неисправности линии электропередачи программы (TFL)Team использует способ определения местоположения неисправности на основе информации о событии, полученной от реле, расположенных на концах линии электропередачи.

      Резервирование и перенос данных.Синхронизируйте информацию между несколькими станциями Team и местами с помощью службы Team Sync.

      Управление паролями—Интегрируйте программу Team со средствами обеспечения безопасности SEL (например, Ethernet-шлюз безопасности SEL-3620 и SEL-3025 Serial Shield®) для управления паролями и безопасного ведения журнала.

      Особенности

        1. 1

          Информация о работе установленной версии Team доступна с компьютера, подключенного к сети. Вы можете проверить работу служб Windows, установленные версии и информацию о лицензии, а также просмотреть журналы служб.

        2. 2

          На странице настроек можно активировать дополнительные базы данных Team и установить часовой пояс для просмотра данных

        3. 3

          Просмотр нескольких баз данных acSELerator и безопасное предоставление доступа только для чтения к данным, собранным Team

        4. 4

          Установить исходную точку отсчета времени можно, просто выбрав строку данных. Дельта времени настраивается на основе выбранной строки, что позволяет быстро увидеть последовательность действий.

        5. 5

          Удобный просмотр атрибутов конфигурации устройства с помощью представления только для чтения, организованного в виде меню с вкладками

        6. 6

          Просмотр и проверка настроек Team для рабочих заданий. Вы можете просмотреть частоту опроса, время последнего выполнения задания и другую информацию о конфигурации.

        7. 7

          Простота изменения диапазона дат

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7

      Подробности

      Ускоренный анализ первопричин
      Каждый раз, когда происходит событие, реле SEL формирует и сохраняет отчет о нем. Задавая рабочие операции в программе Team, вы получите программное обеспечение по получению данных о событиях от каждого устройства и хранению этой информации в центральный базе данных acSELerator для последующего просмотра и анализа. Отчеты о событиях затем можно группировать и привязывать к конкретным происшествиям, например, к ураганному ветру. Встроенные опции фильтра позволяют осуществлять выбор с целью быстрого анализа данных о событиях. Team предоставляет центральное хранилище данных для данных энергосистемы. Проводите анализ этих данных путем использования аналитического инструмента, такого как, SEL-5601-2015 synchroWAVe Event 2015.

      Предварительно заданные рабочие операции для устройств SEL облегчают сбор отчетов, а также рабочие операции могут быть быстро заданы нескольким устройствам. Программа Team может осуществлять сбор различных типов файлов отчетов о событиях, в том числе SEL CEV, COMTRADE, GE Modbus и Alstom через протокол Courier. Программа Team может также экспортировать любые данные о событиях в формате COMTRADE для дальнейшего анализа, а также экспортировать сводки о событиях в виде таблиц, в формате HTML и других форматах.

      Импорт данных профиля нагрузки со счетчиков SEL
      Если измерения охватывают большую площадь (например, насыщенную промышленную зону), данные профиля нагрузки с динамическими показателями энергии, потребления, напряжения, тока, гармоник и частоты могут оказаться источником полезной информации о качестве и оплате. Team Profile обеспечивает автоматический сбор этих данных. Используйте acSELerator Meter Reports для создания и определения любого количества отчетов.

      Аналоговые данные
      Запись аналоговых данных дает дополнительные сведения о состоянии системы или устройств управления системой. Используя библиотеку RTAC TrendRecorder, Team может автоматизировать сбор файлов, генерируемых контроллером автоматизации в режиме реального времени (RTAC), содержащих аналоговые значения. Затем эти данные можно визуализировать с помощью ПО acSELerator Meter Reports. Для получения подробных сведений о характеристиках собранных аналоговых данных см. руководство пользователя RTAC TrendRecorder.

      Быстро и точно обнаруживайте неисправности линии электропередачи
      Получение точной информации о месте повреждения линии электропередачи с минимальной задержкой означает, что энергетические предприятия и кооперативы потратят меньше времени на обнаружение неисправности и возобновление электропитания. Функция обнаружения местоположения неисправности линии электропередачи программы (TFL)Team использует способ определения местоположения неисправности на основе информации о событии, полученной от реле, расположенных на концах линии электропередачи. Затем она выполняет расчеты по алгоритму TFL и, если это определено конфигурацией, отправляет результаты по электронной почте назначенным пользователям.

      Установка соответствующая вашим требованиям
      Установка программы Team позволяет удовлетворить все специфические требования вашей организации. Установите программу Team на одной из центральных станций или отдельно на каждой подстанции, для обеспечения полного сбора данных о событиях.

      Кроме того, вы можете получить еще большую эксплуатационную гибкость, воспользовавшись преимуществом оборудования SEL, уже установленного в вашей системе. Например, Контроллер автоматизации в режиме реального времени (RTAC) SEL-3530 ускоряет уведомление о новых событиях, "предупреждая" программу Team о появлении нового события.

      Сбор пользовательских данных
      Создавайте пользовательские рабочие операции по сбору для автоматизации сбора данных из устройств SEL, где работа по умолчанию не может осуществляться. Например, многие из наших устройств SEL содержат в себе отчеты для данных профиля нагрузки. В то время как программа Team предоставляет приборам учета SEL заранее заданные рабочие операции по сбору, программа Team может также осуществлять сбор связанных с данными профиля нагрузки отчетов из других устройств SEL, поддерживающих функциональность. Создайте простой сценарий, свяжите его с пользовательской задачей и задайте рабочую операцию устройству Team. Программа Team будет выполнять рабочую операцию, подключившись к устройству и выдавая команды, перечисленные в сценарии, а затем сохранит результат на жестком диске сервера. Это автоматизирует сбор и хранение данных, которые ранее обрабатывались вручную.

      Защита от потери данных событийВ некоторых случаях система Team развертывается как единая главная станция, а в других — как несколько отдельных узлов в разных местах. Однако резервное копирование данных важно независимо от конфигурации системы. Служба Team Sync удовлетворяет любые потребности клиентов благодаря своей стабильности и высокой производительности. Служба Team Sync передает данные на другую станцию по запросу или через заданные промежутки времени. Team Sync это безопасный, эффективный и экономичный вариант для автоматизированного резервирования и передачи данных.

      Видео

      acSELerator Team Global Options Overview

      acSELerator QuickSet Device Manager Overview

      Video Playlists

      How to Set the SEL Secure Communications System

      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 1: Overview
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 2: Using acSELerator QuickSet
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 3: Configuring acSELerator Team Software
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 4: Configuring the SEL-3620
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 5: Configuring the SEL RTAC
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 6: Putting It All Together

      Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.


      Инструкции по эксплуатации

      На английском языке

      Лицензию на Team можно приобрести в форме четырех пакетов функций: Team Event, Team Profile, Team Security и Team Transmission Fault Location (TFL). Вы можете выбрать тот из четырех пакетов функций приложения Team, который максимально отвечает вашим потребностям. Для получения дополнительной информации о функциях каждого пакета см. брошюру Team. Для приобретения лицензии обратитесь к местному торговому представителю SEL.

      Информацию об управлении лицензиями на программное обеспечение на портале лицензирования клиентов можно получить здесь.