html{display:none} SEL-5601-2 Программное обеспечение SYNCHROWAVE Event | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-5601-2

Программное обеспечение synchroWAVe Event

synchroWAVe Event помогает инженерам анализировать поведение защитного реле во время отказа энергосистемы. Это мощное, но простое в использовании решение предназначено для отображения и анализа отчетов о событиях реле SEL и файлов COMTRADE. Чтобы узнать больше, загрузите БЕСПЛАТНУЮ 60-дневную пробную версию synchroWAVe Event.

Сравнение функций:

Бюджетная розничная цена

Одиночная лицензия: 658 долл. США

Последняя версия ПО


Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Анализ данных о событиях реле—Построение осциллограмм реле, отображение величин и углов векторов и мониторинг цифрового состояния. Для навигации по событиям служат встроенные функции масштабирования и панорамирования.

Синхронизация отчетов о событиях по времени—с легкостью координируйте время отчетов о событиях, что позволит производить точное сравнение и анализ сигналов, поступающих из нескольких реле или из предыдущих отчетов о событиях.

Выполнение расчетов—Создание уравнений для анализа конкретных условий срабатывания. Мгновенное графическое представление результатов вычислений для быстрого анализа событий. Встроенная библиотека функций открывает безграничные возможности расчетов.

Средство просмотра файлов COMTRADE—В synchroWAVe Event можно просматривать отчеты COMTRADE из различных источников и выполнять комплексный анализ файлов COMTRADE.

Визуализация элементов дистанционной защиты—С помощью круговой диаграммы MHO можно проанализировать работу элемента дистанционной защиты реле. Круговая диаграмма MHO дает возможность графически проанализировать полный импеданс и характеристики элемента дистанционной защиты.

Меньше времени на проведение анализа—Для вывода индивидуального графического представления о работе реле можно создавать персональные шаблоны анализа и шаблоны для определенного реле. Шаблоны можно сохранять, а также делиться ими, чтобы повысить эффективность анализа событий.

Изучение работы элементов дифференциальной защиты—Просмотр текущих соотношений элементов дифференциальной защиты на комплексной альфа-плоскости. Как для двухконцевых, так и для многоконцевых линий вы можете наложить соотношение на интересующую область, чтобы быстро определить, когда срабатывает элемент дифференциальный элемент. Вы также можете экспериментировать с альтернативными областями, чтобы изучить преимущества альтернативных настроек защиты.

СЛЕДИТЕ ЗА БЕГУЩИМИ ВОЛНАМИ

Эффективная визуализация места неисправности—Реле дифференциальной защита линии с расширенными функциями защиты, автоматизации и управления SEL-411L, реле защиты линии на базе технологии анализа сигнала во временной области SEL-T400L и сверхскоростное реле защиты линии SEL-T401L могут записывать данные о бегущей волне для высокоточной локализации неисправностей. synchroWAVe Event генерирует диаграмму решетки Бьюли на основе данных бегущей волны, чтобы обеспечить визуализацию, анализ и понимание бегущих волн, записанных для определенного события.

Особенности

    1. 1

      Анализ данных событий реле

      Позволяет отображать осциллограммы реле, векторные величины и углы между векторами и отслеживать цифровое состояние. Для навигации по событиям служат встроенные функции масштабирования и панорамирования.

    2. 2

      Сравнение измерений

      Чтобы сравнить измерения, нужно перетащить курсор по отчету о событии.

    3. 3

      Поиск сигналов

      Быстро добавлять на графики аналоговые и цифровые сигналы можно, используя фильтр сигналов в строке поиска.

    4. 4

      ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТОВ

      Создание уравнений для анализа конкретных условий отключения. Мгновенное графическое представление результатов вычислений для быстрого анализа событий. Встроенная библиотека функций открывает безграничные возможности расчетов.

    5. 5

      Отчеты о событиях с координацией времени

      Координация времени отчетов о событиях для точного сравнения и анализа сигналов от нескольких реле или отчетов о прошлых событиях.

    6. 6

      Добавление отчетов о событиях

      Позволяет загрузить новый отчет о событиях или добавить отчет о событиях в текущий сеанс анализа. Поддерживаются форматы файлов COMTRADE, сжатые ASCII (.CEV), отчеты о событиях (.EVE) и форматы представления бегущей волны.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Анализ проводимости

      Позволяет проанализировать работу элемента дистанционной защиты с помощью круговой диаграммы MHO. Круговая диаграмма MHO представляет собой плоскость импеданса, на которой строятся полный импеданс и характеристики элемента дистанционной защиты.

    2. 2

      Выбор зоны

      Вы можете быстро включать и выключать каждую из зон элемента дистанционной защиты.

    3. 3

      Определение импеданса

      Перетащите курсор по событию, чтобы увидеть полный импеданс. Желтые точки показывают, где импеданс находится на плоскости.

    4. 4

      Просмотр характерного хода круговой рабочей характеристики

      Взгляд на дистанционный элемент дистанционной защиты, как его видит реле. Вы можете наблюдать, как круговая характеристика движется в ответ на изменения поляризующего напряжения.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Уточнение параметров

      Легкая настройка длины строки на основе обновляемых данных. Можно использовать несколько пиков, чтобы отрегулировать скорость распространения волны для компенсации провисания линии, температуры воздуха и влажности. Введите эту информацию в настройки реле для улучшения его работы.

    2. 2

      Определение отражения

      Вы можете наблюдать за прибытием на терминал бегущей волны, обнаруженной SEL-T400L, SEL-T401L или SEL-411L. Диаграмма Бьюли показывает путь распространения бегущей волны вдоль линии передачи и отражения от неисправности и терминалов.

    3. 3

      Определение точки неисправности

      Место неисправности представлено вертикальной серой полосой. Из этой точки бегущие волны исходят в каждом направлении.

    4. 4

      Двустороннее определение неисправностей

      Импортируйте и координируйте отчеты о бегущих волнах с реле SEL-T400L, SEL-T401L или SEL-411L с обоих концов линии. Устраните неточность определения места повреждения и получите больше свободы при выборе сигналов для коррекции скорости распространения волны.

    5. 5

      Одностороннее определение неисправностей

      Визуализация распространения импульса через неисправность после отражения от терминала. Сила прохождения импульсов через точку неисправности дает представление о степени повреждения в тех случаях, когда доступны данные неисправности только с одной стороны. Время прихода импульса после распространения через повреждение позволяет отрегулировать скорость распространения волны.

    1
    2
    3
    4
    5

Подробности

Поддерживаемые операционные системы

  • Microsoft Windows 7 или 10, 32- или 64-разрядная
  • Microsoft Windows Server 2008

Дополнительные возможности

  • Анализ частотного спектра
  • Анализ гармоник
  • Экспорт данных в форматы COMTRADE и .CSV
  • Просмотр параметров реле
  • Печать снимков экрана

Поддержка файлов событий

  • COMTRADE
  • Сжатые файлы ASCII (.CEV)
  • Отчеты о событии (.EVE)
  • Бегущая волна

Видео

How to Use SYNCHROWAVE® Event: Overview

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.


Инструкции по эксплуатации

На английском языке

Предоставляется 60-дневная бесплатная пробная версия лицензионных функций synchroWAVe Event. После истечения срока действия 60-дневной пробной версии вы можете приобрести лицензию или продолжить использовать нелицензированные функции. Лицензированные и нелицензированные функции можно посмотреть на странице сравнений функций SYNCHROWAVE.

Лицензия synchroWAVe Event рассчитана на 1 компьютер. Для приобретения корпоративной лицензии обратитесь к региональному торговому представителю SEL.

Информацию об управлении лицензиями на программное обеспечение на портале лицензирования клиентов можно получить здесь.