SEL Grid Configurator — это бесплатно распространяемый программный инструмент для инженеров и техников, позволяющий быстро и уверенно создавать, управлять и развертывать настройки для устройств энергосистем SEL. Он отличается простым в использовании современным интерфейсом с мощной визуализацией защиты и комплексными отчетами, что снижает сложность развертывания устройства.
В комплекте с поддерживаемыми продуктами
Простая настройка устройства — конфигурируемая пользователем иерархия устройств позволяет быстро идентифицировать устройства системы питания, такие как реле, счетчики и контроллеры распределительных устройств. Редактор в стиле электронных таблиц упрощает поиск и редактирование одного или нескольких параметров. Мощные функции сравнения и объединения данных позволяют управлять настройками на нескольких устройствах на одном экране.
Удобная визуализация защиты. Функция Device Overview (Обзор устройства) позволяет немедленно получить сводную информацию о том, как вы используете возможности ваших устройств. Вы также можете посмотреть графическую конфигурацию для многих функций релейной защиты.
Комплексная отчетность. Grid Configurator упрощает просмотр и загрузку отчетов сразу для всей подстанции. Можно фильтровать данные по дате, типу отчета или типу устройства и загружать отчеты на свой ноутбук одним нажатием кнопки.
Быстрое развертывание настроек. Grid Configurator упрощает отправку настроек сразу на несколько сетевых устройств, благодаря чему теперь больше не нужно переключать кабели с одного устройства на другое. По окончании процесса предоставляется отчет, чтобы сообщить о наличии каких-либо проблем во время загрузки.
Простая миграция. Избавьтесь от необходимости повторного ввода данных, уменьшите ошибки настроек во время установки и сэкономьте время, импортируя результаты настроек из внешних инструментов расчета в Grid Configurator.
Редактор в стиле электронных таблиц для настройки одного устройства или большой группы устройств обеспечивает эффективную и точную работу.
.jpg?n=63784262346000) 
 Просматривайте основные сведения о конфигурации устройства и основные функции защиты в графическом формате.
.jpg?n=63784262116000) 
 Создание и редактирование сразу нескольких строк управляющих уравнений SELogic с использованием таких функций, как автозаполнение и поиск элементов. Удобный поиск элементов, относящихся к логическому уравнению.
 
 Определяйте, фильтруйте и загружайте нужные отчеты IED с нескольких устройств на свой ноутбук одним щелчком мыши.
.jpg?n=63784262325000) 
 Разворачивайте настройки на нескольких устройствах одновременно, без переключения кабелей с одного устройства на другое.
.jpg?n=63784261923000) 
 Пользовательский интерфейс позволяет создавать настройки для одной или нескольких функций защиты в одном представлении. С помощью редактора в стиле электронных таблиц Grid Configurator, пользовательских фильтров и функции массового копирования и вставки вы можете легко находить, редактировать и управлять настройками в одном устройстве или в больших группах. В совокупности эти функции обеспечивают легкую и эффективную процедуру настройки.
Интуитивно понятное редактирование уравнений SELogic
С помощью редактора логики свободного формата Grid Configurator можно редактировать несколько строк управляющих уравнений SELogic одновременно или вносить изменения в одну строку. Редактор автоматически дополняет вашу логику, предлагая     подходящие варианты. Он имеет функцию всплывающей подсказки, которая показывает определения элементов, и функцию поиска (например, поиск элемента), которые помогают найти элементы, относящиеся к логическим уравнениям.
Интеграция ваших систем программного обеспечения
Grid Configurator интегрируется с диспетчером устройств в программном обеспечении acSELerator QuickSet SEL-5030, что позволяет работать с растущим числом устройств SEL. Система обеспечивает полную проверку настроек, чтобы уменьшить ошибки настроек, и помогает упростить сложные инженерные процессы.
Настройка технологии Time-Domain Link (TiDL)
С помощью Grid Configurator можно быстро и легко настроить систему TiDL. Используя отображение «Карта ввода-вывода TiDL», можно указать физические и логические соединения между реле TiDL и устройствами сопряжения TiDL SEL-TMU, а затем ввести устройства в эксплуатацию. В целях учета и проверки в программном обеспечении также может быть создан отчет о вводе в эксплуатацию, в котором подробно описываются особенности системы TiDL.
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.