html{display:none} SEL-411L Дифференциальная защита линии с расширенными функциями защиты, автоматизации и управления | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-411L

Дифференциальная защита линии с расширенными функциями защиты, автоматизации и управления

Реле SEL-411L служит для комплексной защиты и контроля любой линии электропередачи (длинной, короткой, продольно компенсированной). SEL-411L обеспечивает дифференциальную и дистанционную защиту как по фазным токам, так и по токам нулевой, прямой и обратной последовательности с высокой чувствительностью и быстродействием.

В качестве опции реле предлагает большой выбор популярных оптоволоконных и мультиплексных интерфейсов. Реле включает полный функционал дистанционной защиты и логики реле защиты, автоматизации и управления SEL-421 для организации резервной защиты и интеграции. SEL-411L имеет функцию обнаружения неисправностей методом бегущей волны, который позволяет локализовывать повреждения с точностью до одного пролета между опорами. Функция обнаружения поврежденных проводов SEL-411L обнаруживает повреждения проводов на воздушных линиях. Эта функция может предотвратить короткое замыкание, которое может возникнуть из-за падения провода.

Опциональная технология Time-Domain Link (TiDL) или технология на основе Sampled Values (SV) с применением стандарта IEC 61850-9-2 предлагают новые подходы к модернизации подстанции.

Мнемосхемы реле серии SEL-400

Цены от

11 500 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Дифференциальная токовая защита линии — Используйте однофазную или трехфазную суб-периодную дифференциальную защиту линии с резервной дистанционной защитой для линий. Для передачи данных можно использовать подключение посредством последовательного порта или по сети Ethernet. Запатентованная технология Alpha Plane в сочетании с контролем сверхтока, системой обнаружения внешних повреждений и логической схемой обнаружения помех позволяет функции 87L действовать на исключительном уровне чувствительности и надежности. Для учета изменений в полевых или защитных зонах можно инвертировать индивидуальные или сгруппированные полярности ТТ или ТН.

Компенсированные и длинные линии — Опциональная логика реле SEL-411L-1 позволяет предотвратить расширение 1-й зоны на линиях с компенсацией. Встроенная функция компенсации емкостных токов увеличивает чувствительность и скорость дифференциальной защиты длинных линий электропередачи.

Трансформатор в зоне защиты — Реле SEL-411L-1 позволяет упростить схемы защиты и снизить расходы на оборудование, обеспечивая при этом полноценную защиту линии с трансформатором. Функция реле 87L обеспечивает защиту линии с трансформатором в зоне защиты и позволяет учитывать группу соединений, коэффициент трансформации и ток нулевой последовательности трансформатора, расположенного в зоне действия защиты. Блокировка,ограничение по гармоникам или оба метода обеспечивают стабильную работу в условиях броска тока намагничивания.

Блокировка и отключение при качаниях мощности — При качаниях мощности реле автоматически выбирает либо блокировку, либо отключение. В случае устойчивых качаний мощности блокировка повышает надежность, блокируя элементы дистанционной защиты. При неустойчивых качаниях мощности реле SEL-411L использует отключение для балансирования генерации и нагрузки.

Линии с ответвлениями — Защита линий, имеющих до четырех концов. SEL-411L обеспечивает работу с полуторными схемами и другими схемами с двумя выключателями на присоединение благодаря возможности подключения к двум ТТ и ТН. Таким образом, вы можете точно направить ремонтную бригаду к неисправности на линии и быстрее локализовать ее и восстановить обслуживание. Система определения неисправностей быстро обнаруживает повреждения даже на линиях ответвления.

Гибкие опции связи — Можно использовать подключаемые трансиверы малого форм-фактора (SFP) на назначенной шине процесса, шине станции и портах инженерного доступа пятипортовой карты Ethernet. Для увеличения гибкости доступны одно- и многомодовые варианты связи. Все порты поддерживают использование трансиверов SFP 100 Мбит/с, а порты шины процесса также поддерживают трансиверы SFP 1 Гбит/с.

Обнаружение неисправностей методом бегущей волны — Функция определения неисправностей по бегущей волне с синхронизацией по времени дает возможность точно локализовать неисправность. Отправляя ремонтную бригаду к ближайшей к месту неисправности опоре, вы экономите время и деньги.

Обнаружение поврежденных проводов — Функция обнаружения поврежденных проводов дает возможность выявлять повреждения проводов в системе распределения или передачи на воздушных линиях. Эта функция может предотвратить короткое замыкание, которое может возникнуть из-за падения провода. Ее можно сконфигурировать для блокировки АПВ при устойчивых неисправностях. Функция также определяет место повреждения, что помогает восстановить работу линии электропередачи.

Управление ячейкой, АПВ и УРОВ — Благодаря функциям АПВ и УРОВ для схем с двумя выключателями на присоединение реле SEL-411L обеспечивает комплексное управление ячейкой. Функции мониторинга состояния выключателя обеспечивают анализ среднего и последнего времени отключения, времени наработки двигателя и разрывной способности контактов выключателя.

Надежная резервная защита — Дистанционная защита с пятью зонами от междуфазных замыканий и замыканий на землю, а также элементы направленных токовых защит обеспечивают надежность срабатывания со скоростью менее одного периода.

Защита от тепловой перегрузки — Возможность использования трех независимых, соответствующих стандарту IEC 60255-149 термоэлементов для активации команды управления, подачи предупредительной сигнализации или отключения при перегреве оборудования в результате неблагоприятных условий эксплуатации. Модуль подключения резистивных температурных датчиков SEL‑2600 служит для получения измерений температуры окружающей среды.

Технологии для вторичных цифровых систем Решения SEL TiDL и решения на основе SV позволяют заменить медные кабели оптоволоконными, что способствует улучшению безопасности, повышению надежности и ограничению влияния электромагнитных импульсов. Сопряжение реле SEL-411L-2 с поддержкой TiDL с устройством SEL-TMU TiDL, размещаемым на площадках подстанций, обеспечивает удаленный ввод-вывод и передачу оцифрованных аналоговых сигналов. Это простое и легкое для внедрения решение использует соединение «точка-точка» и имеет высокую степень кибербезопасности. Соответствующее стандарту IEC 61850 реле SEL-411L-2 SV применяется для получения данных SV от удаленного устройства сопряжения по сети. Доступность системы, использующей SV, можно повысить за счет протокола параллельного резервирования (PRP) или бесперебойного переключения при отказе с помощью пятипортовой карты Ethernet.

Особенности

    1. 1

      Последовательный порт EIA-232 на передней панели позволяет быстро и удобно настраивать систему и обеспечивает локальный доступ.

    2. 2

      Дисплей на передней панели позволяет операторам контролировать и просматривать состояние разъединителей и выключателей.

    3. 3

      Выбранные пользователем экраны показывают конфигурацию системы в формате однолинейной схемы.

    4. 4

      Простая клавиатура обеспечивает легкость навигации.

    5. 5

      24 программируемых светодиодных индикатора с пользовательской маркировкой оповещают операторов подстанции о повреждениях фаз, состоянии реле и работе элементов релейной защиты.

    6. 6

      Программируемые кнопки с пользовательской маркировкой позволяют индивидуально настроить переднюю панель.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Доступно оборудование разного размера с возможностью вертикальной или горизонтальной установки, а также монтажа на панели или в стойке.

    2. 2

      Оптоволоконные или медные соединения для одного или двух каналов связи дифференциальной защиты линии (87L).

    3. 3

      Протоколы связи включают FTP, Telnet, синхрофазоры, DNP3 LAN/WAN, IEC 62439-3 PRP, протокол точного времени IEEE 1588 версии 2 (PTPv2) и IEC 61850 Edition 2 (опциональная функция).

    4. 4

      Три последовательных порта EIA‑232 для связи Mirrored Bits, SCADA и инженерного доступа обеспечивают гибкий обмен данными с другими устройствами и системами управления. Порты включают демодулированный IRIG‑B для ввода точного времени.

    5. 5

      Шесть аналоговых входов тока и шесть аналоговых входов напряжения обеспечивают защиту подстанций по схеме с двумя автоматическими выключателями.

    6. 6

      Поддерживаются различные варианты источников питания: 24–48 В пост. тока; 48–125 В пост. тока или 110–120 В перем. тока; или 125–250 В пост. тока или 120–240 В перем. тока.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Шасси 4U поддерживает различные монтажные компоновки (вертикальная или горизонтальная; панельная или стоечная) в зависимости от оборудования пользователя.

    2. 2

      Светодиодные индикаторы указывают состояние подключения каждого порта к устройству сопряжения SEL-TMU.

    3. 3

      Восемь портов SFP позволяют реле TiDL подключаться к восьми удаленным устройствам SEL-TMU и получать удаленные аналоговые и цифровые данные.

    4. 4

      Оптоволоконные или медные соединения для одного или двух каналов связи дифференциальной защиты линии (87L).

    5. 5

      Для выделенной станционной шины и инженерных портов доступа можно использовать пятипортовую карту Ethernet.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Шасси 4U предусматривает различные монтажные компоновки в зависимости от нужд заказчика.

    2. 2

      Оптоволоконные или медные соединения для одного или двух каналов связи дифференциальной защиты линии (87L). 

    3. 3

      Select a five-port Ethernet communications card for dedicated process bus, station bus, and engineering access ports.

    1
    2
    3

Подробности

Высокоскоростная дифференциальная защита
Элементы дифференциальной защиты со временем срабатывания в пределах цикла повышают стабильность работы системы. Система компенсации зарядного тока линии обеспечивает правильную работу как на длинных, так и на коротких линиях. Проверенная временем технология Alpha Plane гарантирует надежное и безопасное срабатывание. Передача данных дифференциальной защиты может осуществляться по последовательным или Ethernet каналам.

Защита и определение места повреждения на линиях с ответвлениями
Дифференциальная защита гарантирует быструю защиту многоконцевых линий, даже при наличии двух выключателей на одном присоединении. При связи по последовательному интерфейсу реле может обеспечить защиту до четырех концов линии. При использовании Ethernet возможна защита четырех концов. Кроме того, уникальный алгоритм обнаружения места повреждения для определения поврежденного ответвления использует информацию, полученную от всех концов.

Дистанционная защита
Комплексная дистанционная и направленная защита, срабатывающая в пределах цикла, может служить в качестве как автономной защиты, так и резервировать схемы дифференциальной защиты в случае потери связи. Логика выбора оптимального элемента направленной защиты от КЗ на землю Best Choice Ground Directional Element оптимизирует работу элементов направленных защит и устраняет потребность во множестве уставок. Элементы дистанционной и направленной защиты можно применять в схемах защиты на основе каналов связи, таких как POTT, DCB и DCUB, для мгновенной защиты или резервной защиты с выдержкой времени.

Полноценная функция АПВ с проверкой синхронизма и быстродействующий УРОВ для двух выключателей
Для схем с двумя выключателями в систему включены уставки и логика для двух входов трансформатора тока и трансформатора напряжения. Настраиваемые входы напряжения упрощают эксплуатацию. Обнаружение неполнофазного режима менее, чем за 5/8 периода позволяет сократить сроки активации функции УРОВ. Независимые входы тока обеспечивают защиту для двух выключателей.

Обнаружение неисправностей
Точное обнаружение неисправностей с помощью двустороннего метода локализации повреждений методом бегущей волны. Отправляя ремонтную бригаду к ближайшей к месту неисправности опоре, вы экономите время и деньги. Использование одно- и многосторонних методов определения местоположения неисправностей на основе импеданса обеспечивает надежность.

Обнаружение поврежденных проводов
Элемент обнаружения поврежденных проводов (BCD) предназначен для обнаружения повреждений проводов до того, как повреждение вызовет замыкание на воздушной линии. Элемент BCD может помочь предотвратить возможный пожар или угрозу общественной опасности. Логика обнаружения сравнивает измеренный ток с пороговым значением зарядного тока линии и использует угол сдвига фаз между током и напряжением для обнаружения поврежденного провода. Кроме того, функция BCD включает в себя определение местоположения неисправностей и идентификацию фаз, что помогает восстановить электроснабжение.

Векторные измерения для более эффективного использования ресурсов
Использование стандарта IEEE C37.118.1/2-2011, -2014a для устройств синхронизированных векторных измерений с передачей 1–60 сообщений в секунду позволяет выполнять анализ событий энергосистемы и проверять модели потоков и отказов. Можно использовать прямые синхрофазоры типа реле-реле для охвата всей системы без использования дополнительных устройств.

Эффективный функционал цифровой регистрации аварийных событий
Для анализа событий энергосистемы вы можете использовать записи с частотой выборки 8 кГц в формате IEEE C37.111-2013 COMTRADE, полученные непосредственно с реле без необходимости в применении специального оборудования.

Решения на основе технологии SEL TiDL
В таких решениях устройства SEL-TMU размещаются на площадке рядом с первичным оборудованием, чтобы оцифровывать дискретные сигналы ввода-вывода и аналоговые данные. Устройства SEL-TMU передают такие данные по оптоволоконному кабелю на реле SEL-411L-2 с поддержкой TiDL в диспетчерскую. Каждое устройство SEL-TMU может обмениваться данными с четырьмя реле TiDL, что повышает гибкость системы защиты.

Решение TiDL сочетает проверенный функционал реле серии SEL-400 с возможностями специально разработанных модулей SEL-TMU, обеспечивая упрощение развертывания, снижение требований к обучению и большую эксплуатационную готовность. Технология TiDL использует соединения «точка —точка» и не имеет необходимости в протоколе Ethernet, обеспечивая простое и надежное решение. Оно также имеет встроенную синхронизацию данных и синхронные выборки, тем самым обеспечивая защиту реле независимо от наличия или отсутствия внешнего сигнала времени.

Решения на основе технологии SEL SV
Решения на основе SV используют стандарт IEC 61850 и предлагают максимальную гибкость и совместимость. Модуль защиты, автоматизации и управления SEL-401 и модуль сопряжения системы защиты, автоматизации и управления SEL-421-7 оцифровывают аналоговые сигналы от первичного оборудования и отправляют их по протоколу Sampled Values на реле SV SEL-411L-2 в диспетчерскую. Поскольку все устройства SEL SV соответствуют стандартам IEC 61850-9-2 и UCA 61850-9-2LE, устройства SEL-411L-2 SV могут использоваться с устройствами других производителей, соответствующим стандарту IEC 61850.

Гибкие каналы связи Ethernet
Четырех- и пятипортовые карты Ethernet для обмена данными с использованием различных протоколов, среди которых FTP, HTTP, DNP3, PTPv2, PRP, Telnet, синхрофазоры и IEC 61850 Edition 2.

Реле TiDL и SV можно использовать в конфигурациях с пятипортовой картой Ethernet, поддерживающей PRP или функцию отказоустойчивости для повышения доступности системы, а также протокол точного времени версии 2 (PTPv2) на портах шины процесса или шины станции для синхронизации по времени. Функции мониторинга сети реле могут быть использованы для повышения доступности системы путем активного мониторинга каждого резервного пути и обнаружения сбоев в сети связи.

Пятипортовая карта также имеет выделенные порты и IP-адреса для шины станции и сетей инженерного доступа для осуществления избирательного управления доступом. Все порты поддерживают подключение трансиверов SFP. Для увеличения гибкости доступна передача по одно- и многомодовому волокну. Все порты поддерживают использование трансиверов SFP 100 Мбит/с, а порты шины процесса также поддерживают трансиверы SFP 1 Гбит/с.

Последовательная передача данных
Все четыре независимых последовательных порта EIA-232 поддерживают протоколы SEL Fast Message, ASCII, Compressed ASCII, Extended Fast Meter, Fast Operate, Fast SER, SEL Mirrored Bits, Ymodem и DNP3 Level 2 Outstation, а также телефонное подключение, виртуальный терминал и связь с RTD-модулями серии SEL-2600.

Упрощенная работа с настройками
Используя программное обеспечение acSELerator QuickSet SEL-5030, вы можете настраивать реле в автономном режиме и программировать уравнения управления SELogic. Для конфигурации реле на основе технологии TiDL и SV служит программное обеспечение SEL Grid Configurator, которое повышает эффективность работы с настройками. Оно включает редактор в виде электронных таблиц, визуализацию защиты, подробные отчеты, настраиваемые фильтры и управление настройками нескольких устройств.

  • Элементы дистанционной и направленной защиты со временем срабатывания менее одного периода подходят для работы на продольно компенсированных линиях.
  • Обнаружение места повреждения методом бегущей волны
  • Логика обнаружения поврежденных проводов
  • Стандарт IEEE C37.118-2011 для устройств синхронизированных векторных измерений
  • Решения цифровизации вторичных цепей
    • Реле SEL-411L-2 с технологией TiDL.
    • Реле SEL-411L-2 (подписчик) с поддержкой IEC 61850-9-2 SV
  • Печатная плата с конформным покрытием
  • Варианты соединения Ethernet для основного и резервного соединения:
    • 10/100BASE-T
    • 100BASE-FX
  • Пятипортовая карта Ethernet с поддержкой оптоволоконных трансиверов SFP и скоростью передачи данных 100 Мбит/с или 1 Гбит/с
  • Связь IEC 61850 версии 2 и протокол точного времени IEEE 1588 версии 2 (PTPv2)
  • Стандарт IEEE C37.118.1/2-2011, -2014a для устройств синхронизированных векторных измерений
  • Конфигурация оборудования с заданным порядком установления соединений.
  • Интерфейс канала:
    • Изолированный интерфейс RS-422
    • Изолированный ITU-T G.703
    • Оптоволокно 850 нм или 1300 нм, кодирование IEEE C37.94
    • Одно- или многомодовое оптоволокно 1300 нм
    • Одномодовое оптоволокно 1550 нм
    • Ethernet 10/100BASE-T
    • Ethernet 100BASE-FX
  • Один или два канала
  • Шасси 4U, 5U, 6U или 7U для четырех плат входов/выходов
  • Вертикальная или горизонтальная ориентация, щитовой или стоечный монтаж комплекса технических средств
  • Ввод/вывод (регулируемый, чувствительный к уровню сигнала, оптоизолированный)

Минимальная версия ПО

Видео

Технология Time-Domain Link (TiDL) SEL

Что такое бегущие волны и почему они полезны?

Последние версии встроенной программы

Версии микропрограммы для этого продукта отсутствуют.

Продукт Номер обновления Идентификатор встроенной программы Дата релиза Серийный номер
SEL-411L-0 R133-V1 SEL-411L-R133-V1-Z022004-D20250919 15.10.25 ~1252870001
SEL-411L-1 R133-V1 SEL-411L-1-R133-V1-Z022004-D20250919 15.10.25 ~1252870001
SEL-411L-2 R206-V0 SEL-411L-2-R206-V0-Z106101-D20250731 12.09.25 ~1252550001
SEL-411L-A R133-V1 SEL-411L-A-R133-V1-Z022004-D20250919 15.10.25 ~1252870001
SEL-411L-B R133-V1 SEL-411L-B-R133-V1-Z022004-D20250919 15.10.25 ~1252870001

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

Минимальная версия ПО

411L 421 451 487B 487E — вкладка программного обеспечения

Программное обеспечение конфигурации

Программное обеспечение acSELerator QuickSet SEL-5030

QuickSet — это инструмент для инженеров и техников, позволяющий быстро и легко осуществлять настройку, ввод в эксплуатацию и управление устройствами энергосистемы. QuickSet включает графический редактор логики и инструмент шаблонов устройств, которые сокращают время настройки и упрощают развертывание.

Получить более подробную информацию и загрузить ПО можно на странице программного обеспечения QuickSet.

Программное обеспечение SEL-5037 Grid Configurator

SEL Grid Configurator — это бесплатный программный инструмент для инженеров и техников, позволяющий создавать, управлять и развертывать настройки для устройств системы электропитания SEL.

Получить более подробную информацию и загрузить ПО можно на странице программного обеспечения Grid Configurator.

Программное обеспечение acSELerator Architect SEL-5032

С помощью Architect можно настраивать и документировать системы, соответствующие стандарту IEC 61850, среди которых системы GOOSE, Sampled Values (SV) или Manufacturing Message Specification (MMS). Architect автоматически сравнивает файлы SCL с требованиями IEC 61850 для обеспечения соответствия стандарту.

Получить более подробную информацию и загрузить ПО можно на странице программного обеспечения Architect.


Автоматический сбор данных

Пакет приложений для управления данными и автоматизации (DMA) SEL

Доступные на платформе Blueframe приложения DMA автоматически выполняют операции сбора, хранения и управления специфичной для устройств информацией, такой как осциллограммы, данные последовательности событий (SOE), настройки устройств и информация о свойствах. Они также обеспечивают автоматическую ротацию паролей и оптимизированный аудит устройств.

Получить более подробную информацию можно на странице программного обеспечения DMA.


Визуализация и анализ

Программное обеспечение SEL-5601-2 SYNCHROWAVE Event

SYNCHROWAVE Event помогает инженерам анализировать поведение защитного реле во время отказа энергосистемы. Это мощное и простое в использовании решение предназначено для отображения и анализа отчетов о событиях реле SEL и файлов COMTRADE.

Получить более подробную информацию и загрузить ПО можно на странице программного обеспечения SYNCHROWAVE Event.