html{display:none} SEL-3560 Контроллер автоматизации в режиме реального времени (RTAC) | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-3560

      Контроллер автоматизации в режиме реального времени (RTAC)

      Непревзойденная производительность для всех нужд автоматизации и контроля.

      • Компактный промышленный контроллер создан для работы в жестких условиях эксплуатации в сетях подстанций, промышленных предприятий и систем автоматизации.
      • Многоядерный процессор для автоматизации и интеграции проектов любого масштаба.
      • Мощная операционная система в режиме реального времени гарантирует детерминированную непрерывную автоматизацию всех критически важных задач.
      • Дополнительный интегрированный веб-интерфейс «человек-машина» (ЧМИ) с портом для подключения дисплея устраняет необходимость установки дополнительного компьютера.
      • Тщательно проработанная система защиты от кибератак на всех уровнях системной архитектуры.
      • Поддерживает 100 000 тегов.

      Сравнительная таблица линейки контроллеров автоматизации в режиме реального времени (RTAC)

      Программное обеспечение acSELerator Diagram Builder

      Цены от

      9 990 долл. США

      Запрос связи

      (0/250)

      *Эти поля являются обязательными для заполнения.


      Устройство сетевой безопасности—Контроллер автоматизации в режиме реального времени (RTAC) SEL-3560 можно использовать как безопасную точку доступа к сети подстанции или предприятия. Вы можете использовать централизованную аутентификацию по протоколу LDAP и аутентификацию пользователей на основе ролей, паролирование проектов, функции выгрузки через веб-интерфейс, журналы доступа и безопасный инженерный доступ по протоколу Secure Shell (SSH). Одним из передовых решений безопасности является внедрение меток безопасности в отчеты системы диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA).

      SCADA Блок удаленного терминала (RTU) — Быстро конфигурируемая система контроля и управления подстанцией (RTU), включает в себя возможность преобразования протоколов, связь со SCADA, синхрофазор, синхронизацию времени, управление данными и пользовательскую логику.

      Сбор данных — Возможность связи с любым устройством через встроенный протокол «клиент-сервер». Возможность обмена данными через протокол DNP3, Modbus, IEC 60870-5-101/104, LG 8979, SES-92, SEL Fast Messaging, Mirrored Bits и IEEE C37.118 для синхрофазоров. Конвертация данных разных протоколов связи, возможность применения математических и логических функций и логических выходов для управления в режиме реального времени.

      Контроллер подстанции — Создание логических схем при помощи встроенного в RTAC инструмента логической машины IEC 61131. Беспрецедентная гибкость управления за счет таких функций и параметров как диагностика, входные и выходные контакты, протоколы передачи данных и статистика передачи.

      Интеграция IEC 61850 — Возможность интеграции современных интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ) в схемы управления и автоматизации с помощью клиент-серверного интерфейса GOOSE IEC 61850 и протокола передачи служебных сообщений MMS.

      Соответствие нормативам регулятивного органа—Соответствует или превышает требования IEEE 1613 и нормативы для защитных реле при эксплуатации в сложных условиях. Контроллер RTAC спроектирован так, чтобы выдерживать вибрацию, электрические импульсы, быстрые переходные процессы и экстремальные температуры.

      Сбор данных о событиях — Обнаружение, фильтрация и сбор данных о событиях всех присоединенных реле SEL в автоматическом режиме. Простота получения данных о месте повреждения, токе КЗ и других параметрах в системе SCADA. Автоматическая регистрация и сохранение данных событий с помощью программного обеспечения acSELerator Team SEL-5045.

      Интегрированное управление энергоснабжением и промышленными энергосетями—Может использоваться как мощный шлюз между подстанцией и промышленным объектом при передаче данных по протоколу EtherNet/IP. Этот широко используемый промышленный протокол обеспечивает надежную связь между электронными устройствами в системах промышленной автоматизации. Адаптер RTAC EtherNet/IP может использоваться для обмена ключевыми данными в контексте таких задач, как мониторинг в режиме реального времени, управление процессами и интеграция энергосистемы.

      Человеко-машинный интерфейс подстанции (ЧМИ)—Дополнительный веб-интерфейс ЧМИ, доступный для RTAC и SEL-2240 Axion, позволяет осуществлять экономически эффективный локальный и удаленный мониторинг, управление процессами и аварийными сигналами и оповещениями на подстанциях и других объектах. Программа acSELerator Diagram Builder SEL-5035 Software обеспечивает удобный доступ к базе данных тегов RTAC, сокращая время на создание экранов.

      Особенности

        1. 1

          Спроектировано, изготовлено и протестировано в США

        2. 2

          Нет вентиляторов и движущихся частей

        3. 3

          Быстрые и надежные твердотельные накопители на основе флэш-памяти с SLC

        4. 4

          Промышленные компоненты высшего качества, в том числе твердотельные накопители на основе флэш-памяти с одноуровневой архитектурой ячеек (SLC SSD) и оперативная память к кодом исправления ошибок (ECC)

        5. 5

          Десятилетняя безусловная гарантия

        1
        2
        3
        4
        5
        1. 1

          Intel AMT для удаленного управления

        2. 2

          Два слота расширения PCIe

        3. 3

          Запатентованная конструкция изотермического радиатора

        4. 4

          Встроенный источник питания переменного и постоянного тока

        5. 5

          Выходной контакт сигнализации конфигурации Form C и настраиваемый системный сторожевой таймер

        1
        2
        3
        4
        5
        1. 1

          Спроектировано, изготовлено и протестировано в США

        2. 2

          Нет вентиляторов и движущихся частей

        3. 3

          Десятилетняя безусловная гарантия

        4. 4

          Быстрые и надежные твердотельные накопители на основе флэш-памяти с одноуровневой архитектурой ячеек (SLC)

        5. 5

          Промышленные компоненты высшего качества, в том числе твердотельные накопители на основе флэш-памяти с одноуровневой архитектурой ячеек (SLC SSD) и оперативная память к кодом исправления ошибок (ECC)

        1
        2
        3
        4
        5
        1. 1

          Дистанционное управление и возможность восстановления

        2. 2

          Запатентованная конструкция изотермического радиатора

        3. 3

          Выходной контакт сигнализации конфигурации Form C и настраиваемый системный сторожевой таймер

        1
        2
        3

      Подробности

      ПРИМЕЧАНИЕ. Начиная с версии встроенного ПО RTAC R144-V2, выпущенного 18 февраля 2019 г., обновление BIOS входит во встроенное ПО. Если у вас SEL-3560 с более ранней версией встроенного ПО, чем R144-V2, вы можете обновить BIOS, загрузив пакет SEL-3360 BIOS Update на странице SEL-3360. Инструкции по установке для SEL-3560 находятся в файле README.txt, входящем в загрузочный пакет.

       

      Быстрая детерминированная обработка
      Четырехъядерный процессор Intel Xenon 2,0 ГГц обеспечивает эффективную детерминированную обработку со скоростью до 1 миллисекунды.

      Интегрированный интерфейс ЧМИ
      Вы можете использовать интерфейсы Digital Visual Interface (DVI) или DisplayPort для отображения данных в высоком разрешении или управления схемами локального ЧМИ. HTML5 обеспечивает поддержку дополнительных браузеров и улучшенное отображение.

      Кибербезопасность с использованием технологии Exe-GUARD
      Антивирусная технология Exe-GUARD, построенная на принципе «белого списка» (whitelist) обеспечит высокий уровень безопасности, что делает SEL-3560 первым продуктом на рынке с антивирусными решениями, которые не требуют от конечного пользователя обновления программы.

      Признанный уровень надежности SEL
      Контроллер RTAC рассчитан на соответствие или превышение требований стандарта IEEE 1613 и ТУ на реле защиты для тяжелых условий эксплуатации, а также устойчив к вибрации, броскам тока, быстрым переходным процессам и экстремальным температурам. Контроллер автоматизации в режиме реального времени SEL отличается надежной работой даже в тяжелых условиях.

      Протоколы
      Собирайте и управляйте данными, полученными от новых и устаревших реле, а также прочих интеллектуальных электронных устройств, используя обширный список поддерживаемых протоколов. 

      Минимальная версия ПО

      Video Playlists

      RTAC Basics

      • SEL RTAC—Install
      • SEL RTAC—Basic Software
      • SEL RTAC—Building a Project
      • SEL RTAC—DNP Client
      • SEL RTAC—Tag Processor Intro
      • SEL RTAC—Tag Processor Logging
      • SEL RTAC—Tag Processor Logic
      • SEL RTAC—Engineering Access with Legacy Commands
      • SEL RTAC—Engineering Access with Automatic Connections
      • SEL RTAC—IEC 61131 Programming
      • SEL RTAC—IEC 61131 Functions
      • SEL RTAC—IEC 61131 Function Blocks

      How to Set the SEL Secure Communications System

      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 1: Overview
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 2: Using acSELerator QuickSet
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 3: Configuring acSELerator Team Software
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 4: Configuring the SEL-3620
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 5: Configuring the SEL RTAC
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 6: Putting It All Together

      Последние версии встроенной программы

      Версии микропрограммы для этого продукта отсутствуют.

      Продукт Номер обновления Идентификатор встроенной программы Дата релиза Серийный номер
      SEL-3560 R201-V0 SEL-3555-R201-V0-Z000037-D20250723 30.07.25 ~1252110001
      SEL-3560 R200-V1 SEL-3555-R200-V1-Z000133-D20250723 30.07.25 ~1252110001
      SEL-3560 R155-V0 SEL-3555-R155-V0-Z000037-D20250723 30.07.25 ~1252110001
      SEL-3560 R154-V1 SEL-3555-R154-V1-Z000133-D20250723 30.07.25 ~1252110001
      SEL-3560 R153-V3 SEL-3555-R153-V3-Z000151-D20250723 30.07.25 ~1252110001
      SEL-3560 R152-V4 SEL-3555-R152-V4-Z000359-D20250723 30.07.25 ~1252110001

      Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

      Минимальная версия ПО


      Инструкции по эксплуатации

      Загрузите расширения библиотеки acSELerator RTAC и воспользуйтесь гибкостью, обеспечиваемой линейкой продуктов SEL RTAC для приложений автоматизации и интеграции. Расширения библиотеки — это предварительно подготовленные кодовые компоненты для продвинутых пользователей SEL RTAC. После загрузки инструкции по использованию каждого из расширений библиотеки будут доступны через меню справки acSELerator RTAC.

      Руководства по библиотекам универсальных инструментов и дополнительным библиотекам можно найти в справочнике по программированию.


      Библиотеки универсальных инструментов (бесплатные)


      БиблиотекаОбласть применения
      AnalogCondОбработка аналоговых величин и цифровой фильтрации.
      CrossTaskDataПередача данных между главной задачей и задачей автоматизации.
      ChannelMonitoringПодача сигнала при отклонении канала от заданных пользователем параметров.
      DictionariesСоздание справочных таблиц для быстрого извлечения данных.
      DynamicVectorsХранение произвольного числа элементов, например, массива с автоматически изменяемым размером.
      EmailОтправка предупреждений и уведомлений от RTAC на почтовый сервер.
      IPAliasRedundancyИспользование одного IP двумя RTAC в схеме резервирования по принципу избыточности с помощью IP-алиаса.
      MathComplexВыполнение математических операций с величинами с вещественными и мнимыми составляющими.
      MathMatrixВыполнение стандартных матричных операций.
      PacketEncodingsСериализация и десериализация информации на сокет и от сокета.
      PowerMeteringВыполнение расчетов энергии и потребности.
      PowerSystemAutomationОбнаружение синхронизации между двумя независимыми источниками напряжения.
      PowerSystemProtectionОпределение условий отказа и раскрытие потенциала защитного модуля SEL-2245-42 AC.
      QueueОтслеживание упорядоченных списков объектов.
      QuickSortСортировка объектов.
      RecordingTriggersОбнаружение определенных условий в аналоговых и цифровых сигналах для запуска сбора данных.
      SELEthernetControllerУправление UDP- и TCP-соединениями между неструктурированными сокетами.
      SELRandГенерирование случайных чисел.
      SELServerSimulatorsСимуляция клиента SEL-351.
      SELStringОбъединение и разделение строк в постоянном времени.
      SnmpLiteВыявление и устранение неисправностей сетевого подключения.
      SyslogCollectorПолучение сообщений системного журнала (Syslog) от других устройств.

      Дополнительные решения для автоматизации

      Чтобы выбрать любую из следующих библиотек, выберите библиотеку в качестве дополнительной функции в конфигураторе оборудования RTAC.


      БиблиотекаСфера применения / подробные сведенияБиблиотеки зависимостей
      Grid Connection ControlУправление границей балансовой принадлежности (ГБП) между энергосистемой и возобновляемыми источниками энергии.Динамическая запись аварийных событий, файловый ввод-вывод
      Horizon SVP PlusПреобразование RTAC в обработчик векторных данных. Модальный анализ SVPplus позволяет обнаруживать начало неконтролируемых колебаний на большой территории.Отсутствует
      Horizon Power System ModelРазрешение потоков синхрофазорных данных с помощью модели энергетической системы.File I/O
      Динамическая запись аварийных событийСбор данных из логического модуля для генерации последовательностей событий (данные SOE), синхронизированных по времени файлов CSV и файлов COMTRADE в RTAC.File I/O
      Регистратор данных учета и анализатор тенденцийРегистрация аналоговых данных в RTAC и отправка данных в ПО acSELerator Team SEL-5045 и acSELerator Meter Reports SEL-5630 для анализа.File I/O
      Генератор отчетов / клиент EmailPlusСоздание пользовательских отчетов на основе данных логического блока RTAC. Поставляется с полнофункциональным почтовым клиентом, который интегрируется в защищенные почтовые системы. File I/O
      FTP SyncПосле подключения к имеющейся серверной инфраструктуре S/FTP можно автоматически отправлять файлы из файловой системы RTAC в удаленные точки. File I/O
      File I/OЧтение и запись файлов в файловую систему RTAC. Включает встроенный SFTP/FTP-клиент для отправки и получения файлов и предоставляет программный доступ к записям неисправностей и данным SOE.Отсутствует

      Библиотеки инженерно-технической службы (для получения информации о заказе свяжитесь с инженерно-технической службой.)


      БиблиотекаПриложение
      Distribution AutomationОбнаружение, локализация, устранение неисправностей и вольт/вольт-ампер реактивный контроль питающих линий распределительной сети
      Automated System Verification and MonitoringКонтроль и верификация системы защиты (NERC PRC-005)
      Ground Fault DetectionОбнаружение замыканий на землю незаземленных энергетических систем