Контроллеры автоматизации в режиме реального времени (RTAC) SEL-3530 подходят для использования на коммунальных подстанциях или в системах управления и автоматизации промышленных процессов. Они обеспечивают комплексный и гибкий контроль с интегрированной системой безопасности, простотой конфигурации, унифицированной логикой и надежностью. Контроллер RTAC преобразовывает данные между различными протоколами, связывается с любым сконфигурированным и подключенным устройством и поставляется со встроенным логическим модулем по стандарту IEC 61131.
Устройство сетевой безопасности—Контроллер автоматизации в режиме реального времени (RTAC) SEL-3530 или SEL-3530-4 можно использовать как безопасную точку доступа к вашей подстанции или предприятию. Реализуйте централизованную аутентификацию по протоколу LDAP и ролевую аутентификацию пользователей, пароли проектов, функции загрузки через веб-интерфейс, журналы доступа и безопасный инженерный доступ по протоколу Secure Shell (SSH). Отображайте метки безопасности в отчеты SCADA для передовой в отрасли интеграции технологий обеспечения безопасности.
SCADA Терминал контроля и управления (RTU) — Быстро конфигурируемая система контроля и управления подстанцией (RTU), включает в себя возможность преобразования протоколов, связь со SCADA, синхрофазор, синхронизацию времени, управление данными и пользовательскую логику.
Сбор данных — Возможность связи с любым устройством через встроенный протокол «клиент-сервер». Возможность обмена данными через протокол DNP3, Modbus, IEC 60870-5-101/104, LG 8979, SES-92, SEL Fast Messaging, Mirrored Bits и IEEE C37.118 для синхрофазоров. Конвертация данных разных протоколов связи, возможность применения математических и логических функций и логических выходов для управления в режиме реального времени.
Управление подстанцией — Создание логических схем при помощи встроенного в RTAC инструмента IEC 61131 logic engine. Беспрецедентная гибкость управления за счет таких функций и параметров как диагностика, входные и выходные контакты, протоколы передачи данных и статистика передачи.
Интеграция IEC 61850 — Возможность интеграции современных интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ) в схемы управления и автоматизации с помощью клиент-серверного интерфейса GOOSE IEC 61850 и протокола передачи служебных сообщений MMS.
Соответствие нормативам регулятивного органа—Соответствует или превышает требования IEEE 1613 и нормативы для защитных реле при эксплуатации в сложных условиях. Контроллер RTAC спроектирован так, чтобы выдерживать вибрацию, электрические импульсы, быстрые переходные процессы и экстремальные температуры.
Сбор данных о событиях — Детекция, фильтрация и сбор данных о событиях всех присоединенных реле SEL в автоматическом режиме. Простота получения данных о месте повреждения, токе КЗ и других параметрах в системе SCADA. Автоматическая регистрация и сохранение данных событий с помощью программного обеспечения acSELerator Team SEL-5045.
Интегрируйте управление энергоснабжением и контроль промышленных процессов—Создайте мощный шлюз между подстанцией и промышленным объектом при передаче данных по протоколу EtherNet/IP. Этот широко используемый промышленный протокол обеспечивает надежную связь между электронными устройствами в системах промышленной автоматизации. Используйте адаптер RTAC EtherNet/IP для обмена ключевыми данными для мониторинга в режиме реального времени, управления процессами и интеграции энергосистемы.
Человек-машина интерфейс (ЧМИ) подстанции—Опциональный веб-интерфейс ЧМИ, доступный для RTAC и SEL-2240 Axion, позволяет осуществлять экономически эффективный локальный и удаленный мониторинг, управление и оповещение на подстанциях и других объектах. Программное обеспечение acSELerator Diagram Builder SEL-5035 обеспечивает удобный доступ к базе данных тегов RTAC, сокращая время на создание экранов.
Диагностические светодиоды.
Индикаторы активности сети Ethernet
Антивирусная технология с функцией белого списка Exe-GUARD
Светодиодные индикаторы активности последовательного порта
Программируемые пользователем двухцветные светодиодные индикаторы
Отсутствие движущихся частей
Централизованная авторизация через протокол LDAP
Клеммная колодка с винтовыми зажимами (STC) SEL с винтами ANSI 10 обеспечивает легкость подключения и допускает использование очковых наконечников
Независимые порты Ethernet
Демодулированный ввод IRIG-B
До 33 DB-9 EIA-232/-485 программно выбираемых последовательных портов, которые работают со скоростью до 115 кбит/с
Изолированный последовательный порт с разъемами принудительного удержания для надежной связи на больших расстояниях
Изолированный контактный ввод с настраиваемыми пользователем диапазонами напряжения для программируемых функций управления
Программируемый контакт аварийных сигналов служит для отображения состояния внутренней диагностики, доступа связи и изменения параметров настройки
Три варианта питания: 120/250 В постоянного тока, 125/240 В переменного тока; 48/125 В постоянного тока, 120 В переменного тока; или 24/48 В постоянного тока
Кнопка проверки ламп и контрольные светодиодные индикаторы.
Светодиодные индикаторы упрощают диагностику, указывая активность передачи и приема каждого порта.
Программируемые двухцветные светодиодные индикаторы с настраиваемыми значениями предоставляют оповещения, настраиваемые пользователем.
Широкий диапазон рабочих температур: от 40° до +85°C (от 40° до +185°F)
Надежный ударопрочный корпус выдерживает ЭМИ, радиопомехи, удары и вибрацию.
Независимые порты Ethernet, типа RJ45 или оптические типа LC.
Демодулированные вход и выход IRIG-B для высокого точности синхронизации времени.
Последовательные порты EIA-232/485 программно выбираемы
Все терминалы четко пронумерованы и помечены буквами для проведения проводки и испытания.
Программируемый ввод и контакт аварийных сигналов.
Встроенная система безопасности
Контроллер RTAC можно использовать как точку безопасного доступа к подстанции или объекту с помощью централизованной аутентификации по протоколу LDAP, локальной ролевой аутентификации пользователей, журналов доступа и безопасного инженерного доступа. Это повышает безопасность системы и помогает обеспечить соответствие стандартам.
Легкость и простота конфигурации
На базе онтроллеров RTAC можно быстро построить интегрированную систему автоматизации, включая средства преобразования протоколов, систему связи SCADA, измерения синхрофазоров, синхронизации времени, управления данными и программируемую логику. Контроллеры RTAC SEL просты и удобны в настройке и эксплуатации, в чем можно убедиться, просмотрев серию наших видеоинструкций.
Признанный уровень надежности и поддержки SEL
Контроллер RTAC превышает требования стандарта IEEE 1613 и спецификаций на реле защиты для промышленных условий эксплуатации, а также устойчив к вибрации, броскам тока, быстрым переходным процессам и экстремальным температурам. Контроллер автоматизации в режиме реального времени SEL отличается надежной работой даже в тяжелых условиях.
Опциональный веб-интерфейс ЧМИ
Опциональное программное обеспечение acSELerator Diagram Builder SEL-5035 позволяет создавать однолинейные схемы веб-интерфейса ЧМИ, экраны оповещений и визуализировать схемы управления. Вы можете понимать и визуализировать состояние и конфигурацию системы, находясь на подстанции или в любом другом месте, где есть доступ к сети.
Протоколы
Обширный список поддерживаемых протоколов для сбора данных реле разных поколений и других интеллектуальных электронных устройств.
Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
---|---|---|---|---|
SEL-3530 | R155-V0 | SEL-3530-R155-V0-Z000037-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
SEL-3530 | R154-V1 | SEL-3530-R154-V1-Z000133-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
SEL-3530 | R153-V3 | SEL-3530-R153-V3-Z000151-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
SEL-3530 | R152-V4 | SEL-3530-R152-V4-Z000359-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
Загрузите расширения библиотеки acSELerator RTAC и воспользуйтесь гибкостью, обеспечиваемой линейкой продуктов SEL RTAC для приложений автоматизации и интеграции. Расширения библиотеки — это предварительно подготовленные кодовые компоненты для продвинутых пользователей SEL RTAC. После загрузки инструкции по использованию каждого из расширений библиотеки будут доступны через меню справки acSELerator RTAC.
Руководства пользователя для универсальных и опциональных библиотек можно найти в Справочнике по программированию.
Библиотека | Область применения |
---|---|
AnalogCond | Обработка аналоговых величин и цифровой фильтрации. |
CrossTaskData | Передача данных между главной задачей и задачей автоматизации. |
ChannelMonitoring | Подача сигнала при отклонении канала от заданных пользователем параметров. |
Dictionaries | Создание справочных таблиц для быстрого извлечения данных. |
DynamicVectors | Хранение произвольного числа элементов, например, массива с автоматически изменяемым размером. |
Отправка предупреждений и уведомлений от RTAC на почтовый сервер. | |
IPAliasRedundancy | Использование одного IPдвумя RTAC в схеме резервирования по принципу избыточности с помощью IP-алиаса. |
MathComplex | Выполнение математических операций с величинами с вещественными и мнимыми составляющими. |
MathMatrix | Выполнение стандартных матричных операций. |
PacketEncodings | Сериализация и десериализация информации на сокет и от сокета. |
PowerMetering | Выполнение расчетов энергии и потребности. |
PowerSystemAutomation | Обнаружение синхронизации между двумя независимыми источниками напряжения. |
PowerSystemProtection | Определение условий отказа и раскрытие потенциала защитного модуля SEL-2245-42 AC. |
Queue | Отслеживание упорядоченных списков объектов. |
QuickSort | Сортировка объектов. |
RecordingTriggers | Обнаружение особых условий в аналоговых и цифровых сигналах для запуска сбора данных. |
SELEthernetController | Управление UDP- и TCP-соединениями между неструктурированными сокетами. |
SELRand | Генерирование случайных чисел. |
SELServerSimulators | Симуляция клиента SEL-351. |
SELString | Объединение и разделение строк в постоянном времени. |
SnmpLite | Выявление и устранение неисправностей сетевого подключения. |
SyslogCollector | Получение syslog-сообщений от других устройств. |
Чтобы выбрать любую из следующих библиотек, выберите библиотеку в качестве дополнительной функции в конфигураторе оборудования RTAC.
Библиотека | Сфера применения / Подробные сведения | Библиотеки зависимостей |
---|---|---|
Grid Connection Control | Управление границей балансовой принадлежности (ГБП) между энергосистемой и возобновляемыми источниками энергии. | Регистратор динамических нарушений, ввод/вывод файлов |
Horizon SVP Plus | Превратите RTAC в обработчик векторных данных. Модальный анализ SVPplus позволяет обнаруживать начало неконтролируемых колебаний на большой территории. | Отсутствует |
Horizon Power System Model | Разрешение потоков синхрофазорных данных с помощью модели энергетической системы. | File I/O |
Регистратор динамических нарушений | Сбор данных из логического модуля для генерации последовательностей событий (SOE), синхронизированных по времени файлов CSV и файлов COMTRADE в RTAC. | File I/O |
Регистратор тенденций учета | Регистрация аналоговых данных в RTAC и отправка данных в ПО acSELerator Team SEL-5045 и acSELerator Meter Reports SEL-5630 для анализа. | File I/O |
Генератор отчетов / клиент EmailPlus | Создание пользовательских отчетов на основе данных, полученных из логического модуля RTAC. Поставляется с полнофункциональным почтовым клиентом, который интегрируется в защищенные почтовые системы. | File I/O |
FTP Sync | После подключения к имеющейся серверной инфраструктуре S/FTP можно автоматически отправлять файлы из файловой системы RTAC в удаленные точки. | File I/O |
File I/O | Чтение и запись файлов в файловую систему RTAC. Включает встроенный SFTP/FTP-клиент для отправки и получения файлов и предоставляет программный доступ к записям неисправностей и данным SOE. | Отсутствует |
Библиотека | Приложение |
---|---|
Distribution Automation | Обнаружение, локализация, устранение неисправностей и вольт/вольт-ампер реактивный контроль питающих линий распределительной сети |
Automated System Verification and Monitoring | Контроль и верификация системы защиты (NERC PRC-005) |
Ground Fault Detection | Обнаружение замыканий на землю незаземленных энергетических систем |