Продукты
Решения
Инженерные услуги
Образование
Поддержка
Компания
Вход в систему
SEL-351A
Обзор
Документация
Поддержка
SEL-351A
Toggle Dropdown
Обзор
Документация
Поддержка
Документация
Рекомендуемые
Система защиты SEL-351A
Система защиты SEL-351A
Литература о товаре
Документы отсортированы по новизне.
Показать публикации на английском языке
Литература о товаре
Информационные листы
Система защиты SEL-351A
На английском языке
SEL-9220 Fiber-Optic Adapter for SEL-300 Series Relays
Листы технических данных
На английском языке
SEL-351A Protection System
Спецификации
На английском языке
SEL-351A Protection System
SEL-351A Protection System
Инструкции по эксплуатации
На английском языке
SEL-351A Protection System
Legacy SEL-351A
Карты уставок
На английском языке
SEL-351A DNP Settings Sheets
SEL-351A Modbus Settings Sheets
SEL-351A Settings Sheets
SEL-351A-1 Settings Sheets
Шаблоны маркировки
На английском языке
SEL-311C, SEL-351, SEL-351A Configurable Label Template
SEL-311C, SEL-351, SEL-351A Configurable Label Template (A4)
SEL-351, SEL-351A, SEL-351S Configurable Label Instructions
Информация для заказа
На английском языке
SEL-351A Model Option Table
SEL-351A-1 Model Option Table
SEL-351A-1 Phasor Measurement Unit
Файлы для скачивания
На английском языке
SEL-351A DNP3 Device Profile Information
Сертификаты
На английском языке
IEC 61850 KEMA Conformance Certificate - SEL-351S/A
Model Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
Protocol Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
TISSUES Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
IEC 61850 Conformance and Interoperability Statement - SEL-351A Protection System
Публикации
Руководства по применению
На английском языке
Maintaining Switched-Mode Relay Responsiveness in an RSTP Network
Introduction to SEL Relays for New Users
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Testing Reclosing Sequence in SEL-300 Series Relays and SEL-700 Series Relays
Setting and Testing Frequency Elements With Time Delay in Cycles
Application Considerations When Applying SEL-351 Series Relays With Auxiliary Trip/Close Pushbuttons on AC Control Circuits
Revised Setting Guidelines for E32 in SEL Relays
Applying Directional and Torque Control to Overcurrent Elements in SEL-351 Series Relays
Enabling Sensitive Directional Tripping for Non-Line Protection Applications With SEL-351 Series Relays
Схемная документация