SEL-351 идеален для токовых направленных защит, а также имеет встроенные Ethernet и синхрофазоры стандарта IEEE C37.118. Технология обмена данными Mirrored Bits и анализ качества электроэнергии открывают широкие возможности для выбора применения. Терминал релейной защиты SEL-351 — это стандарт безопасности для электрооборудования промышленных предприятий и электроустановок во всем мире.
УРОВ —Продвинутая логика обнаружения отказа выключателя с встроенной функцией быстрого сброса токового элемента.
Телеуправляемые защиты —Применяйте телеуправляемые защиты в сетях высокого, среднего и низкого напряжения, включая трехконцевые линии с традиционным оборудованием канала связи или с опциональной технологией связи Mirrored Bits.
Защита сетей с заземлениеми —Используйте чувствительную направленную токовую защиту для работы с электрическими сетями, заземленными через катушку Петерсона (ДГР), с незаземленной нейтралью и нейтралью заземленной через резистор.
Восстановление работы —Незамедлительное направление к месту аварии бригады линейных монтеров для своевременного устранения проблем, возникших на воздушной линии электропередач, и восстановления энергоснабжения при помощи встроенного устройства для определения места повреждения.
Усовершенствованный мониторинг выключателя —Техническое обслуживание силового выключателя теперь можно осуществлять по мере необходимости в соответствии с результатами текущего контроля и данными предупредительной сигнализации.

Порт USB упрощает локальные соединения и ускоряет релейную связь
Сообщения по умолчанию или программируемые пользовательские сообщения уведомляют персонал о событиях энергосистемы или состоянии реле
Светодиодные индикаторы на передней панели, с настраиваемыми пользователем надписями, информируют пользователя о повреждениях фаз, статусе реле, и работе элементов системы
Дополнительные кнопки отключения/включения SafeLock® и яркие светодиодные индикаторы позволяют управлять выключателем независимо от реле
Сильноточные токоограничивающие выходные контакты повышают надежность
Разширенные возможности входа/выхода позволяют гибкость применения
Измерение гармоник до 16-й гармоники улучшает анализ качества электроэнергии
Двойной медный порт Ethernet обеспечивает связь между устройствами и резервирование. Также доступны одиночные или двойные оптоволоконные порты.
Стандартные мультисессионные Modbus® TCP, Modbus RTU, DNP3 и IEC 61850* обеспечивают гибкость связи
Связь Mirrored Bits® обеспечивает быструю и надежную связь между реле
Порт EIA-485 обеспечивает быстрый и легкий инженерный доступ
Кнопки отключения/включения SafeLock® на передней панели подключены непосредственно к этим клеммам, что позволяет управлять выключателем независимо от реле.
Чувствительная защита от КЗ на землю (SEF) точно обнаруживает замыкания на землю при низких значениях тока
Встроенный векторный измерительный блок позволяет осуществлять мониторинг глобальной системы питания
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| SEL-351-5 | R518-V4 | SEL-351-5-R518-V4-Z107106-D20250428 | 16.05.25 | ~1251360001 or ~3251360001 |
| SEL-351-6 | R518-V4 | SEL-351-6-R518-V4-Z107106-D20250428 | 16.05.25 | ~1251360001 or ~3251360001 |
| SEL-351-7 | R518-V4 | SEL-351-7-R518-V4-Z107106-D20250428 | 16.05.25 | ~1251360001 or ~3251360001 |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.