html{display:none} SEL-3360 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3360

SEL-3360 — это универсальная вычислительная платформа, предназначенная для работы в жестких условиях электроэнергетических сетей и промышленных предприятий. SEL-3360 можно сконфигурировать как платформу приложений Blueframe или промышленный компьютер под управлением ОС Microsoft Windows или Linux. Чтобы узнать о модели, конфигурируемой как контроллер автоматизации в режиме реального времени (RTAC), см. страницу SEL-3560.

SEL-3360 — это мощная и компактная вычислительная платформа для монтажа на поверхность, оснащенная четырехъядерным процессором Intel Xeon с тактовой частотой 2,0 ГГц или 2,8 ГГц. SEL-3360 можно заказать на заводе с предустановленными ОС SEL Blueframe, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise или Microsoft Windows Server. Также доступны драйверы сети и последовательного порта SEL для установки ОС Linux сторонних разработчиков.

Благодаря использованию памяти с кодом исправления ошибок (ECC) и отсутствию каких-либо движущихся частей, таких как вращающиеся жесткие диски и вентиляторы, вычислительные платформы SEL имеют среднее время наработки на отказ (MTBF) более 300 лет. На каждую вычислительную платформу SEL, разработанную, произведенную и протестированную по тем же стандартам, что и наши реле защиты, предоставляется самая выгодная в отрасли десятилетняя гарантия. Каждая платформа изготовлена в США.

Таблица сравнения вычислительных платформ SEL

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Blueframe—Платформа приложений SEL Blueframe дает возможность улучшить управление сетью OT энергосистемы, упростить установку исправлений безопасности и обеспечить эксплуатационную готовность. С помощью Blueframe можно настроить вычислительные платформы SEL (SEL-3350, SEL-3355, SEL-3360) для управления контейнерными приложениями SEL, такими как приложения для управления данными и автоматизации (DMA).

Киоск—SEL-3360 используется для решения тех задач, где требуются вычислительная мощность высокопроизводительного персонального компьютера. SEL-3360 обладает большой вычислительной мощностью (с четырехъядерным процессором Intel Xeon с тактовой частотой 2,0 или 2,8 ГГц), но благодаря своим небольшим габаритам занимает мало места. Пассивное охлаждение и широкий температурный диапазон означают, что вычислительные платформы SEL можно устанавливать в тех местах, где стандартные компьютеры не смогут работать. SEL-3360 имеет среднее время наработки на отказ (MTBF) более 300 лет, практически не требует технического обслуживания и может эксплуатироваться без постоянного обслуживающего персонала.

Применение программного обеспечения Оригинального производителя оборудования (OEM)—Если в настоящее время вы осуществляете покупку тяжелого оборудования, думая о расширении программного обеспечения в качестве специально выделенного устройства для жестких условиях, или просто на стадии разработки идеи, рассмотрите вопрос о продаже SEL-3360 с пользовательским наложением специально созданным для вашей спецификации.

Распределенные системы управления.Возможность решать ресурсоемкие задачи управления в непосредственной близости от объектов управления. Небольшие габариты и широкий диапазон рабочих температур позволяют устанавливать SEL-3360 в местах, где большинство компьютеров либо не поместятся, либо не будут функционировать. Так как вычислительные платформы SEL могут быть установлены практически в любом месте, они могут осуществлять локальное управление оборудованием даже при потере связи с главным центром управления. Удаленное обслуживание устройств с помощью встроенной технологии Intel Active Management Technology (AMT).

Инженерная рабочая станция—SEL-3360 соответствует или превышает требования IEEE 1613 и характеристики реле защит для неблагоприятных условий. Каждый SEL-3360 произведен с расчетом выдерживать вибрацию, электрические импульсы, быстрые переходные процессы и экстремальные температуры. Вы можете осуществлять удаленный и безопасный доступ к рабочей станции с помощью удаленного рабочего стола Microsoft Windows по протоколу IPsec или посредством технологии Intel AMT с удаленной виртуальной машины (КВМ) через протокол IP.

Особенности

    1. 1

      Светодиодные индикаторы кнопки проверки лампы.

    2. 2

      Светодиодные индикаторы оперативного состояния и сигнализации.

    3. 3

      Светодиодные индикаторы сети и состояния канала порта Ethernet.

    4. 4

      Светодиодные индикаторы передачи и приема последовательного порта

    5. 5

      Светодиодные индикаторы активности накопителя на жестком диске

    6. 6

      Три программируемых двухцветных светодиодных индикатора

    7. 7

      Два USB-порта 3.1 на передней панели

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1. 1

      Два порта DVI-D

    2. 2

      Два высокоскоростных порта Gigabit Ethernet

    3. 3

      Четыре порта USB 3.1

    4. 4

      Порты линейного входа/выхода и гнезда для микрофона.

    5. 5

      Два встроенных порта EIA-232

    6. 6

      Технология подсоединения монитора DisplayPort.

    7. 7

      Подключение к внешнему источнику питания*

      *Имеется встроенный блок питания, а также расширяемость PCIe с SEL-3360E (расширяемая модель). Показан SEL-3360S (стандартная модель).

    8. 8

      Выход контакта сигнализации, форма C

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    1. 1

      Светодиодные индикаторы кнопки проверки лампы.

    2. 2

      Светодиодные индикаторы оперативного состояния и сигнализации.

    3. 3

      Светодиодные индикаторы сети и состояния канала порта Ethernet.

    4. 4

      Светодиодные индикаторы передачи и приема последовательного порта

    5. 5

      До двух SSD-накопителей с возможностью горячей замены

    6. 6

      Светодиодные индикаторы активности накопителя на жестком диске

    7. 7

      Три программируемых двухцветных светодиодных индикатора

    8. 8

      Два USB-порта 3.1 на передней панели

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    1. 1

      Радиатор и отсутствие вентиляторов или движущихся частей

    2. 2

      Два порта DVI-D

    3. 3

      Два высокоскоростных порта Gigabit Ethernet

    4. 4

      Четыре порта USB 3.1

    5. 5

      Порты линейного входа/выхода и гнезда для микрофона.

    6. 6

      Два встроенных порта EIA-232

    7. 7

      Технология подсоединения монитора DisplayPort.

    8. 8

      Выход контакта сигнализации, форма C

    9. 9

      Два непатентованных слота расширения PCIe

    10. 10

      Встроенный источник питания переменного/постоянного тока

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Подробности

Промышленные компьютерные системы и системы для автоматизации подстанций должны обеспечивать круглосуточную работоспособность и быть удобными в обслуживании. Вычислительные платформы SEL спроектированы так, чтобы обеспечивать надежность, доступность и удобство обслуживания. SEL-3360 удовлетворяет этим требованиям благодаря следующим характеристикам:

Надежность
Компания SEL проектирует, производит и тестирует каждую вычислительную платформу самостоятельно. Вычислительные платформы SEL имеют среднее время наработки на отказ (MTBF) более 300 лет, и на них предоставляется безусловная десятилетняя гарантия.

Эксплуатационная готовность
Предназначенный для поддержания системы в рабочем состоянии в течение более длительного времени SEL-3360 может питаться от двух внешних модулей питания SEL-9331, подключенных параллельно, которые могут получать питание от двух независимых источников. В двухслотовом отсеке для 2,5-дюймовых дисков SATA могут быть размещены твердотельные диски (SSD). Поддерживаются конфигурации RAID 0 и 1. Уникальный системный монитор SEL (SysMon), средство резервного копирования и восстановления (BaRT) и сторожевой таймер повышают уровень эксплуатационной готовности системы, предупреждая пользователей о потенциальных проблемах и минимизируя время простоя за счет автоматического восстановления после системных сбоев.

Эксплуатационная пригодность
Значительное удобство обслуживания достигается за счет использования технологии Intel AMT. Пользователи могут выполнять диагностику, устанавливать программное обеспечение или ОС и даже осуществлять удаленную перезагрузку. Помимо этого, для обеспечения ускоренного восстановления журнал SEL SysMon регистрирует события связанные с установленной системой.

Надежная конструкция
Вычислительные платформы SEL спроектированы для достижения наибольшей надежности, в них нет вентиляторов и других подвижных частей. На вычислительные платформы распространяется десятилетняя гарантия. SEL-3360 оснащена надежным блоком питания, усовершенствованной системой контроля температуры, памятью с исправлением ошибок и твердотельными накопителями с одноуровневой архитектурой ячеек флеш-памяти для надежной работы в самых суровых условиях.

Надежная работа. Соответствует стандартам IEEE 1613, IEEE C37.90, IEC 61850-3 и IEC 60255 для реле защиты.
SEL-3360 можно использовать в жестких условиях эксплуатации. Контроллер спроектирован с таким расчетом, чтобы выдерживать электростатический разряд в 15 кВ, быстрые переходные процессы, излучения , удары до 15 g, сейсмические и незатухающие вибрации, броски напряжение и импульсные помехи магнитного поля.

Несколько вариантов питания
SEL-3360E поставляется с внутренним источником питания SEL-9331; SEL-3360S может питаться от внешнего источника SEL-9331 или любого другого источника с напряжением 12 В постоянного тока. Доступны две модели блока питания SEL-9331: высокого напряжения (120/240 В переменного тока или 125/250 В постоянного тока) и низкого напряжения (48 В постоянного тока).

Функционал сторожевой схемы
Мониторинг и сигнализация для многочисленных услуг и условий системы с помощью встроенного контроллера, обеспечивающего дополнительный уровень надежности компьютерной системы. Встроенный контроллер включает программируемый интерфейс мониторинга системы и конфигурацию сигнализации.

Высокопроизводительные четырехъядерные процессоры Intel
В SEL-3360 используются многоядерные процессоры Intel с технологией Intel vPro и оперативная память до 64 ГБ с поддержкой технологии ECC, что обеспечивает достаточную мощность для любого применения.

Несколько портов ввода-вывода.
Компьютер может быть напрямую подключен к периферийным устройствам и высокоскоростным сетевым интерфейсам: он имеет два порта Ethernet, аудио вход/выход, шесть портов USB 3.1, три цифровых видеоразъема и два последовательных порта.

Гибкость благодаря слотам PCIe
Предлагаемые SEL-3360E два слота расширения PCI Express позволяют добавлять дополнительные последовательные порты, порты Ethernet, интерфейсы ввода-вывода или другие платы PCI Express, необходимые для ваших целей.

Возможность выбора ОС
Вы можете приобрести SEL-3360 в качестве только аппаратного обеспечения или под управлением различных вариантов Linux или Microsoft Windows — они позволяют обеспечить исключительную гибкость и функциональность и предлагают расширенные функции безопасности.

Большой объем хранилища
В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать SSD с одним из трех типов флэш-памяти:

  • SLC — высочайшая выносливость и надежность.
  • Промышленная ячейка с несколькими уровнями (iMLC) — большая емкость со сниженной выносливостью.
  • Ячейка с несколькими уровнями (MLC) для коммерческих платформ — высокая емкость, низкая стоимость.

Отсек для двух накопителей SSD дает возможность создать один большой том или настроить типовую RAID-систему, что обеспечит надежное хранение с резервированием.

Варианты ОС

Контроллер SEL-3360 поддерживает различные ОС. Вы можете приобрести вычислительную платформу как оборудование без установленной ОС, что обеспечивает гибкость при установке пользовательского образа ОС.

В качестве заводской конфигурации для вычислительных платформ SEL могут быть выбраны следующие ОС: платформа приложений SEL Blueframe, ОС Microsoft Windows 10 IoT Enterprise и Windows Server. Доступны драйверы сети и последовательного порта SEL для установки ОС Linux сторонних разработчиков.

Поддерживаемые ОС сторонних разработчиков: 

  • Blueframe*
  • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise*
  • Microsoft Windows Server*
  • Red Hat Enterprise Linus (RHEL)
  • CentOS Linux

Поддерживаемые гипервизоры: 

  • Microsoft Hyper-V
  • Linux KVM
  • VMware ESXi1

*ОС заказывается как устанавливаемая на заводе.
1Чтобы узнать о совместимости версий VMware, обратитесь в службу поддержки SEL.

Процессор

Комплектация с четырехъядерным процессором Xeon 2,0 ГГц является стандартной. Дополнительно доступен четырехъядерный процессор Xeon TM 2,8 ГГц. 

Память

Комплектация с модулем памяти 4 ГБ ECC является стандартной. Можно добавить до 64 ГБ оперативной памяти ECC.

Параметры хранилища

Доступны накопители SSD с одноуровневыми ячейками (SLC), коммерческий вариант SSD с многоуровневыми ячейками (MLC) и промышленный вариант SSD MLC (iMLC) емкостью от 30 до 1920 ГБ.

Электропитание

  • SEL-3360E: Внутренний источник питания SEL-9331
  • SEL-3360S: вход 12 В постоянного тока, дополнительный внешний источник питания SEL-9331
  • Для SEL-9331 доступны блоки питания с высоким напряжением (125–250 В постоянного тока или 120–240 В переменного тока) и низким напряжением (48 В постоянного тока).

Карты расширения PCIe (только для SEL-3360E)

  • Карта адаптера Ethernet с 4-мя портами (можно добавить еще до 1-х портов)
  • Карта адаптера с 6-ю последовательными портами (можно добавить еще 2 порта)
  • 2-портовый адаптер времени и сети Ethernet (возможно добавить только 1)

Радиатор и варианты монтажа

В зависимости от условий эксплуатации можно выбрать стандартный радиатор на основе конвекции или радиатор на основе теплопроводности.

Конформное покрытие

Защищает оборудование от влияния неблагоприятных условий среды и воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, соль и влага. Узнайте больше о конформном покрытии.

Аксессуары

Ряд периферийных устройств (например, мышь, клавиатура и монитор с сенсорным экраном) можно приобрести у SEL в качестве аксессуаров. При выборе аксессуаров следует помнить, что они не должны снижать эксплуатационные характеристики продукта, такие как допустимая температура, удароустойчивость или виброустойчивость.

Подробную информацию см. в каталоге аксессуаров для вычислительных платформ.

Видео

How to Use SEL Backup and Recovery Tool

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.


Инструкции по эксплуатации

Сертификаты продукта