Платформа приложений Blueframe — это встроенная система операционных технологий (OT) на основе контейнеров, предназначенная для работы с приложениями, поддерживающими SEL Blueframe. Платформа Blueframe разработана для эффективного управления приложениями и обмена данными между ними. Она работает на безопасной ОС, что минимизирует поверхность атаки, и имеет встроенные средства безопасности, например списки с разрешением доступа, предназначенные для предотвращения несанкционированного доступа и атак. Масштабируемое и настраиваемое решение Blueframe можно развернуть на вычислительных платформах SEL (SEL-3350, SEL-3355 и SEL-3360) или в виртуальной среде, используя другое оборудовании серверного уровня, оформив контракт. Дополнительную информацию о развертывании в виртуальной среде можно получить в местной службе техподдержки.
Безопасность—Для обмена информацией между приложениями используются безопасные методы. Приложения Blueframe могут получить доступ только к тем данным, которые им разрешено извлекать. Эффективный обмен данными, подчиняющийся ограничениям, позволяет каждому приложению выполнять специализированную задачу и дополнять функциональность всего решения.
Гибкость. Приложения и оборудование выбираются на основе потребностей вашей системы. Вы можете выбрать вычислительную платформу SEL и, таким образом, приобрести оборудование, которое наилучшим образом соответствует вашим требованиям и бюджету, или развернуть Blueframe в виртуальной среде, оформив контакт.
Универсальность—Благодаря единому удобному консолидированному интерфейсу упрощается и централизуется управление доступом пользователей, параметрами безопасности и данными ИЭУ, при этом развернутые приложения выполняют различные задачи. Blueframe также позволяет менять функциональность системы путем добавления других модульных приложений.
Масштабируемость—Платформа поддерживает системы любого размера и является экономичным решением как для малых, так и для больших систем. Вы можете переходить на другие приложения в соответствии с текущими потребностями вашей системы. Также предусмотрено легкое масштабирование платформы — от одного или двух целевых приложений до нескольких пакетов приложений.
Это вводное видео рассказывает о платформе приложений SEL Blueframe, ее системной архитектуре и ее преимуществах для систем операционных технологий (OT).
Платформа приложений Blueframe является частью среды модульных приложений SEL. Эта система состоит из:
Приложения в Blueframe наследуют назначенные им разрешения и роли. Это означает, что доступ пользователей может быть определен на основе служебной необходимости доступа к информации.
Интуитивно понятный интерфейс, который упрощает выполнение настроек, позволяет быстро находить данные и управлять ими.
Эти инструменты предназначены для определения конфигурации системы Blueframe и управления пользовательскими взаимодействиями с системой.
Контейнерные приложения Blueframe имеют модульную конструкцию и спроектированы для выполнения определенных функций. Благодаря совместимому и безопасному обмену общей информацией между приложениями в рамках всей платформы посредством автоматизации и интеллектуальных подписок на данные, вы экономите время и трудозатраты на настройку.
Вы можете просматривать информацию о пакетах приложений, видеть установленную версию и статус всех загруженных в настоящее время пакетов.
Также вы можете централизованно управлять версиями, проверять работу служб и работать с очередью обновлений.
Настраиваемые роли пользователей позволяют управлять разрешениями доступа, в том числе разрешениями на доступ к приложениям.
Вы можете добавлять пользователей к каждой группе и удалять их.
Доступ к приложениям определяется для каждой роли.
Вы можете связать пользователей и роли с сервера LDAP с системой Blueframe, что упрощает управление пользователями.
Blueframe поддерживает зашифрованную передачу данных для создания надежного канала между веб-сервером и веб-клиентом. Вы можете создавайте и импортировать сертификаты для использования в Blueframe.
Вы имеете возможность отслеживать изменения и взаимодействия с системой Blueframe, которые могут повлиять на безопасность, из одного места.
Вы можете определять сетевые маршруты Blueframe и управлять обновлениями операционной системы и синхронизацией по времени.
Информация о том, как изменения, которые вы вносите в систему Blueframe, влияют на общую производительность.
Параметры, определенные в разделе «Управление ресурсами», могут беспроблемно использоваться установленными приложениями Blueframe.
Ресурсам может быть назначено один или несколько определенных каналов связи, которые могут использоваться установленными в системе приложениями.
Этот инструмент управления Blueframe обеспечивает безопасное подключение к отдельным устройствам полевого уровня с использованием сеансов доступа на основе разрешений. Используя безопасный интерфейс удаленного инженерного доступа, вы можете просматривать данные и настройки устройств, вводить команды, загружать файлы и т. д.
Приложения Blueframe разработаны как модульные. Каждое приложение выполняет определенную задачу, но все приложения платформы обмениваются общими данными посредством интеллектуальных подписок на данные, что экономит ваше время и трудозатраты. Чтобы узнать больше о поддерживаемых приложениях Blueframe, используйте ссылки ниже.
Управление данными и автоматизация (DMA)Blueframe работает на мощных и надежных вычислительных платформах SEL, которые обеспечивают доступность системы в самых требовательных к рабочим характеристикам средах. Вы можете выбрать оборудование, подходящее для решения именно ваших задач: различные модели предлагают разные варианты вычислительной мощности, накопителей, модулей памяти, возможностей расширения и форм-факторов. Blueframe и специализированные приложения поставляются встроенными в выбранную вами вычислительную платформу.
При использовании другого оборудования серверного уровня платформа Blueframe также может быть развернута в виртуальной среде посредством оформления контракта. Дополнительную информацию о развертывании в виртуальной среде и минимальных требованиях к оборудованию можно получить в местной службе техподдержки.
Узнать больше о вычислительных платформах SEL:
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.