SEL-3350 — это универсальная вычислительная платформа, предназначенная для работы в жестких условиях электроэнергетических и промышленных предприятий. SEL-3350 можно настроить как контроллер автоматизации в режиме реального времени (RTAC), платформу приложений Blueframe или промышленный компьютер под управлением ОС Microsoft Windows или Linux.
SEL-3350 — это экономически эффективная вычислительная платформа для монтажа в стойку или на панель, оснащенная четырехъядерным процессором Intel Atom с тактовой частотой 1,6 ГГц. SEL-3350 можно заказать на заводе с предустановленными ОС SEL RTAC, SEL Blueframe, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise или Microsoft Windows Server. Также доступны драйверы сети и последовательного порта SEL для установки ОС Linux сторонних разработчиков.
Благодаря использованию памяти с кодом исправления ошибок (ECC) и отсутствию каких-либо движущихся частей, таких как вращающиеся жесткие диски и вентиляторы, вычислительные платформы SEL имеют среднее время наработки на отказ (MTBF) более 300 лет. На каждую вычислительную платформу SEL, разработанную, произведенную и протестированную по тем же стандартам, что и наши реле защиты, предоставляется самая выгодная в отрасли десятилетняя гарантия. Каждая платформа изготовлена в США.
RTAC.SEL-3350 можно использовать как контроллер автоматизации в режиме реального времени (RTAC) для решения задач безопасной автоматизации, таких как ЧМИ подстанции, как устройство удаленного управления SCADA (RTU) или для сбора данных или событий. Дополнительную информацию о платформе автоматизации RTAC, областях ее применения и других доступных моделях см. на странице платформы RTAC.
Blueframe.Платформа приложений SEL Blueframe дает возможность улучшить управление сетью операционных технологий (OT) энергетической системы, упростить установку исправлений безопасности и обеспечить эксплуатационную готовность. Вы можете настроить вычислительные платформы SEL (SEL-3350, SEL-3355 и SEL-3360) для поддержки Blueframe с целью управления контейнерными приложениями SEL, такими как приложения для управления данными и автоматизации (DMA).
Инженерная станция.Вычислительную платформу SEL можно использовать в качестве рабочей платформы для инженеров, поскольку она представляет собой надежную и долговечную систему, функционирующую в самых жестких эксплуатационных условиях. Возможен просмотр и изменение настроек ИЭУ, просмотр отчетных данных и данных о событиях, а также легкий доступ к локальным чертежам и документам. Безопасный и удаленный доступ к инженерной рабочей станции через VPN, удаленный рабочий стол Microsoft Windows или Secure Shell (SSH).
Обработка информации: Концентрация данных / выбор протоколов.С помощью любой вычислительной платформы SEL и программного обеспечения для концентрации данных и преобразования протоколов вы можете легко и гибко собирать данные и выполнять конвертацию данных между различными протоколами.
Автономный вычислительный центр.SEL-3350 предназначена для решения таких задач, где требуется вычислительная мощность высокопроизводительного компьютера. Благодаря опциональному малому форм-фактору 1U SEL-3350 обеспечивает необходимую вычислительную мощность, занимая мало места. Пассивное охлаждение и широкий температурный диапазон означают, что вычислительные платформы SEL можно устанавливать в тех местах, где стандартные компьютеры не смогут работать. Имея среднее время наработки на отказ (MTBF) более 300 лет, SEL-3350 практически не требует технического обслуживания и может использоваться автономно.
Виртуализация ЧМИ, мониторинг и управление—Контроллер SEL-3350 можно использовать как точку безопасной визуализации, мониторинга и контроля системы подстанции или завода.
Светодиодные индикаторы кнопки проверки лампы.
Светодиодные индикаторы оперативного состояния и сигнализации.
Светодиодные индикаторы активности накопителя на жестком диске
Светодиодные индикаторы сети и состояния канала порта Ethernet.
Светодиодные индикаторы передачи и приема последовательного порта
Четыре программируемых двухцветных светодиодных индикатора
Радиатор спереди и отсутствие вентиляторов или движущихся частей
Порт Gigabit Ethernet на передней панели
Два USB-порта 3.1 на передней панели
Два SSD-накопителя
Технология подсоединения монитора DisplayPort.
Четыре порта USB 2.0
16 встроенных портов RJ45 EIA-232
Четыре высокоскоростных порта Gigabit Ethernet, которые можно сконфигурировать как четыре порта RJ45, два порта RJ45 и два порта SFP или четыре порта SFP.
Настраиваемый цифровой/аналоговый вход
Выход контакта сигнализации, Form C
Подключение встроенного источника питания
SEL-3350 — это универсальная вычислительная платформа, которую можно развернуть в качестве RTAC, платформы приложений Blueframe или промышленного компьютера под управлением ОС Microsoft Windows или Linux.
Дополнительную информацию о платформе автоматизации RTAC, областях ее применения и других доступных моделях см. на странице платформы RTAC.
Дополнительную информацию о платформе приложений Blueframe и ее программных приложениях см. на странице платформы Blueframe.
Для обеспечения максимальной надежности SEL проектирует, изготавливает и тестирует каждую вычислительную платформу на собственных предприятиях. В SEL-3350 нет вентиляторов или движущихся частей, и она оснащена долговечным источником питания SEL, пассивной системой управления температурой, памятью с кодом коррекции ошибок (ECC) и твердотельными накопителями с одноуровневой структурой ячейки (SLC) — компонентами, гарантирующими надежную работу в самых суровых условиях.
Контроллер SEL-3350 спроектирован с таким расчетом, чтобы выдерживать электростатический разряд в 15 кВ, быстрые переходные процессы, кондуктивные и электромагнитные помехи, удары до 15 g, сейсмические и продолжительные вибрации, броски напряжения и импульсные помехи магнитного поля. Он соответствует требованиям стандартов для защитных реле IEEE 1613, IEEE C37.90, IEC 61850-3 и IEC 60255. Контроллер SEL-3350 также соответствует требованиям к техническим средствам, применяемым в промышленных зонах, согласно IEC 61000-6-2 и IEC 61000-6-4. Расчетная средняя наработка SEL-3350 на отказ превышает 300 лет, что в десять раз больше по сравнению с аналогичным показателем обычного промышленного компьютера. И эту надежность мы подкрепляем безусловной десятилетней гарантией.
Если вам требуется дополнительный уровень защиты, вы можете заказать SEL-3350 с конформным покрытием для защиты от агрессивных сред и взвешенных в воздухе загрязнителей, таких как сероводород, хлор, соль и влага. Узнайте больше о конформном покрытии.
Контроллер SEL-3350 предназначен для обеспечения работоспособности системы в течение длительных периодов времени. Он имеет двухслотовый отсек для 2,5-дюймовых дисков SATA, в который можно установить твердотельные накопители (SSD). Уникальный интерфейс инфраструктуры управления Microsoft Windows MI/WMI, настраиваемая служба аварийных оповещений, средство резервного копирования и восстановления (BaRT) и сторожевой таймер повышают степень эксплуатационной готовности системы, предупреждая пользователей о потенциальных проблемах и сводя к минимуму время простоя.
Пользователи могут выполнять диагностику, заменять диски (SSD) и устанавливать программное обеспечение и операционные системы. Помимо этого, для обеспечения ускоренного восстановления системный монитор SEL SysMon регистрирует события, связанные с установленной системой.
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3350 RTAC | R201-V0 | SEL-3350-R201-V0-Z000037-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
| SEL-3350 RTAC | R200-V1 | SEL-3350-R200-V1-Z000133-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
| SEL-3350 RTAC | R155-V0 | SEL-3350-R155-V0-Z000037-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
| SEL-3350 RTAC | R154-V1 | SEL-3350-R154-V1-Z000133-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
| SEL-3350 RTAC | R153-V3 | SEL-3350-R153-V3-Z000151-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
| SEL-3350 RTAC | R152-V4 | SEL-3350-R152-V4-Z000359-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.