Продукты
Решения
Инженерные услуги
Образование
Поддержка
Компания
Вход в систему
SEL-2742S
Обзор
Документация
Поддержка
Конфигурировать
SEL-2742S
Toggle Dropdown
Обзор
Документация
Поддержка
Конфигурировать
Документация
Литература о товаре
Документы отсортированы по новизне.
Показать публикации на английском языке
Литература о товаре
Информационные листы
Справочный лист по SEL Ethernet
SEL SDN: Программно-определяемая сеть
Инструкции по эксплуатации
На английском языке
SEL-2742S Software-Defined Network Switch
Публикации
Руководства по применению
На английском языке
Using an ICON and SDN to Distribute IEEE 1588 PTP Over a WAN and a LAN
SNMP Polling of SDN Switch Port Status Using an RTAC
Related Material
AG2020-39_Support-Files
Setting Up a Fully Redundant RSTP-to-SDN Tie Point
Технические документы
На английском языке
Case Study: Implementing a Zero-Touch Deployment Methodology Using SDN to Improve the Security, Reliability, and Engineering of Substation Automation Systems in Slovenia
Software-Defined Networking Addresses Control System Requirements
Software-Defined Networking Redefines Performance for Ethernet Control Systems
Using Software-Defined Networking to Build Modern, Secure IEC 61850-Based Substation Automation Systems
A Practical Guide to Designing and Deploying OT SDN Networks
Improve Protection Communications Network Reliability Through Software-Defined Process Bus
Официальные документы
На английском языке
SDN Advantages for Ethernet-Based Control
Purpose-Engineered, Active-Defense Cybersecurity for Industrial Control Systems
Migrating an Existing Network to OT SDN
Simplifying NERC CIP Compliance With SEL SDN
Software-Defined Networking Changes the Paradigm for Mission-Critical Operational Technology Networks
Прочее
На английском языке
NSTAC Report to the President on Software-Defined Networking
Схемная документация