SEL-2742S — это 12-портовый сетевой коммутатор, устанавливаемый на DIN-рейку или поверхность, предназначенный для промышленных сред. В сочетании с контроллером потоков программно-определяемой сети SEL-5056 коммутатор SEL-2742S решает задачу повышения кибербезопасности локальной сети за счет применения политик запрета по умолчанию к пересылке сетевого трафика. Программно-определяемые сети (SDN) упрощают управление сетью, контроль изменений сетевой активности и сбор данных для аудита кибербезопасности.
Коммутатор SEL-2742S спроектирован и изготовлен для работы в суровых условиях агрессивных сред и соответствует требованиям стандарта IEEE 1613. Диапазон рабочих температур SEL-2742S составляет от –40 до + 85°C (от –40 до + 185°F), а разъемы для двух источников питания обеспечивают возможность использования основного и резервного источников питания.
Укрепляйте сетевую безопасность—В точности контролируйте разрешения в вашей сети с помощью архитектуры доступа SEL-2742S по принципу «отказ по умолчанию». SEL SDN использует четыре уровня правил сопоставления для проверки каждого получаемого коммутаторами пакета. Пересылаются только пакеты, соответствующие заданным пользователем критериям. SDN также повышает уровень кибербезопасности системы, устраняя сетевые уязвимости, связанные с такими функциями сети, как таблицы MAC, быстрый протокол основного дерева (RSTP), многоадресная и широковещательная рассылка.
Уменьшение времени обработки отказа—Технология SDN позволяет заранее определить все сетевые маршруты, что повышает точность работы критически важных инфраструктурных сетей и сокращает время переключения при отказе до менее 100 мкс, что на два порядка быстрее, чем при использовании стандартных сетевых технологий. И при отсутствии необходимости блокировать порты для RSTP для потоков передачи данных могут использоваться все порты SEL-2742S.
Управление масштабируемостью сети и изменениями—Управляйте всеми изменениями в сети с помощью контроллера SEL-5056, не затрагивая работающие сервисы и приложения. Все новые устройства и изменения в сети могут быть настроены централизованно и запущены для управления сетью маршрутизаторов SEL-2742S.
Программные тесты и валидация сети—Сократите время развертывания и устраните ошибки с помощью контроллера SEL-5056 — используйте его для программного конфигурирования сети и проверки всех настроек и непредвиденных ситуаций до ввода в эксплуатацию.
Точная синхронизация по времени в локальной сети—SEL-2742S поддерживает профиль Power Profile стандарта IEEE C37.238 и действует как прозрачный часовой механизм протокола точного времени (PTP), обеспечивая субмикросекундную синхронизацию конечных устройств по времени.
 
 Контроль доступа на основании политик запрета по умолчанию
Упрощение проектирования сети.Сеть, не зависящая от топологии, с упреждающим управлением трафиком и определением первичных и вторичных маршрутов передачи данных
Централизованное управление сетью.Полный мониторинг сетей с формальным контролем изменений и возможностью управления изменениями без нарушения работы
Гарантия работы критически важных процессов.Время обработки отказа менее 100 микросекунд
Точная синхронизация по PTP.Поддержка IEEE 1588 PTP и профиля Power Profile стандарта IEEE C37.238
Питание через Power over Ethernet Plus (PoE+).Два порта PoE+ для упрощения использования устройств для передачи данных по оверлейной IT-сети, например видео и голоса
Поддержка основного и резервного источника питания.Разъемы для двух источников питания 24/48 В
Централизованный сбор данных журналов.Повышение ситуационной осведомленности через отправку и сбор данных журналов со всех коммутаторов с помощью Syslog
Соответствие стандартам Ethernet.Поддержка IEEE 802.3 и OpenFlow 1.3 для передачи данных между контроллером потоков SEL-5056 и всеми коммутаторами
Программное тестирование сетей.Проверка всех конфигураций и возможных ограничений перед вводом в эксплуатацию
Эксплуатация в суровых условиях.Соответствие стандарту IEEE 1613, диапазон рабочих температур от –40 до +85°C (от –40° до +185°F)
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.