Быстродействующий модуль дистанционного контроля ввода-вывода SEL-2507 имеет восемь цифровых входов, восемь цифровых выходов и опциональный оптоволоконный порт связи. Подключение SEL-2507 к реле защиты линии SEL-T400L на основе технологии Time-Domain Link или другому SEL-2507 на скорости 115,2 кбит/с обеспечивает сверхвысокую скорость удаленного ввода-вывода. В этих конфигурациях миллисекундные сообщения Mirrored Bits передаются каждые 500 микросекунд, что представляет собой четырехкратное увеличение по сравнению с предыдущими конфигурациями удаленного ввода-вывода.
Защита и отслеживание. Добавление простой защиты шины, используя контактные входы и выходы существующих реле. Безопасная дистанционная связь для существующих двух- или трехконцевых линий передачи. Возможность местного или дистанционного отслеживания состояния катушки замыкания выключателя.
Расширение контактов ввода-вывода. Экономичное увеличение количества контактов ввода-вывода на реле SEL, по которым можно осуществлять связь по технологии Mirrored Bits.
Полная совместимость устройств. Добавление связи по технологии Mirrored Bits к любому реле защиты (цифровому или электромеханическому) или другим интеллектуальным электронным устройствам (ИЭУ) для обеспечения расширенной защиты с использованием средств связи.
Повышенная надежность системы. Уменьшение или устранение повышения потенциала земли между ИЭУ за счет использования оптоволокна вместо обычных кабелей распределительного щита.
Защита и отслеживание
Добавление простой защиты шины, используя контактные входы и выходы существующих реле. Добавление безопасной дистанционной связи для существующих двух- или трехконцевых линий передачи. Возможность местного или дистанционного     отслеживания состояния катушки замыкания выключателя.
Пользовательская маркировка
Для четкой индикации функций и состояния системы.
Интеграция
Расширение ввода/вывода реле SEL, совместимых с Mirrored Bits.
Гибкие функции связи 
Подключение к устройствам осуществляется с помощью порта RS-232 или опционального оптоволоконного порта, совместимого     с SEL-2812, с гальванической развязкой линии. Расстояние между устройствами не должно превышать 4 км.
Безопасность
Замена проводов управления, ведущих к наружным шкафам управления, оптоволоконным кабелем, чтобы устранить кабели, несущие опасное напряжение. Все клеммы ввода/вывода находятся за панелью.
Функциональная надежность
Функция отслеживания состояния связи дает возможность отправлять оповещения о повреждениях, отказах или модификации оптоволоконного кабеля управления. Оптоволоконные линии гораздо менее чувствительны к электрическим     помехам.
Простота установки и обслуживания
Используется компактная двухстоечная рама, смонтированная в стойке. SEL-2507 включает блоки разъемов с винтовыми клеммами (STC), чтобы их можно было легко заменять.
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.