Модуль дистанционного ввода-вывода для монтажа в стойку SEL-2506 имеет восемь цифровых входов, восемь цифровых выходов и оптоволоконный порт связи. Подключив SEL-2506 к оптоволоконному порту или приемопередатчику защитного реле, можно расширить цифровой ввод-вывод. Подключение ввода/вывода SEL-2506 к вводу/выводу реле позволяет реализовать телемеханическую защиту по протоколу SEL Mirrored Bits.
Защита и отслеживание. Добавление простой защиты шины, используя контактные входы и выходы существующих реле. Безопасная дистанционная связь для существующих двух- или трехконцевых линий передачи. Возможность местного или дистанционного отслеживания состояния катушки замыкания выключателя.
Расширение контактов ввода-вывода. Экономичное увеличение количества контактов ввода-вывода на реле SEL, по которым можно осуществлять связь по технологии Mirrored Bits.
Полная совместимость устройств. Добавление связи по технологии Mirrored Bits к любому реле защиты (цифровому или электромеханическому) или другим интеллектуальным электронным устройствам (ИЭУ) для обеспечения расширенной защиты с использованием средств связи.
Повышенная надежность системы. Уменьшение или устранение повышения потенциала земли между ИЭУ за счет использования оптоволокна вместо обычных кабелей распределительного щита.
Светодиоды показывают состояние входа и выхода, активность канала, состояние устройства и состояние канала связи.
Надписи входов и светодиодов настраиваются пользователем
 
 Винтовые зажимы под кольцевые кабельные наконечники с сечением провода до 10 AWG.
Входы чувствительных к уровню контактов не активируются во время замыканий на землю пост. тока при использовании в системах с центральным заземлением.
Выходные контакты рассчитаны на срабатывание и замыкание
Стандартный последовательный или V-контактый порт, или опционный оптоволоконный порт ST®
Контакты аварийной сигнализации отражают статус самодиагностики и каналов связи
Блок питания широкого диапазона потребляет менее 5 Вт
 
 Защита и отслеживание
 Добавление простой защиты шины, используя контактные входы и выходы существующих реле. Добавление безопасной дистанционной связи для существующих двух- или трехконцевых линий передачи. Возможность местного или дистанционного отслеживания состояния катушки замыкания выключателя.
Пользовательская маркировка
 Для четкой индикации функций и состояния системы.
Интеграция
 Расширение ввода/вывода реле SEL, совместимых с Mirrored Bits.
Гибкая оптоволоконная связь
Встроенный двунаправленный оптоволоконный порт. Опции заказа предусматривают рабочий диапазон от 500 метров до 110 километров и совместимость с различными оптоволоконными приемопередатчиками SEL и типами волокон (см. таблицу 1).
Безопасность
 Замена проводов управления, ведущих к наружным шкафам управления, оптоволоконным кабелем, чтобы устранить кабели, несущие опасное напряжение. Все клеммы ввода/вывода находятся за панелью.
Функциональная надежность
 Функция отслеживания состояния связи дает возможность отправлять оповещения о повреждениях, отказах или модификации оптоволоконного кабеля управления. Оптоволоконные линии гораздо менее чувствительны к электрическим помехам.
Простота установки и обслуживания
 Используется компактная двухстоечная рама, смонтированная в стойке. SEL-2506 включает блоки разъемов с винтовыми клеммами (STC), чтобы их можно было легко заменять.
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер | 
|---|---|---|---|---|
| SEL-2506 | R200 | SEL-2505-R200-D20000919 | 19.09.00 | ~2000263001 | 
| SEL-2506 | R101 | SEL-2506HS-R101-D20070412 | 12.04.07 | ~2007102001 | 
| R101 is for SEL-2506 with high speed outputs. MOT string: 25060nn5nX | ||||
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.