Модуль дистанционного ввода-вывода SEL-2505 имеет восемь цифровых входов, восемь цифровых выходов и оптоволоконный порт связи. Благодаря использованию двух оптических волокон вместо 32 проводов между наружным или удаленным оборудованием и зданием управления снижаются затраты и повышается безопасность и надежность. А подключив SEL-2505 к оптоволоконному порту или приемопередатчику защитного реле, можно расширить цифровой ввод-вывод. Подключение ввода/вывода SEL-2505 к вводу/выводу реле позволяет реализовать телемеханическую защиту по протоколу SEL Mirrored Bits.
Защита и отслеживание. Добавление простой защиты шины, используя контактные входы и выходы существующих реле. Безопасная дистанционная связь для существующих двух- или трехконцевых линий передачи. Возможность местного или дистанционного отслеживания состояния катушки замыкания выключателя.
Расширение контактов ввода-вывода. Экономичное увеличение количества контактов ввода-вывода на реле SEL, по которым можно осуществлять связь по технологии Mirrored Bits.
Полная совместимость устройств. Добавление связи по технологии Mirrored Bits к любому реле защиты (цифровому или электромеханическому) или другим интеллектуальным электронным устройствам (ИЭУ) для обеспечения расширенной защиты с использованием средств связи.
Повышенная надежность системы. Уменьшение или устранение повышения потенциала земли между ИЭУ за счет использования оптоволокна вместо обычных кабелей распределительного щита.
Защита и отслеживание
 Добавление простой защиты шины, используя контактные входы и выходы существующих реле. Добавление безопасной дистанционной связи для существующих двух- или трехконцевых линий передачи. Возможность местного или дистанционного отслеживания состояния катушки замыкания выключателя.
Интеграция
 Расширение ввода/вывода реле SEL, совместимых с Mirrored Bits, без модификации передней панели управления. В схемах SEL Mirrored Bits становится видно состояние ввода-вывода любого реле.
Безопасность
 Замена проводов управления, ведущих к наружным шкафам управления, оптоволоконным кабелем, чтобы уменьшить напряжение постоянного тока относительно земли.
Функциональная надежность
 Функция отслеживания состояния связи дает возможность отправлять оповещения о повреждениях, отказах или модификации оптоволоконного кабеля управления.
Высокая надежность и прочная конструкция
 Построенный по тем же высоким стандартам, что и реле защиты SEL, модуль SEL-2505 выдерживает вибрацию, электрические импульсы, быстрые переходные процессы и экстремальные температуры, обеспечивая соответствие строгим отраслевым стандартам. Печатные платы имеют конформное покрытие, чтобы обеспечить дополнительный барьер для воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, соль и влага.
Экономия
 Сокращение проектных затрат за счет использования двух волокон вместо 32 проводов большого диаметра. Таким образом снижаются затраты на материалы, требования к траншеям и каналам, трудозатраты на проектирование, разработку документации, установку, тестирование и техническое обслуживание.
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер | 
|---|---|---|---|---|
| SEL-2505 | R200 | SEL-2505-R200-D20000919 | 19.09.00 | 2000263001 | 
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.