Продукты
Решения
Инженерные услуги
Образование
Поддержка
Компания
Вход в систему
SEL-2440
Обзор
Документация
Поддержка
SEL-2440
Toggle Dropdown
Обзор
Документация
Поддержка
Документация
Литература о товаре
Документы отсортированы по новизне.
Показать публикации на английском языке
Литература о товаре
Информационные листы
SEL-2440: Дискретный программируемый контроллер автоматизаци
Листы технических данных
На английском языке
SEL-2440 Discrete Programmable Automation Controller
Спецификации
На английском языке
SEL-2440 Discrete Programmable Automation Controller
SEL-2440 Discrete Programmable Automation Controller
Инструкции по эксплуатации
На английском языке
SEL-2440 Discrete Programmable Automation Controller
Карты уставок
На английском языке
SEL-2440 Setting Sheets
Информация для заказа
На английском языке
SEL-2440 Discrete Programmable Automation Controller
Сертификаты
На английском языке
IEC 61850 Edition 2 Certificate - SEL-2440
IEC 61850 Conformance and Interoperability Statement - SEL-2440 Programmable Automation Controller
IEC 61850 KEMA Conformance Certificate - SEL-2440
Model Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-2440
Protocol Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-2440
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) for the IEC 61850 interface in SEL-2440
TISSUES Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-2440
SEL-2440 DPAC IEC 61850 Interoperability Certificate
Публикации
Руководства по применению
На английском языке
SEL Fiber-Optic Device Compatibility Guide
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Understanding and Effectively Using the SEL
Mirrored Bits
Protocol
Указания по применению
На английском языке
Distributed Data Acquisition Using the SEL-2411 PAC and SEL-2440 DPAC
Intelligent Transportation Systems With SEL Tough Computers and HMI
Power Plant - Steam Control
Automated Blending or Mixing Functions Using the SEL-2411 PAC and SEL-2440 DPAC
Expanding Substation Security
Product Handling – Online Accumulator
Control Rotary Assembly Table Systems With SEL Automation Products
Inspection Camera Positioning Using the SEL-2440 DPAC
Detention Facility Control Systems
Технические документы
На английском языке
Attack Tree Analysis of a Digital Secondary System in an Electrical Substation
Схемная документация