Инженерные услуги

Автоматизация подстанций

Индивидуально разработанные решения от SEL помогают упростить управление подстанциями и повысить эффективность, безопасность и надежность энергосистемы.

Используя расширенные функциональные возможности контроллеров автоматизации и реле защиты SEL, инженерно-техническая служба SEL создает решения для консолидации, визуализации и обработки данных, полученных от ИЭУ, которые помогают улучшить управление подстанцией, защитить дорогостоящее оборудование, нейтрализовать киберугрозы, предотвратить перерывы подачи электроэнергии и обеспечить соответствие нормативным требованиям и стандартам безопасности.

Экономически выгодные индивидуальные решения

Наши опытные инженеры разработают и внедрят решение, отвечающее конкретным требованиям и обеспечивающее работоспособность систем подстанции в долгосрочной перспективе.

Последовательные, поэтапные процессы принятия решений по проекту и процедуры реализации проекта гарантируют, что мы внимательно изучим вашу систему и ваши задачи и будем подотчетны вам на каждом этапе планирования, управления и выполнения проекта.

Кроме того, мы предлагаем предварительно сконфигурированные системные решения для многих типичных сценариев применения с высокой экономической эффективностью. Эти решения, в основе которых лежит более чем 35-летний опыт инженерных инноваций и практического применения, масштабируются с учетом будущих потребностей и совместимы с широким спектром интерфейсов оборудования.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ:

  • Человеко-машинный интерфейс (ЧМИ) и управление предупредительной сигнализацией
  • SCADA-интеграция
  • Замена устаревших и несовместимых устройств удаленного управления (RTU)
  • Автоматизация рабочих процессов: мониторинг, сбор и анализ данных о событиях с автоматизированным генерированием отчетности
  • Анализ работы системы, планы снижения рисков и автоматизированные, готовые к аудиту отчеты для обеспечения соответствия стандартам NERC PRC
  • Интеграция системы контроля с учетом состояния для отслеживания состояния активов и проведения профилактического обслуживания
  • Автоматизированные решения для защиты и управления

Интеграция SCADA и ЧМИ подстанции

Интерфейсы ЧМИ являются важным компонентом автоматизированной подстанции: они дают операторам возможность просматривать важную информацию, а также отслеживать и контролировать работу подстанции и связанного с ней оборудования.

Служба инженерно-технического обеспечения SEL разрабатывает и вводит в эксплуатацию решения ЧМИ, SCADA и интеграции данных любого масштаба — как для одной подстанции, так и для промышленных объектов и крупных энергосетей.

Наши инженеры могут разработать экономичную и качественную систему отслеживания и управления подстанцией, соответствующую конкретным эксплуатационным требованиям. Мы можем интегрировать решения на основе отдельных устройств в существующие системы, а также сконфигурировать и ввести в эксплуатацию комплексные системы SCADA, объединяющие в себе как новое, так и существующее оборудование.

Мы также можем заменить устаревшие и несовместимые RTU контроллерами автоматизации SEL, в которых функциональность RTU дополняется гибкостью, превосходной надежностью, дополнительными контактами ввода-вывода и расширенными функциями автоматизации и управления.

Используя решения SEL для интеграции SCADA, внедрения ЧМИ и платформ контроллеров автоматизации вы можете:

  • Визуализировать и управлять системами подстанций как локально, так и удаленно.
  • Собирать важные для анализа первопричин данные и выполнять расширенную диагностику с помощью регистратора последовательных событий (SER).
  • Управлять отчетностью на локальном уровне и на уровне корпоративной системы.
  • Повысить стабильность и эффективность работы энергосети, используя синхрофазоры и данные устройств синхронизированных векторных измерений (PMU) для анализа и реагирования на неисправности и отказы, а также для предотвращения проблем в будущем.

Визуализация и управление системой

SEL разрабатывает надежные системы ЧМИ, которые позволяют отслеживать состояние линий связи и логических контроллеров; отображать данные энергосистемы (например, активную мощность, реактивную мощность, напряжение и ток); осуществлять управление предупредительной сигнализацией и оповещениями; предлагают интерфейс настроек ИЭУ для схем защиты и управления.

Также доступен просмотр отчетов о последовательностях событий (SOE) и других не связанных с управлением данных, что облегчает устранение неполадок и анализ событий.

Работа сети

Служба инженерно-технического обеспечения SEL внедряет системы SCADA для сетей передачи и распределения, а также интегрирует новые решения автоматизации подстанций с существующими системами SCADA.

У нас также есть опыт разработки и внедрения специальных схем защиты (SPS) и схем противоаварийной автоматики (RAS), которые увеличивают стабильность работы сетей передачи и решают проблемы интеграции крупных возобновляемых источников.

Автоматизированные защита и управление

SEL поставляет автоматизированные решения по защите и управлению на уровне подстанции, системы и процесса, а также на уровне энергосети. Эти решения предусматривают кибербезопасный удаленный доступ и отслеживание и могут быть полностью интегрированы с системами SCADA.

Используя технологии SEL, мы реализуем топологии высокоскоростного автоматического переключения (например, быстрого переключения шин), что гарантирует более эффективную защиту оборудования подстанции и снижает риск отключения питания критических нагрузок.

Мы также реализуем схемы низкоимпедансной и высокоимпедансной дифференциальной защиты шин с использованием реле SEL, которые обеспечивают безопасное отключение короткого замыкания и интегрированную дуговую защиту.

На промышленных подстанциях эти решения легко интегрируются с системами управления энергоснабжением и энергопотреблением SEL powerMAX и нашей системой защиты и управления motorMAX, что дает операторам возможность управлять всей энергетической системой предприятия, включая конечные устройства, с одного экрана ЧМИ.

Цифровые вторичные системы

Решения SEL для вторичных цифровых систем (DSS) оцифровывают измерения от первичного оборудования полевого уровня и передают данные на защитные реле по оптоволоконным кабелям, что устраняет затраты, сложность и угрозы безопасности, связанные с прокладкой медных кабелей в диспетчерскую.

Служба инженерно-технического обеспечения SEL внедряет два типа вторичных цифровых систем:

  • Решение с топологией «точка-точка» с использованием технологии SEL Time-Domain Link (TiDL), которое устраняет необходимость в проектировании сети, оборудовании Ethernet и внешних источниках времени, а также значительно снижает риски киберугроз.
  • Сетевое решение Sampled Values (SV), которое предлагает гибкость стандарта IEC 61850-9-2 и встроенные защитные функции устройств сопряжения.

Отслеживание состояния активов и профилактическое обслуживание

Если на ваших подстанциях есть современные устройства ИЭУ, они могут иметь функцию производства данных, необходимых для отслеживания состояния активов и проведения профилактического обслуживания. Кроме того, часть вашего первичного оборудования может поставляться в комплекте с системой контроля с учетом состояния от поставщика.

Мы используем проверенные на практике методы для интеграции системы контроля с учетом состояния от нескольких поставщиков в единую комплексную систему отслеживания состояния и профилактического обслуживания, основанную на расширенных функциях записи и анализа данных контроллеров автоматизации SEL.

Эти системы осуществляют непрерывное отслеживание исправности и состояния оборудования подстанции, такого как трансформаторы и распределительные устройства, уменьшая количество непредвиденных отказов и координируя выполнение технического обслуживания тогда и там, где это необходимо.

Они также предоставляют данные, которые можно использовать для анализа первопричин отказов, управления капитальными активами, разработки программ повышения эффективности и оценок рисков.

Автоматизация рабочих процессов

По мере того, как интеллектуальные электронные устройства на основе микропроцессоров становятся все более интегрированными в системы защиты и управления подстанциями, для концентрации, управления и визуализации данных, собираемых этими устройствами, становится необходимой автоматизация рабочих процессов.

Служба инженерно-технического обеспечения SEL разрабатывает и внедряет решения для подстанций, которые:

  • Обеспечивают удаленный доступ, трансляцию протоколов, логическую обработку, а также сбор, концентрацию и распределение данных, необходимых для управления и контроля работы одной или нескольких подстанций.
  • Сокращают время отклика и количество обращений в службу поддержки благодаря удаленному обнаружению неисправностей и отслеживанию их местоположения.
  • Обеспечивают кибербезопасность автоматизированных операций посредством решений, соответствующих всем применимым отраслевым нормативам.
  • Автоматизируют соблюдение требований NERC CIP и NERC PRC к отчетности и аудиту.
  • Реализуют динамическую регистрацию неисправностей и аварийных событий(DDFR), что превышает требования стандарта NERC PRC-002-2.

Качество и безопасность

Служба инженерно-технического обеспечения SEL следует строгим техническим процедурам по проектированию, разработке, испытаниям и вводу в эксплуатацию электроэнергетических систем. Мы постоянно ищем, отслеживаем и совершенствуем самые эффективные методы и технологии, чтобы предложить вам самое эффективное решение.

Наш поэтапный процесс обеспечения качества гарантирует, что вы полностью осведомлены о каждом этапе проекта и имеете возможность убедиться в том, что наша работа соответствует вашим требованиям на всех ключевых этапах.

SEL внедряет многоуровневую защиту от угроз кибербезопасности в каждое решение по автоматизации.

Повышение надежности системы является частью нашего процесса проектирования, поэтому мы можем предложить более надежные и безопасные решения для вашей критически важной электрической инфраструктуры. Повышение надежности включает в себя ограничение приложений, защиту открытых или неиспользуемых портов и сокращение служб до абсолютного минимума, чтобы свести к минимуму поверхность атаки устройства.

Наши решения адаптированы к конкретным условиям эксплуатации и соответствуют всем применимым стандартам и нормативам безопасности.

SEL является самым надежным поставщиком реле защиты в электроэнергетической отрасли, и наши инженеры знают, как использовать все их возможности и интегрировать их с другими системами.

Продукты SEL способны выдерживать самые сложные в мире условия эксплуатации — их технические характеристики превосходят все отраслевые требования к температуре, ударам и электрическим нагрузкам. Опциональное конформное покрытие электронных компонентов обеспечивает дополнительную защиту от загрязнителей при использовании в экстремальных условиях окружающей среды.

Наша система управления качеством сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001, и на каждое устройство, произведенное SEL, предоставляется десятилетняя гарантия и техническая поддержка в течение всего срока служба — лучшие в отрасли. Если во время действия гарантии какое-либо устройство выходит из строя, мы бесплатно отремонтируем или заменим его.

Все электронные устройства SEL проектируются, тестируются и изготавливаются в Северной Америке, на предприятиях, владельцами которых мы являемся. Мы практикуем безопасные методы управления цепочками поставок, в том числе проверку надежности поставщиков, принципы ответственного снабжения и поддержание запаса критически важных деталей.

Решения в работе

Вопросы? Свяжитесь с нами!

Представитель SEL свяжется с вами напрямую. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем найти решение, наиболее эффективно решающее ваши задачи.