Мы предлагаем эти решения как производителям, так и потребителям энергии. Мы можем внедрять их как полнофункциональные системы или интегрировать с существующей инфраструктурой, процессами, устройствами и программным обеспечением.
Будь то новый или существующий объект, мы можем спроектировать систему, которая отвечает вашим потребностям. SEL можем разработать для вас следующие решения:
- Выставление счетов за энергопотребление и отчетность
- Учет электроэнергии
- Отчетность о соответствии качества электроэнергии нормативам, в том числе требованиям стандартов IEEE 519 и EN 50160
- Снижение и ограничение максимума нагрузки
- Оптимизация электропотребления с учетом времени суток
- Системы управления с несколькими источниками энергии, которые увеличивают время безотказной работы
- Интеграция базы данных и отчетов с данными счетчиков SEL и сторонних производителей
Мы можем внедрять эти решения на объектах широкого диапазона, включая следующие:
- Объекты, состоящие из различных зданий — промышленные, производственные, колледжи/университеты и т. д.
- Коммерческие здания - 480 В
- Транспортные узлы
- Объекты с локальными генераторами
- Присоединения к энергосети
- Интеграция РЭР с сетями распределения и передачи
- Учет и контроль качества электроэнергии на уровне энергосети
Для владельцев систем
Решения SEL дают возможность построить полнофункциональную систему учета энергопотребления и управления спросом на базе используемого вами оборудования.
Вы платите цену единовременной покупки за высоконадежное оборудование SEL для подстанций со сроком службы, измеряемым десятилетиями — вложение, которое гарантирует полную рентабельность инвестиций в систему и экономию на эксплуатационных расходах.
Ключевым элементом системы является анализатор качества и коммерческий счетчик электроэнергии SEL-735. Он превосходит отраслевые стандарты точности в широком диапазоне характеристик и подходит для коммерческого учета, анализа качества электроэнергии и решения широкого спектра других задач в области учета энергии.
Передача и концентрация данных осуществляется с использованием мощных контроллеров автоматизации SEL и защищенной сети. Данные хранятся на защищенном компьютере SEL серверного класса, а веб-интерфейс позволяет осуществлять к ним доступ практически из любого места. Кроме того, на все оборудование SEL предлагаются безусловная 10-летняя гарантия с лучшими в отрасли условиями и бесплатная техническая поддержка.
Масштабируемые решения
Мы предлагаем интеграцию активов по учету электроэнергии на трех уровнях. Внедрив устройства SEL в качестве базовой системы, вы можете масштабировать ее функциональность в соответствии с потребностями и бюджетом.
Инженерно-техническая служба SEL будет сопровождать вас на каждом этапе проекта — от планирования и проектирования до ввода системы в эксплуатацию. Мы установим и настроим все необходимое оборудование и интегрируем его с существующей инфраструктурой и процессами с учетом ваших экономических и производственных целей.
Эффективный анализ данных
Решения для создания отчетов по энергопотреблению SEL предлагают возможности визуализации и анализа данных, которые можно использовать для планирования, финансовых операций и выставления счетов. Мы также можем помочь проанализировать данные измерений, чтобы у вас было более глубокое представление об активах и процессах вашей энергосистемы.
Управление энергопотреблением и спросом
С помощью решений SEL данные счетчиков, погодные и другие данные могут объединяться так, чтобы облегчить вам принятие обоснованных решений по управлению энергопотреблением и спросом.
Таким образом вы можете оптимизировать производственные процессы и спланировать потребление электроэнергии так, чтобы избежать расходов за потребление в пиковые часы. Система WAGES (вода, воздух, газ, электричество и пар) помогает сократить отходы и оптимизировать использование всех ваших энергетических ресурсов.
Интеграция возобновляемых источников
Решения по учету электроэнергии SEL повышают надежность магистральной энергосистемы и эффективность интеграции в нее распределенных ресурсов и источников с переменным характером выработки.
Каждый счетчик SEL-735 может обрабатывать до десяти одновременных сеансов связи, предоставляя операторам системы SCADA данные в реальном времени, необходимые для быстрого реагирования на сбои, автоматические повторные включения, сигнализация и отказы устройств.
С помощью решений SEL энергосети и независимые системные операторы (ISO) могут передавать данные о работе межсоединения по безопасным каналам связи и настраивать доступ к ним по мере необходимости, используя различные права доступа.
Приборы и программное обеспечение для учета электроэнергии
Максимизация ценности с помощью систем управления энергоснабжением
Компания SEL может дополнить системы учета энергии (EMS) нашими ведущими в отрасли решениями по защите и управлению энергосистемами. Это открывает более широкие возможности для повышения качества и надежности электроэнергии — вашего самого ценного товара.
Наши решения для учета электроэнергии и составления отчетности полностью совместимы с другими решениями для энергосистем SEL:
Наша поддержка
Проверенная надежность и техническая поддержка в течение всего срока службы
Каждое предлагаемое нами решение включает в себя самые надежные устройства и поставляется с лучшими условиями гарантии в отрасли электроэнергетики. Кроме того, на все устройства и системы SEL предоставляется бесплатная техническая поддержка. Мы используем такой подход уже более 35 лет.
Наши устройства способны выдерживать самые сложные в мире условия эксплуатации — их технические характеристики превосходят все отраслевые требования устойчивости к температуре, ударам и электрическим нагрузкам. Опциональное конформное покрытие обеспечивает электронным компонентам дополнительный уровень защиты от находящихся в воздухе загрязнителей при использовании в экстремальных средах.
Все продукты SEL проектируются, тестируются и изготавливаются в Северной Америке, на предприятиях, владельцами которых мы являемся.
Наша система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с требованиями системы менеджмента качества ISO 9001, и мы используем безопасные методы управления цепочками поставок.
Не имеющая себе равных поддержка
Когда вы выбираете SEL, вы выбираете больше, чем товары и услуги; вы выбираете партнерство. Специалисты нашей службы поддержки являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах и готовы предоставить высококвалифицированную техническую поддержку в течение всего срока службы вашего решения SEL.
Инженеры-проектировщики инженерно-технической службы будут сопровождать ваш проект от этапа планирования до окончательного ввода системы в эксплуатацию. После этого инженеры-специалисты по прикладной области SEL будут готовы оказать вам неограниченную техническую поддержку в течение всего срока службы устройств SEL.
Решения SEL в действии
Показательные примеры
Узнайте о том, как решение для учета электроэнергии SEL помогает центрам обработки данных Vantage снизить затраты на электроэнергию, повысить продолжительность безотказной работы и предложить клиентам финансовую прозрачность.
Тематическое исследование
На производственном объекте SEL в Пулмене система измерения WAGES, установленная в новом здании, помогла сократить потребление воды из окружающей экосистемы на 32 процента.