Инженерно-технические услуги
Кибербезопасность
Специалисты SEL по кибербезопасности будут рады помочь вам обеспечить безопасность критически важной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.
Мы предлагаем полный спектр услуг по обеспечению безопасности — от анализа системы и определения исходных параметров защиты до разработки решений киберзащиты и управления системой. Они помогают повысить уровень защиты и упростить техническое обслуживание и соблюдение нормативных требований.
Аккредитованные инженеры SEL могут помочь вам при решении следующих задач:
- Определение ключевых элементов текущей системы операционных технологий (OT) и потенциальных уязвимостей.
- Устранение пробелов в защите с помощью надежных сетевых решений.
- Обеспечение соответствия стандартам при минимальном прерывании работы.
- Оптимизация соблюдения нормативных требований с использованием средств централизованного контроля и управления активами, управления исправлениями, ротации паролей, резервного копирования и белых списков.
- Обнаружение киберугроз и обеспечение эффективного реагирования и быстрого восстановления системы.
Готовность к отражению кибератак
Постоянно совершенствующиеся технологии ИЭУ и растущие тенденции к использованию Ethernet-коммуникаций в сетях OT предлагают повышенную эффективность, больший уровень автоматизации и более короткое время отклика, но также могут привносить с собой новые проблемы безопасности.
Предлагаемые SEL услуги анализа уровня безопасности системы могут помочь повысить эффективность системы кибербезопасности. Они включают в себя определение исходных характеристик системы, выявление уязвимостей и разработку плана улучшений.
Оценка наличия средств обеспечения кибербезопасности
Мы идентифицируем и документируем все внешние и внутренние точки доступа к сети и составляем карту всех маршрутов связи с вашими активами. После этого можно выполнить отключение неиспользуемых портов и оценить уровень безопасности необходимых каналов связи.
Наш анализ системы кибербезопасности также включает рекомендации по использованию альтернативных маршрутов для минимизации последствий атак типа «отказ в обслуживании» и надежной доставки оповещений о нарушениях безопасности.
Основные предлагаемые услуги:
- Анализ проводится в соответствии с правилами по управлению кибербезопасностью NIST, стандартами NERC CIP и IEC 62443.
- Разработка планов обеспечения соблюдения нормативных требований, нейтрализации рисков и развертывания исправлений.
- Разработка и поэтапная реализация стратегических планов обеспечения кибербезопасности.
- Составление рекомендаций в области управления, снижения рисков и соответствия нормативным требованиям.
Разработка решений киберзащиты
SEL проектирует под ключ сетевые системы глубокоэшелонированной защиты ОТ со встроенными средствами безопасности.
Мы выполняем настройку, составляем документацию и проводим обучение. В эти услуги входят:
- Физическую безопасность и кибербезопасность
- Учетные записи пользователей и контроль доступа
- Сетевая и информационная безопасность
- Обеспечение безопасности каналов связи и устройств защиты
- Системы регистрации событий безопасности, мониторинга и оповещений
Безопасный удаленный доступ и централизованная аутентификация пользователей
Наши специалисты по кибербезопасности могут реализовать решения для удаленного доступа, которые защищают Ethernet-каналы и каналы последовательной связи между предприятием и удаленными сетями и соответствуют нормативным требованиям.
Для обеспечения безопасности периметра локальной сети и безопасного управления паролями и доступом к ИЭУ в этих решениях используются возможности таких устройств, как UTM-брандмауэр SEL, шлюз безопасности Ethernet SEL-3620 и шлюз безопасности SEL-3622.
Помимо поставок устройств и внедрения решений, мы проводим практические тренинги по кибербезопасности в Университете SEL, на которых ваши сотрудники узнают, как с помощью решений SEL реализовать надежную систему электронного контроля доступа.
Валидация средств кибербезопасности
При разработке решений кибербезопасности наша цель — максимизировать надежность системы и минимизировать вмешательство средств управления в существующие ключевые процессы.
В нашей современной лаборатории цифрового моделирования работы системы в режиме реального времени (RTDS) мы можем смоделировать вашу систему защиты и автоматизации и проверить безопасность и надежность ее работы с интегрированными средствами кибербезопасности.
Управление системой
Анализ исходных характеристик, меры реагирования и восстановления
SEL может определить исходные характеристики системы, защитить важные данные, разработать планы реагирования и восстановления и автоматизировать сбор данных в целях аудита безопасности.
Мы предлагаем программное обеспечение для управления активами, которое упрощает определение базовой конфигурации системы и контроль версий. Мы также предоставляем инструменты для автоматического резервного копирования настроек и восстановления системы, с помощью которых можно быстро восстановить нормальную работу системы после нарушения кибербезопасности. Наши специалисты по кибербезопасности проводят закрепляющие тренинги и предлагают схемы реагирования, которые позволяют действовать эффективно при любом сценарии.
Ведение журналов событий
Специалисты SEL по кибербезопасности разрабатывают и внедряют готовые решения мониторинга информационной безопасности.
В частности, мы можем спроектировать системы оповещения о событиях, с помощью которых вы можете эффективно наблюдать за работой своей системы, или можем осуществлять мониторинг 24/7/365 через наш центр управления безопасностью.
Сбор данных для аудита
Наша специалисты по кибербезопасности выполняют сбор необходимых данных и составляют документацию, подтверждающую, что ваши системы и процессы удовлетворяют требованиям применимых стандартов. Мы также можем составить отчеты об уровне соответствия системы требованиям информационной безопасности и помочь вам принять меры по снижению уязвимостей.
Поддержание безопасности системы требует постоянного внимания. SEL может оптимизировать текущий уровень управления безопасностью системы с помощью решений, включающих в себя следующие функции:
- Мониторинг событий безопасности, ведение журнала и рассылка оповещений
- Централизованное управление активами
- Централизованный контроль доступа
- Автоматическое управление паролями ИЭУ
- Управление обновлениями программного обеспечения и микропрограмм
- Составление планов реагирования и восстановления
- Обеспечение соответствия нормативным требованиям
Наша поддержка
Качество и безопасность, в которых можно быть уверенным
Все наши устройства разработаны, испытаны и изготовлены в США, на принадлежащих SEL или управляемых SEL предприятиях.
Инженерно-техническая служба SEL следует строгим техническим процедурам по проектированию, разработке, испытаниям и вводу в эксплуатацию электроэнергетических систем. Мы постоянно ищем, отслеживаем и совершенствуем самые эффективные методы и технологии, чтобы предложить вам самое эффективное решение.
Мы практикуем безопасные методы управления цепочками поставок, в том числе проверку надежности поставщиков, принципы ответственного снабжения и поддержание запаса критически важных деталей. Наша система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с требованиями системы менеджмента качества ISO 9001.
Не имеющая себе равных поддержка
Когда вы выбираете SEL, вы выбираете больше, чем товары и услуги; вы выбираете партнерство. Специалисты нашей службы поддержки являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах и готовы предоставить высококвалифицированную техническую поддержку в течение всего срока службы вашего решения SEL.
Инженеры-проектировщики инженерно-технической службы будут сопровождать ваш проект от этапа планирования до окончательного ввода системы в эксплуатацию. После этого инженеры-специалисты по прикладной области SEL будут готовы оказать вам неограниченную техническую поддержку в течение всего срока службы устройств SEL.