Доктор Эдмунд О. Швейцер, III, основатель SEL, научил своих первых сотрудников тому, что «качество в их руках». Сегодня мы продолжаем придерживаться этого принципа: обеспечение качества — это коллективная ответственность, и каждый сотрудник вносит в него свой вклад.
Мы понимаем, что качество определяется не каким-либо одним отделом — это результат кропотливых усилий и инновационного мышления всех сотрудников компании. Руководствуясь принципами производственных систем мирового класса World Class Manufacturing и ценностями нашей компании, наши сотрудники постоянно стремятся оптимизировать и улучшить наши процессы на всех уровнях — от проектирования и производства до тестирования и обслуживания клиентов.
Ключевые гарантии качества
- Всемирная десятилетняя гарантия
- Бесплатная техническая поддержка в течение всего срока службы каждого продукта
- Вся электроника для нашего оборудования произведена в США
- Надежное управление цепочками поставок
- Центры техподдержки в более 20 странах мира
- Показатели надежности рассчитываются на основе эксплуатационных характеристик, а не прогнозных моделей
- Система менеджмента качества сертифицирована по стандарту ISO 9001
- Испытательная лаборатория аккредитована в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025 (номера сертификатов 3354.01 и 3354.02)
- Сборщики проходят обучение в соответствии с требованиями стандарта IPC-A-610, класс 3
« Компания SEL разрабатывает, тестирует и производит продукцию в соответствии с самыми высокими стандартами качества.. Мы даем возможность нашим сотрудникам взять на себя ответственность за качество, найти первопричину каждой проблемы и постоянно совершенствовать процессы. »
Сертификаты систем и продуктов SEL
Системы управления качеством, безопасностью, информационной безопасностью и защитой окружающей среды, на основе которых осуществляются исследования, разработки, производство, функционируют лаборатории и корпоративная среда SEL, сертифицированы в соответствии с международными стандартами Британским институтом стандартов (BSI) и Американской ассоциацией по аккредитации лабораторий (A2LA).
SEL также взаимодействует с аккредитованными органами по сертификации с целью получения сертификатов на продукцию, которые необходимы нашим клиентам, работающим в различных отраслях промышленности, и отвечают нормативно-правовым требованиям разных стран мира.