html{display:none} Tecnologia Time-Domain Link (TiDL) | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:32
Loaded: 6.49%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:32
 
1x

SIMPLICIDADE PARA A SUBESTAÇÃO MODERNA

Tecnologia de Link no Domínio do Tempo (TiDL) para Sistemas Secundários Digitais

Home TiDL

Escolha Melhor

A simplicidade inerente, a taxa de amostragem, a segurança cibernética, a proteção—nada chega perto da tecnologia de Link no Domínio do Tempo (TiDL: “Time Domain Link”). TiDL é uma solução de sistema secundário digital ponto-a-ponto que melhora a segurança removendo os cabos de alta energia da casa de controle. Esta tecnologia reduz custos limitando a quantidade de fiação de cobre necessária, e também economiza tempo ao reduzir significativamente a quantidade de fiação instalada, manutenção e documentação necessárias.  

É desta forma que você reduz cobre, economiza tempo, economiza dinheiro e salva vidas.

Uma Conexão e Pronto

Sem engenharia de rede. Sem fonte de tempo externa. Sem switch Ethernet. Com a TiDL, tudo que você precisa é uma conexão de fibra óptica direta entre cada um dos módulos de campo e o relé em sua casa de controle. Pronto.

No sistema TiDL, o SEL-2240 Axion atua como o módulo de campo, digitalizando sinais analógicos em comunicações determinísticas de fibra óptica. Esta arquitetura ponto-a-ponto simples transporta dados do sistema de potência com sincronização de tempo incorporada sobre cabo de fibra óptica até o relé da série SEL-400 habilitado para TiDL na casa de controle. Isto é simplicidade.

TECNOLOGIA SEL TIME-DOMAIN LINK (TIDL)

tidl poster

Uma Rede Isolada

Devido ao protocolo não roteável e à conexão de fibra óptica direta entre os módulos de campo e o relé na casa de controle, não há necessidade de switches ou roteadores. Este protocolo e arquitetura baseada em segurança impedem o acesso remoto e eliminam a necessidade de gerenciar o acesso à porta. Devido à arquitetura de rede isolada da TiDL, suas comunicações são determinísticas e seu sistema tem maior segurança cibernética. 

TiDL Product Location
Axion 421

Maior Taxa de Amostragem. Proteção Comprovada.

Usando a tecnologia TiDL, o Axion efetua a amostragem dos dados do sistema de potência remotamente e transmite-os para o relé da série SEL-400, fornecendo proteção sem comprometimento para seu sistema de potência.

Além disso, a arquitetura ponto-a-ponto da TiDL propicia menor latência e menor jitter—os nós Axion amostram dentro de ±100 ns um do outro, garantindo coerência da amostragem analógica.

A Nova Solução que Você Já Conhece

Se você está pensando que a TiDL parece ótima, mas que exigirá treinamento de um produto totalmente novo, pense novamente. TiDL baseia-se na proteção comprovada dos relés da série SEL-400, o que significa que os algoritmos, esquemas e configuração de seus relés na casa de controle permanecem os mesmos e que você obtém consistência em toda a sua subestação modernizada.

421

SEL-421 SEL-421 Sistema de Proteção, Automação e Controle

451

SEL-451 SEL-451 Sistema de Proteção, Automação e Controle do Bay

487B

SEL-487B Relé Diferencial de Barras e Falha de Disjuntor

487E

SEL-487E Relé de Proteção de Transformadores

COMPROMETIDA COM UM FUTURO MAIS SIMPLES, MAIS RÁPIDO E MAIS SEGURO

Other Substation

À medida que continuamos com nosso compromisso de desenvolver taxas de amostragem mais altas, princípios no domínio do tempo e outras tecnologias inovadoras, mais soluções habilitadas para TiDL são esperadas no futuro. A jornada começa aqui.

Solicitar Informações

White Paper

Flyer

Vídeo