Nossos avançados controles de religador garantem confiabilidade máxima para nossos clientes ao eliminar faltas temporárias e isolar interrupções na menor seção possível do sistema.Os controles do religador da SEL são compatíveis com muitos modelos de religadores e oferecem proteção e recursos de automação avançados.Além disso, quando você escolhe uma solução da SEL, você obtém mais do que um produto: você obtém o melhor atendimento ao cliente e o melhor suporte técnico do setor. Minimize as interrupções do cliente e melhore as métricas de confiabilidade com:
- Isolamento e restauração de falta de alta velocidade (integrado).
- Tripping trifásico ou monofásico.
- Detecção rápida de isolamento e sincronização precisa. Os controles de religador da SEL atendem aos requisitos de proteção da IEEE 1547-2018 para interconexão segura de recursos de energia distribuída (DERs).
- Comunicação segura com IEDs.
- Tecnologia Arc Sense – melhore a segurança pública e reduza os riscos de incêndios ao detectar condutores desativados e faltas de alta impedância.
SEL‑651R Controle de Religador Avançado
O SEL-651R oferece recursos excepcionais de proteção, controle e comunicações. Esse avançado controle do religador está pronto para reconfiguração automática de rede, desarme trifásico ou monofásico e outras aplicações de automação de distribuição.Aplicações:- Tripping e religamento monofásico e trifásico
- Rápida detecção de ilhamento para conexões de DER
- Derrame de carga
- Detecção de falta de alta impedância
- Esquemas de proteção assistido por comunicação
- Restauração automatizada de loop