Reduza os riscos de arco elétrico
A tecnologia de detecção de arco elétrico da SEL diminui significativamente o tempo de atuação do relé de proteção na ocasião de um arco elétrico, o que reduz a energia incidente e os perigos associados a esse evento. A SEL combina a tecnologia de detecção de luz com uma proteção de sobrecorrente ultra-rápida inovadora para fornecer detecção de arco elétrico em alta velocidade. A combinação dessas tecnologias permite trip em alta velocidade durante eventos de arco elétrico sem overtripping para faltas externas.
Vantagens da proteção contra arco elétrico
A tecnologia de detecção de arco elétrico da SEL reduz os danos aos equipamentos expostos ao arco, além de preservar a vida dos trabalhadores envolvidos. A detecção de arco elétrico está presente por padrão no relé de gerenciamento de motor SEL 849 e está disponível de forma opcional para o relé de proteção de motor SEL-710-5, bem como para os relés de proteção de alimentadores SEL-851, SEL 751 e SEL 751A.
Controle inteligente de motores
Combine o poder da solução de gerenciamento de motores motorMAX SEL com a segurança de nossa proteção integrada e segura contra arco elétrico, melhorando a segurança e o desempenho da planta. O motorMAX é um sistema centralizado e inteligente de controle de motores que fornece informações para a tomada assertiva de decisões em seus processos. O SEL-849 no motorMAX integra exclusivamente a detecção de arco elétrico, sem custo adicional, fornecendo mitigação de arco elétrico supervisionado por sobrecorrente, o que reduz a energia incidente na área afetada e os perigos das condições de trabalho para os funcionários. Em um evento de arco elétrico, o motorMAX pode encurtar o tempo de inatividade, reduzir os danos ao equipamento e permitir uma rápida volta às operações.
Ofertas de produtos para arco elétrico SEL
Detecção de alta velocidade—O sensor de luz de arco elétrico e a proteção de sobrecorrente ultra-rápida detectam arco elétrico e enviam um sinal de trip ao disjuntor em até 2 ms.
Redução de danos ao gabinete seccionador—Com proteção adequada, danos aos equipamentos são minimizados durante um evento de arco elétrico, fazendo com que o equipamento afetado volte ao serviço mais rapidamente, maximizando a disponibilidade do sistema.
Proteção coordenada—Use as comunicações SEL Mirrored Bits ou mensagens IEC 61850 GOOSE para coordenar os relés a montante. Em algumas situações, é necessário enviar um sinal de transferência de trip à um relé para eliminar uma falta de arco elétrico.
Instalação flexíve—Instale-os em novos painéis ou CCMs. Possibilidade de retrofit em painéis existentes com kits de montagem opcional. Atualize seus relés SEL 751 com um kit de atualização de detecção de arco elétrico, instaláveis em campo.
Ethernet da subestação—Os relés SEL -751A suportam descarga eletrostática de 15kV e se comunicam via Modbus TCP, DNP3 LAN/WAN, Telnet, FTP e IEC 61850.
Qualidade, confiabilidade e serviço—Os produtos SEL operam em uma faixa de temperatura de -40º a +85ºC e são respaldados pela nossa garantia mundial de dez anos.