Recursos de tempo preciso

Recursos padrão Opção de modelo/acessório
Temporização PrecisaSEL-2401SEL-2404SEL-2407SEL-3400SEL-3401SEL ICONSEL-2488
Aplicações
Fonte de Tempo para Subestação
Fonte de Tempo para Aplicações Industriais
Fonte de Tempo para PMU (Sincrofasores IEEE C37.118.1-2011)
Fonte de Tempo para Religador
Fonte de Tempo para Proteção Diferencial de Corrente de Linha
Fonte de Tempo para Localização de Faltas por Ondas Viajantes
Geração de Relatórios de Eventos Sincronizados no Tempo
Visualização para Longas Distâncias - 61 m
Fontes de tempo e distribuição de tempo
Saídas IRIG-B Demoduladas (Quantidade)116124+4Até 8
Saídas IRIG-B Moduladas (Quantidade)1Até 4
Rastreamento via Satélite GPS
Rastreamento via Satélite GLONASS (Apenas Referência)
Entrada IRIG-B Demodulada
Saída de Pulso Sincronizada
Servidor NTP (Network Time Protocol)
IEEE 1588-2008 Precision Time Protocol (PTP) (com perfis IEEE C37.238-2011/2017 Power System e IEC / IEEE 61850-9-3: 2016 Power Utility Automation)
Verificação do Sinal do Satélite
Características
Display LED com 76,2mm (3”) de altura
Display de 14 mm (0,56”) de Altura
Hardware para Montagem em Rack
Hardware para Montagem em Painel ou Superfície
Fonte de Alimentação Universal
Fontes de Alimentação Redundantes de troca a quente (Hot-Swappable)
Equipamento de Fornecimento de Energia (PSE) com Power over Ethernet (PoE)
Interface Web Segura para Configuração
Portas Seriais para Configuração
Contas Baseadas no Usuário
Oscilador TCXO
Oscilador OCXO
Compensação de atraso de cabo para saídas de tempo e antena
Atende aos Padrões IEEE C37.90 e IEC 60255 para Ambientes e Surtos
Accuracy
Precisão Média (ns)<100<100<100<40
Precisão de Pico (ns)<500<500<500<1000<100