Comparação de produto

Recursos de proteção do alimentador de distribuição

Características SEL-451 SEL-351 SEL-351A SEL-351S SEL-851 SEL-751 SEL-751A SEL-501

SEL-501-2
SEL-551

SEL-551C
Proteção de distribuição – Aplicações
Proteção do alimentador da distribuição
Proteção contra falta de disjuntor BF
ƒ
ƒ
Proteção de interligação de gerador
 
   
25 Verificação de sincronismo
 
   
Rejeição de cargas por subfrequência ƒ
   
Rejeição de cargas por subtensão ƒ
   
Proteção
27/59 Subtensão/Sobretensão
   
32 Elementos de potência direcional ƒ
 
   
49 Sobrecarga térmica da linha/cabo conforme IEC ƒ        
     

50 (P, N, G, Q) Elemento de sobrecorrente
(Fase, Neutro, Terra, Neg. Seq.)


51 (P,N,G,Q) Elemento de sobrecorrente temporizado


(Fase, Neutro, Terra, Neg. Seq.)

67 (P,N,Q) Sobrecorrente direcional


(Fase, Neutro, Neg. Seq.)
 
     
78VS Deslocamento vetorial          
     
81 Sobre/Subfrequência
   
Sobrecorrente de neutro independente
 
Supervisão de invasão de carga
 
     
Entradas de tensão analógicas de baixa energia (LEA)
       
     

Proteção de falta à terra sensível direcional
 
 
     
Lógica da proteção piloto
 
         

81R Taxa de mudança de frequência do usuário (df/dt)
ƒ
 
   
81RF Taxa de mudança de frequência rápida ƒ        
   
Bloqueio de Harmônicos
     

Detecção de faltas de alta impedância


com a tecnologia Arc Sense (AST)
       
   
Detecção de arco elétrico        
   
Tensão de Fase Fantasma  
         
Canais de corrente/tensão 6/6 4/4 4/4 4/4
4/0 Padrão

4/3 Opcional

4/3 Padrão

4/5 Opcional

4/0 Padrão

4/5 Opcional
6/0 4/0
Controle completo de dois disjuntores
           
 
Instrumentação e controle
79 Religamento automático
 
Localização de falta
 
     

SELogic Equações de controle


com switches de controle remoto
 
SELogic Contadores
     
   
Verificação de tensão no fechamento
 
   
SELogic Trava não volátil
 
Chaves de controle local não voláteis
 
Monitor das baterias da subestação
 
   
Monitor de desgaste do disjuntor/religador
 
   
Monitor da bobina de trip ƒ ƒ ƒ ƒ   ƒ ƒ   ƒ

Queda, Elevação e Interrupção da Tensão (VSSI)
 
         
Registrador do perfil de carga/sinal
 
   
Registrador sequencial de eventos
 
Polaridades reversíveis por software
     
       
Modelo térmico compatível com IEC 60255
               
DNP3 Level 2 Outstation
   
Protocolo de Redundância Paralela (PRP)
 
     

Protocolo PTPv2 IEEE 1588 (Precision Time Protocol version 2)
       
     

Tecnologia link no domínio do tempo (TIDL)
               
Sincrofasores IEEE C37.118
 
   
Controle do bay
       
     
Ethernet
   
EtherNet/IP          
   
Servidor Web Integrado
     
     
IEC 61850
   
IEC 61850 Edition 2
     
     
Tecnologia de valores amostrados IEC 61850-9-2 (SV)
               

Opção de firmware disponível com comunicações Mirrored Bits
 
   
Protocolo de Sincronismo de Tempo (SNTP)
   
Medição de harmônicos  
       
Medição de RMS
   

 Recursos padrão


  Opção de modelo


ƒ Esta função pode ser programada usando a lógica

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL