Recurso padrão Opção de modelo
Os recursos padrão não estão listados nesta comparação. Para obter mais informações, visite as páginas dos produtos.
| Características | SEL-710 | SEL-710-5 |
|---|---|---|
| Visor/Painel frontal | ||
| Tela colorida touchscreen de 5", com resolução de 800 × 480 | ||
| 8 botões no painel frontal com LEDs tricolor, personalizáveis | ||
| Elementos de Proteção | ||
| 27/59 Subtensão/Sobretensão | ||
| 27I/59I Subtensão/Sobretensão de tempo inverso | ||
| 37P Subpotência | ||
| 40 Perda de campo | ||
| 50N AF Sobrecorrente neutra de arco elétrico | ||
| 50P AF Sobrecorrente de fase de arco elétrico | ||
| 55 Fator de potência | ||
| 60 Perda de potencial | ||
| 78 Perda de sincronismo | ||
| 87M Sobrecorrente diferencial | ||
| Instrumentação e controle | ||
| Relatórios de eventos DFR | 15, 64 ciclos | 15, 64, 180 ciclos |
| Detector de arco elétrico AFD | ||
| Detecção de barras rompidas do rotor BBD | ||
| Aquisição de dados | 116 amostras/ciclo (12 bits A/D) | 32 amostras/ciclo (16 bits A/D) |
| Faixa de rastreamento de frequência | 20–70 Hz | 10–70 Hz |
| Relatório de manutenção do motor MMR | ||
| 50INC Detecção de faltas incipientes | ||
| Modelo térmico AccuTrack dependente do escorregamento SDTM | ||
| Proteção e controle de motor síncrono SM | ||
| Potência reativa VAR | ||
| Proteção do motor VFD | ||
| Monitoramento de vibração | ||
| Analisador de componentes de frequência 97FM | ||
| Servidor WEB | ||
| Download de firmware via porta Ethernet | ||
| Suporte para 14 cartões de entradas digitais | ||
| Suporte a mensagens recebidas GOOSE IEC 61850 | 16 | 64 |
| Relatórios de partidas do motor | Armazena os 5 relatórios mais recentes, até 60 segundos cada | Armazena os 30 relatórios mais recentes, até 240 segundos cada |
| Protocolos de comunicação | ||
| DNP3 serial | ||
| DNP3 LAN/WAN | ||
| IEC 61850 Edição 2 | ||
| IEC 60870-5-103 | ||
| Protocolo PRP (Parallel Redundancy Protocol) | ||
| PTP (Protocolo de Tempo Preciso baseado em firmware) IEEE 1588 | ||
| EtherNet/IP | ||
| Outras Opções | ||
| Módulo de teste de arco elétrico SEL‑4520 | ||
| Cabo de fibra óptica SEL-C804 | ||