html{display:none} SEL-5056 Controlador de fluxo de rede definida por software | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-5056

      Controlador de fluxo de rede definida por software

      O Controlador de Fluxo SEL-5056 é um software empresarial baseado no Microsoft Windows Server projetado para otimizar a configuração das redes definidas por software (SDN) e o gerenciamento de infraestruturas críticas. O SEL-5056 foi projetado para trabalhar coletivamente com os switches SDN da SEL para fornecer uma solução completa de engenharia de tráfego em redes locais (LANs) baseadas em Ethernet. A engenharia de tráfego com o Controlador de Fluxo SEL-5056 permite a configuração flexível de cada caminho de fluxo de comunicação e a capacidade de projetar proativamente redes tolerantes a faltas, resultando em maior desempenho, mais confiabilidade e entrega mais determinística de pacotes.

       

      Tire suas dúvidas

      (0/250)

      *Este campo é obrigatório.


      Crie uma segurança de rede mais forte —  controle exatamente o que é permitido na sua rede através da arquitetura de negação por padrão (deny-by-default). Provisione circuitos usando campos de controle de acesso à rede na Camada 1 até a Camada 4 do pacote, proporcionando a você um controle sensível ao contexto de quais conversas são permitidas entre quaisquer dispositivos. O SDN aumenta a segurança cibernética dos sistemas, eliminando recursos de rede propensos a ataques, como tabelas MAC, RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) e meios de conversão.

      Melhore o desempenho de failover —  promova uma engenharia de tráfego proativa em sua rede, trazendo mais precisão e previsibilidade para redes de sistemas de infraestrutura crítica e melhorando os tempos de failover para menos de 100 μs de forma a suportar até mesmo os sinais de controle em tempo real mais exigentes.

      Simplifique a Coleta de Dados NERC CIP — use o Controlador de Fluxo SEL-5056 com o software SEL Flow Auditor para automatizar o relatório NERC CIP-007-6 R1.1—Systems Security Management, Ports and Services.

      Reduza o Tempo de Inatividade durante as Configurações —  configure o Controlador de Fluxo SEL-5056 em campo com todos os IEDs conectados ou configure-o off-line em um laboratório. A configuração off-line fornece flexibilidade e pode reduzir o tempo de inatividade necessário durante as instalações no campo.

      Automatize a Configuração —  adicione a extensão Learn & Lock para descobrir dispositivos na LAN e criar um conjunto de fluxos para o tráfego atual. O Learn & Lock permite a automação supervisionada do provisionamento do fluxo de rede.

      Gerencie a escalabilidade da rede e o gerenciamento de mudança —  gerencie todas as mudanças da rede sem afetar os serviços e as aplicações existentes. Todas as adições e alterações de rede podem ser configuradas de forma centralizada e enviadas para definir a rede de switches SEL-2740S.

      Teste e valide programaticamente sua rede —  reduza os tempos de implantação e elimine suposições no escopo de teste, sabendo exatamente quais circuitos de comunicação sua rede está configurada para suportar e que todas as outras conversas serão descartadas com o controle de acesso à rede negado por padrão. Isso resulta em um escopo de teste definido e em uma validação de rede previsível e consistente. Você tem confiança de que sua rede funcionará exatamente como você a projetou enquanto ela estiver em serviço.

      Detalhes

      Configuração segura — forneça maior percepção situacional e forte segurança cibernética por meio de controles de acesso baseados em usuários, comunicações criptografadas e registro detalhado de auditoria.

      Certificado X.509 — suporta comunicações seguras e autenticadas mutuamente entre o switch e o controlador de fluxo.

      Syslog — habilite o gerenciamento de logs para coleta automatizada e centralizada de eventos de rede através de UDP ou TCP Syslog criptografado.

      Gerenciamento de mudança — gerencie centralmente sua LAN como um único ativo. Minimize interferências ao fazer alterações na rede ou quando o sistema for dimensionado.

      Visibilidade de rede holística — veja e gerencie seus switches SDN como um único ativo com percepção situacional quase que em tempo real.

      Configuração flexível — configure os fluxos de rede com ou sem conexões de rede aos IEDs.

      Configuração simplificada — automatize a configuração dos fluxos de rede com a extensão Learn & Lock.

      Configuração de fluxo de baixa latência — estabeleça novos fluxos rapidamente com tempos de configuração de fluxo de baixa latência.

      Interoperabilidade — trabalhe com uma interface de configuração compatível com OpenFlow 1.3.

      Suporte ao SO — instale o Flow Controller como um aplicativo no SEL Blueframe ou como um serviço no Microsoft Windows Server 2016.

      Suporte para aplicativos — interface com aplicativos como o Flow Auditor da SEL.

      Vídeos

      Construa a melhor rede de comunicação com SDN

      Video Playlists

      Comissionamento SDN

      • SEL-5056 Using the Learn & Lock Feature
      • Commission and User Creation with the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt SEL-2740S Using the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt Hosts using the SEL-5056 Flow Controller

      Configuração de Comunicação SDN

      • SEL-5056 SDN Quick Start
      • SEL-5056 Logical Connections Part 1- CSTs and Logical Connection Definitions
      • SEL-5056 Logical Connections Part 2- Creating CSTs
      • SEL-5056 Logical Connections Part 3- Creating Unicast Logical Connections
      • SEL-5056 Logical Connections Part 4- Creating Multicast Logical Connections
      • Enabling SEL Relay Failover Mode with the SEL-5056 Flow Controller

      Gestão e Resolução de Problemas SDN

      • Backing Up and Restoring SEL-5056 Databases
      • SEL-2740S Redundancy and Replacement with the SEL-5056 Flow Controller

      Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

      O SEL-5056 não requer licença de software.