html{display:none} SEL-3360 - Suporte | Schweitzer Engineering Laboratories

Suporte

Entre em contato com seu representante de vendas local

Suporte Técnico SEL

Pullman, WA, USA
+1.509.338.3838

Ver todos os contatos de suporte

Drivers de dispositivo e software de sistema do SEL-3360

O SEL-3360 requer que os drivers de dispositivo e o software sejam instalados no sistema operacional para que dispositivos como Ethernet, vídeo, áudio e o Watchdog do sistema funcionem. Produtos enviados da fábrica com um sistema operacional instalado já incluem todos os drivers e softwares necessários. Use os downloads abaixo ao instalar seu próprio sistema operacional ou atualizar os softwares ou drivers existentes no SEL-3360. Leia as instruções de instalação e as notas de versão incluídas em cada download antes da instalação.

Drivers e software SEL-3360-2, completo

Este pacote contém todos os drivers de dispositivos e software para plataformas de computação SEL-3360-2 com CPUs Intel Xeon. A maioria dos sistemas operacionais Windows de 64 bits é totalmente compatível, enquanto alguns sistemas operacionais Linux e Windows de 32 bits são suportados apenas parcialmente (sem suporte para SysMon ou Watchdog). Entre em contato com a SEL se tiver dúvidas sobre suporte para um determinado sistema operacional.

Versão
20240507
Capacidade
776,30 MB
Código de Data
20240507

Verificando Downloads de Software SEL

Drivers e software SEL-3360, completo

Este pacote contém todos os drivers de dispositivos e software para plataformas de computação SEL-3360 com CPUs Intel i7. A maioria dos sistemas operacionais Windows de 64 bits é totalmente compatível, enquanto alguns sistemas operacionais Linux e Windows de 32 bits são suportados apenas parcialmente (sem suporte para SysMon ou Watchdog). Entre em contato com a SEL se tiver dúvidas sobre suporte para um determinado sistema operacional.

Capacidade
568,95 MB
Código de Data
20220713

Observações

Atualize os seguintes pacotes de driver para as versões relacionadas:

  • Intel Ethernet versão 27.3 para Windows [8, 8.1, 10, 2012R2, 2016, 2019, 2022] x86-x64

Verificando Downloads de Software SEL

Patch de gerenciamento de energia de link SATA do SEL-3360

Esta correção desativa o gerenciamento de energia do link, uma função de economia de energia que é conhecida por causar problemas de confiabilidade em unidades de estado sólido (SSDs). O gerenciamento de energia do link oferece poucos benefícios de economia de energia em plataformas de computação SEL-3360 e a desativação da função não causa impacto negativo na operação do SEL-3360. Este patch é aplicável somente a plataformas de computação SEL-3360 com sistema operacional Windows no qual o driver Intel serial ATA (SATA) está instalado.

Capacidade
969,00 B
Código de Data
20150409

Verificando Downloads de Software SEL

Atualizações de firmware e BIOS SEL-3360

Estas atualizações oferecem aperfeiçoamento, correções de problemas e atualizações de segurança para o firmware e o BIOS incorporado ao sistema SEL-3360. Antes da instalação, leia as instruções de instalação e as notas de cada versão incluídas em cada download.

Atualização do BIOS do SEL-3360

Este pacote contém os arquivos necessários para atualizar o BIOS em computadores SEL-3360 com CPUs Intel i7. Esta atualização contém vários aperfeiçoamentos; consulte o arquivo ReleaseNotes.txt incluído para conhecer os detalhes.

Versão
1.9
Capacidade
5,42 MB
Código de Data
20200206

Verificando Downloads de Software SEL

Atualização de firmware do Mecanismo de gerenciamento (ME) Intel SEL-3360

Este pacote inclui o firmware do mecanismo de gerenciamento Intel e ferramentas de atualização conforme fornecidas pela Intel para atualizar os computadores SEL-3360 com CPUs Intel i7. Ele contém as mais recentes atualizações de segurança e correções de problema no momento do seu lançamento (consulte o arquivo README.txt file incluído no download para obter mais informações). Esta atualização não está incluída no pacote de atualização do BIOS e deve ser instalada para garantir que o firmware do seu computador esteja totalmente atualizado.  

Versão
8.1.72.3002
Capacidade
104,98 MB
Código de Data
20180508

Verificando Downloads de Software SEL

Atualização do BIOS do SEL-3360-2

Este pacote contém os arquivos necessários para atualizar o BIOS em computadores SEL-3360-2 com CPUs Intel Xeon.Esta atualização contém vários aperfeiçoamentos; consulte o arquivo ReleaseNotes.txt incluído para conhecer os detalhes.

Versão
2.2
Capacidade
57,93 MB
Código de Data
20200206

Verificando Downloads de Software SEL

Atualização de firmware do Mecanismo de gerenciamento (ME) Intel SEL-3360-2

Este pacote inclui o firmware do mecanismo de gerenciamento Intel e ferramentas de atualização conforme fornecidas pela Intel para atualizar os computadores SEL-3360-2 com CPUs Intel Xeon. Ele contém as mais recentes atualizações de segurança e correções de problema no momento do seu lançamento (consulte o arquivo README.txt file incluído no download para obter mais informações). Esta atualização não está incluída no pacote de atualização do BIOS e deve ser instalada para garantir que o firmware do seu computador esteja totalmente atualizado. 

Versão
11.8.71.3630
Capacidade
130,42 MB
Código de Data
20200206

Verificando Downloads de Software SEL

Atualização de firmware de unidade de estado sólido (SSD) SLC de 128 GB e 256 GB

Esta atualização trata de possíveis corrupções de dados sob determinadas cargas altas de trabalho ao usar alguns SSDs SLC de classificação industrial de 128 GB e 256 GB incluídos em computadores SEL-3355 e SEL-3360 de 2015 a 2018. Consulte a documentação incluída neste pacote para saber como identificar qualquer um dos seus SSDs que requeiram esta atualização.

Versão
1.3
Capacidade
66,89 MB
Código de Data
20181003

Verificando Downloads de Software SEL

McAfee Embedded Control Update

This update is to address security vulnerabilities in McAfee Embedded Control versions 8.3.2.133 or earlier, which is an optional software package that may be purchased on SEL Computing Platforms.

McAfee Embedded Control Update for Microsoft Windows 10, Server 2012R2, Server 2016, and Server 2019

Versão
8.3.4.225
Capacidade
86,15 MB

Observações

  • [Cybersecurity] Addresses CVE-2021-31833, Potential product security bypass vulnerability.

Verificando Downloads de Software SEL

Ferramenta de Backup e Recuperação da SEL (BaRT)

Crie de forma rápida e fácil um instantâneo do sistema operacional e da configuração do seu computador com o SEL BaRT. O SEL BaRT foi projetado especificamente para a linha de computadores robustos da SEL e aproveita os recursos de cada plataforma, incluindo o watchdog do sistema, que é responsável por monitorar a disponibilidade do sistema.

O SEL BaRT foi projetado desde o início para ser pequeno, rápido e portátil. Com 53 megabytes, ele pode caber nos menores CDs disponíveis (re)graváveis. Fazer o backup de uma instalação padrão do Windows 7 demora 15 minutos ou menos, e a restauração da mesma imagem pode ser feita em 5 minutos. Finalmente, você pode clonar o SEL BaRT em uma unidade “USB flash drive” para maior portabilidade. Em seguida, basta levar sua unidade “USB flash drive” com o seu BaRT clonado e qualquer uma das suas imagens de backup, e você estará pronto para restaurar.

O SEL BaRT é desenvolvido sob medida pela SEL usando tecnologia de código aberto e é fornecido gratuitamente.

Instruções de Instalação

Se você estiver usando o Windows 7, basta clicar duas vezes no arquivo .iso e seguir as instruções na tela para iniciar o processo de gravação de imagens usando o aplicativo integrado de gravação de imagens de discos do Windows (Windows Disc Image Burner).

Para versões anteriores do Windows ou outros sistemas operacionais, efetue o download guia de aplicação para obter instruções detalhadas sobre como criar um CD SEL BaRT.

SEL BaRT CD ISO

Versão
3.3
Capacidade
52,93 MB
Código de Data
20160727

Verificando Downloads de Software SEL