html{display:none} SEL-2830 Transceptor/modem de fibra ótica monomodo | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2830

Transceptor/modem de fibra ótica monomodo

Aumente a segurança, a integridade do sinal e a confiabilidade usando duas fibras ópticas, ao invés de cabos, para transferir dados seriais bidirecionais usando fibra ótica monomodo. Indicado para instrumentação, proteção, automação e outras aplicações que se beneficiam de links de fibra óptica econômicos com comprimento de 16 até 80 quilômetros.

A partir de

USD 534

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Link de fibra ótica  conecte um par de transceptores e um cabo de fibra ótica monomodo SEL-C809 com conectores ST para obter comunicação EIA-232 entre dispositivos por meio de um link de fibra óptica. Crie um link de 16 a 80 km com os Transceptores de Fibra Ótica SEL-2830.

Taxas rápidas de dados  transfira dados a taxas de até 40 kbps.

Comunicações seguras e protegidas — instale conexões de fibra ótica para isolar as comunicações do aumento de potencial do aterramento e da interferência elétrica.

Detalhes

Comunicação de fibra ótica flexível de longo alcance
Envie dados seriais por até 80 quilômetros usando fibra ótica monomodo com conectores ST padrão. Use taxas de dados de 0-40.000 bits por segundo. Use a chave seletora para selecionar configurações de pinos padrão DCE ou DTE e elimine a necessidade de adaptadores.

Aplicação fácil
Conecte o transceptor/modem diretamente em um conector serial padrão de 9 pinos (DB-9). Não requer nenhuma montagem especial. Recebe energia do dispositivo host por meio do conector; nenhuma fonte de alimentação separada ou fiação de alimentação é necessária. Transmite pulsos de luz contínuos para testes mais simples com um medidor ótico. Instale com cabos de fibra com terminações ST.

Transferência de dados segura e confiável
Taxa máxima de erro de bit (BER) de 10-9. Bem menos suscetível a EMI/RFI do que links de cobre. O laser de emissão de borda fornece isolamento de componente e baixo consumo de energia.

Maior segurança
Produto a laser Classe 1 seguro para os olhos. Proporcione melhor isolamento do aumento de potencial do aterramento e outros riscos elétricos, em comparação com as conexões de cobre.

Kits de montagem

Use um Kit de Montagem de Transceptor da SEL e um cabo adaptador ao conectar o transceptor a IEDs com um conector serial macho RJ-45 ou quando a profundidade de montagem for um problema (por exemplo, em aplicações com comutador). Os kits a seguir fornecem uma forma simples e segura de montar remotamente o transceptor longe do conector do host:

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.