Seja um parque solar de grande porte, um pequeno site de recursos energéticos distribuídos ou uma empresa de “energia como serviço”, cada instalação solar deve gerenciar dinamicamente a geração e a qualidade da energia para se integrar perfeitamente à rede elétrica. Para realizar isso, as instalações solares conectadas à rede precisam de soluções confiáveis para controlar o ponto de interligação comum, otimizar a potência ativa e reativa, atender aos requisitos da norma IEEE 1547, e mitigar problemas comuns de integração, como cobertura variável em nuvem, controles de inversores sem resposta e excursões inesperadas de tensão.As soluções de energia solar da SEL fornecem esses recursos essenciais, além de monitoramento remoto, coleta de eventos e comunicações com segurança cibernética. Aproveite nossas bibliotecas de sistemas de controle pré-projetados para reduzir custos de desenvolvimento e otimizar a implantação.
Maximize a disponibilidade e resiliência da geração de energia solar
Há mais de 40 anos, produtores independentes de energia e concessionárias de eletricidade confiaram nas soluções da SEL para garantir a operação estável, eficiente e econômica de seus sistemas. Fabricamos essas soluções com base nas capacidades dos dispositivos que fabricamos, que são projetados para suportar ambientes adversos, abrangendo faixas de temperatura tão amplas quanto -40 a +85 °C (-40 a +185 °F) e excedendo os padrões da indústria em termos de resistência, como umidade, corrosão, choque mecânico, estresse elétrico e interferência eletromagnética.Explore nossas principais ofertas:
- Soluções de gerenciamento de energia solar prontas para uso e projetadas sob medida que controlam a geração e o armazenamento em baterias, gerenciam o ponto de interligação e fornecem coleta de dados e monitoramento remoto do local.
- Soluções avançadas para proteção de alimentadores, mitigação de arco elétrico, controle do ponto de interligação comum e atendimento aos requisitos da norma IEEE 1547.
- Soluções avançadas de medição e qualidade da energia que monitoram distorções harmônicas, gerenciam o uso da energia e otimizam o fator de potência.