Papel e celulose

Mantenha as operações de fábricas de celulose e papel eficientes e ininterruptas com soluções avançadas de proteção, automação de processos e gerenciamento de energia da SEL.
Mesmo as menores perturbações de energia podem afetar a qualidade do produto e os números de produção na indústria de celulose e papel. Um fornecimento de energia consistente ajuda a otimizar processos, enquanto soluções avançadas de proteção, incluindo detecção de arco elétrico, mantêm a integridade dos equipamentos e aumentam a segurança do pessoal.Ao proteger seus ativos críticos para maximizar o tempo de atividade, você também pode automatizar os processos da planta para aumentar a eficiência e a produção, minimizando interrupções não planejadas.Além disso, com a necessidade de geração no próprio site, as fábricas de papel devem priorizar o gerenciamento eficaz da carga e a interligação com a rede. Os produtos e a tecnologia comprovados de gerenciamento e controle de energia da SEL minimizam as interrupções e mantêm a confiabilidade, a resiliência e a segurança do sistema de potência.

Proteja e automatize as operações da fábrica

Há mais de 40 anos, indústrias em todo o mundo confiam nas soluções da SEL para manter sistemas essenciais funcionando e automatizar processos para aumentar a produtividade. A produção de celulose e papel requer um fornecimento contínuo e confiável de energia para manter os processos e proteger os investimentos de capital.Explore nossas principais ofertas:A SEL fabrica esses produtos e soluções com base nas capacidades de nossos dispositivos, que suportam faixas de temperatura tão amplas quanto -40 a +85 °C (-40 a +185 °F) e excedem os padrões de desempenho da indústria em condições operacionais adversas, como umidade, corrosão, choque mecânico, estresse elétrico e interferência eletromagnética. Dados de décadas de desempenho em campo comprovam que os dispositivos da SEL minimizam a necessidade de reparos e substituições, tornando seus sistemas mais confiáveis e reduzindo o custo de propriedade ao longo da vida útil.

Solicite uma consulta

Seja para encontrar os dispositivos certos para proteger, automatizar ou otimizar seus sistemas ou projetar uma solução Turnkey personalizada, trabalharemos com você para encontrar a melhor maneira de atingir seus objetivos operacionais.