Estações de carregamento de veículos elétricos

Otimize o uso de energia, monitore e controle a carga e proteja sua infraestrutura com soluções de proteção e controle escaláveis e confiáveis.
O transporte elétrico está ganhando prevalência nos setores comercial e industrial. Para otimizar o uso de energia e minimizar interrupções, os pontos de carregamento de veículos elétricos (VE) devem ter gerenciamento, controle e monitoramento de energia confiáveis.Com mais de 40 anos de experiência, a SEL é reconhecida mundialmente como especialista em proteção, controle e comunicações de sistemas de energia elétrica. Nossos dispositivos e soluções comprovados em campo protegem de forma confiável equipamentos críticos, equilibram geração e carga e integram perfeitamente energia elétrica, energias renováveis, bancos de baterias e outras fontes de geração. Colabore conosco para criar soluções que ofereçam suporte a operações resilientes para seus pontos de carregamento de veículos elétricos.

Garanta energia resiliente com soluções avançadas de proteção e controle

A SEL oferece soluções avançadas de proteção e gerenciamento de energia que são escaláveis e projetadas para durar. Fabricamos essas soluções com base nas capacidades de nossos dispositivos, que operam de forma confiável em condições industriais severas e adversas, suportando faixas de temperatura tão amplas quanto -40 a 85 °C (-40 a 185 °F), excedendo os padrões normalizados da indústria em condições operacionais adversas, como umidade, corrosão, choque mecânico, estresse elétrico e interferência eletromagnética.Explore nossas principais ofertas:  
  • Soluções de gerenciamento e controle de energia que integram e equilibram a energia elétrica com bancos de baterias, energias renováveis e outros recursos energéticos distribuídos para garantir uma fonte de energia confiável e econômica. Essas soluções automatizadas rejeitam cargas perfeitamente e desconectam e reconectam à fonte de energia conforme necessário para manter a estabilidade e evitar exceder as limitações de carga.
  • Medidores de faturamento avançados e monitores de qualidade de energia que coletam dados sobre o consumo de eletricidade para ajudar você a otimizar o uso da energia e reduzir o pico da demanda.
  • Relés de proteção que oferecem proteção abrangente para aplicação em conjuntos de manobra e outros equipamentos críticos. Os relés são facilmente instalados no ponto de acoplamento comum em gabinetes personalizados e robustos, fabricados para suportar condições climáticas extremas.
Dados de décadas de desempenho em campo comprovam que os dispositivos da SEL minimizam a necessidade de reparos e substituições, tornando seus sistemas mais confiáveis e reduzindo o custo de propriedade ao longo da vida útil.

Solicite uma consulta

Seja para encontrar os dispositivos certos para proteger, automatizar ou otimizar seus sistemas ou projetar uma solução turnkey personalizada, trabalharemos com você para encontrar a melhor maneira de atingir seus objetivos operacionais.