Schweitzer Engineering Laboratories

Notícias

13 de jul. de 2020

Novos Aprimoramentos Trazem Simplicidade e Eficiência para o SEL-2411P

O time de Pesquisa e Desenvolvimento introduziu vários aprimoramentos importantes para o SEL-2411P - Controlador de automação de bombas, programado para lançamento em 20 de dezembro. A equipe de P&D desenvolveu esses novos recursos e capacidades em colaboração com os participantes de uma reunião de grupo de usuários do SEL-2411P no início do ano. Enfrentando os desafios e necessidade dos clientes, as melhorias trazem simplicidade e eficiência para o SEL-2411P sem eliminar a capacidade de personalizá-lo para caber as aplicações dos clientes.A atualização do SEL-2411P inclui os seguintes aprimoramentos:Configuração interativa e simples – modelos que exigiam pedidos e configuração demorada foram abandonados. Usando Station Settings, os clientes podem configurar o SEL-2411P para operações de bomba simples, duplex e triplex com apenas três configurações.Maior número de I/O - O modelo básico SEL-2411P inclui 20 entradas digitais (DI), 7 saídas digitais (DO) e duas placas de expansão opcionais para atender a uma ampla gama de requisitos de aplicação de bombas.Relatórios aprimorados da bomba - Agora, o SEL-2411P fornece estatísticas de tempo de execução e de partida da bomba nas últimas 2, 24 ou 48 horas. Ele também oferece tempo total de operação e partidas por bomba para solução precisa e eficiente de problemas das operações da estação.Controle de alternância da bomba personalizável e predefinido - O SEL-2411P fornece um bloco de funções de alternância da bomba documentado e pré-configurado codificado no firmware que os clientes podem personalizar facilmente para atender às suas necessidades.Buffer de dados analógicos - Além do registro digital, o SEL-2411P agora suporta o buffer de dados analógicos para preservar os dados durante a perda de comunicações. Após restabelecer a comunicação, o SEL-2411P pode transmitir os dados analógicos em buffer para um cliente SCADA para evitar a perda do histórico operacional.
Voltar a página de notícias 
Histórias de Sucesso

Produtos e Soluções

Site da SEL traz melhorias na navegação com novas seções para produtos, indústrias e serviços

SEL na mídia

Orientação da NSA: A tecnologia SDN é necessário em redes zero-trust

Produtos e Soluções

Fascículo Especial: Inovações na Proteção de Geradores - Parte 01

  • Indicadores de Faltas da SEL: Eficiência, Confiabilidade e Segurança
  • Galeria de Projetos SEL

Fale Conosco

Marketing

+55 (19) 3515-2060info@selinc.com
Seguir