Schweitzer Engineering Laboratories

Notícias

1 de jul. de 2020

Novo Template de Controle de Ventilação Economiza Tempo e Dinheiro dos Usuários do Monitor de Transformador SEL-2414

Um novo guia de template do QuickSet transforma o SEL-2414 em um dispositivo de controle de ventilação completo, que não requer programação lógica (SELogic) pelo usuário final. Este guia fornece uma interface compreensível e fácil de usar que permite que nossos clientes definam e apliquem facilmente as seguintes funções de controle de ventilação:
  • Controle manual local ou remoto de até dois bancos de ventiladores.
  • Controle automático de até dois bancos de ventiladores com base na temperatura máxima do óleo, temperatura do ponto quente do enrolamento ou carga atual.
  • Bancos de ventiladores alternados com base em dados reais de tempo de operação para fabricar equipamentos usados mais uniformemente.
  • Banco de ventiladores periódico sendo usados para reduzir problemas de manutenção imprevistos durante condições críticas de carga.
  • Monitoramento de subcorrente do ventilador de refrigeração.
O template também fornece as seguintes funções de monitoramento do transformador:
  • Anunciador de alarme através de display points programáveis.
  • Função selada para o relé de pressão súbita do transformador (63PR) (SPR).
  • Alarme e disparo programáveis com base em qualquer condição ou entrada monitorada.
  • Configuração do monitor de eventos para faltas passante.
O template também ajuda o cliente a criar um modelo térmico mais preciso, pois fornece assistência de cálculo para constantes de tempo do modelo térmico, de acordo com a IEEE C57.91. A precisão dessas constantes é crítica para o cálculo adequado das temperaturas do topo do óleo e do ponto mais quente quente e para determinar a perda térmica de vida útil sofrida pelo sistema de isolamento do transformador. Os clientes também podem adaptar o SEL-2414 para controlar e monitorar as bombas de óleo para o resfriamento forçado de óleo. Esse modelo economiza tempo e dinheiro para nossos clientes, tornando o SEL-2414 uma opção ainda mais desejável para todas as suas aplicações de monitoramento e controle de transformadores. Para perguntas ou mais informações, entre em contato com o Gerente do Programa de Marketing, Amir Zalloum.
Voltar a página de notícias 
Histórias de Sucesso

SEL na mídia

Orientação da NSA: A tecnologia SDN é necessário em redes zero-trust

Produtos e Soluções

Fascículo Especial: Inovações na Proteção de Geradores - Parte 01

Produtos e Soluções

Indicadores de Faltas da SEL: Eficiência, Confiabilidade e Segurança

  • Galeria de Projetos SEL
  • Pesquisa e Desenvolvimento Geram Soluções Inovadoras

Fale Conosco

Marketing

+55 (19) 3515-2060marketing_br@selinc.com
Seguir