Schweitzer Engineering Laboratories

Notícias

2 de mar. de 2020

Medidor SEL-735 Agora Possui Classe de Precisão 0.1 e Tela Touchscreen

O SEL-735, Medidor de Qualidade de Energia, traz tecnologia de ponta com tela touchscreen e já recebeu a certificação do laboratório de testes independente, MET Laboratories, pela conformidade com os requisitos de classe de precisão 0.1 da ANSI C12.20-2015 introduzidos recentemente. Sua conformidade com padrões aceitos pelo setor é uma parte vital do projeto e da fabricação do equipamento, oferecendo aos clientes confiança nas medições de alta precisão, mesmo na presença de harmônicos e formas de onda distorcidas. O touchscreen fornece as principais informações de medição com simples toques, permitindo acesso ao diagrama fasorial para verificar a fiação e a precisão da energia no modo de teste. Tudo isso em tempo real. Na tela colorida de cinco polegadas é possível ler dados de cobrança, abrangendo demanda de pico e consumo de energia, além de monitorar a tensão, corrente, fator de potência, frequência e potência. É possível igualmente analisar formas de onda do sistema com oscilografia integrada. Configurações também são realizadas facilmente por toques na tela e é possível criar senhas complexas com teclado QWERTY e comissionar o medidor sem precisar de um computador. O SEL-735 estará disponível para venda no Brasil em breve. Fonte: Interface 49
Voltar a página de notícias 
Histórias de Sucesso

SEL na mídia

Orientação da NSA: A tecnologia SDN é necessário em redes zero-trust

Produtos e Soluções

Fascículo Especial: Inovações na Proteção de Geradores - Parte 01

Produtos e Soluções

Indicadores de Faltas da SEL: Eficiência, Confiabilidade e Segurança

  • Galeria de Projetos SEL
  • Pesquisa e Desenvolvimento Geram Soluções Inovadoras

Fale Conosco

Marketing

+55 (19) 3515-2060marketing_br@selinc.com
Seguir